FLIR XT2는 고해상도 FLIR 열 센서와 4K 비주얼 카메라를 최고의 안정화 및 기계 지능 기술과 통합하여 항공 데이터를 강력한 통찰력으로 빠르게 변환합니다. 고급 열 센서는 인프라 모니터링, 에너지 검사, 소방, 수색 및 구조 임무 등을 위한 고감도 이미징을 제공합니다. 완전히 통합된 듀얼 페이로드를 통해 이제 전문가들은 한 번의 비행으로 실행 가능한 열화상 및 실화상 데이터를 캡처하여 시간, 비용을 절약하고 생명을 구할 수 있습니다.
고해상도 열화상 및 컬러 이미지
FLIR 라디오메트릭(radiometric) 열화상 센서와 4K 실화상 카메라는 DJI의 강력한 엔터프라이즈 드론 플랫폼과 완벽하게 통합 설치 되어 효율성을 높입니다.
IP44 등급의 고내구성 설계
XT2의 내후성 듀얼 센서와 M200을 통합 설치 함으로써 비, 눈, 연기, 안개 속을 뚫고 드론을 운용 할 수 있습니다.
FLIR MSX® 멀티-스펙트럼 다이나믹 화상
MSX 지능형 이미지 처리 기술은 열화상에 실화상 이미지의 선 정보를 더해줌으로써 원근감과 안전성을 향상시킵니다.
사양
이미징 및 광학
- 각도 진동 범위
- ± 0.01°
- 감도 [NEdT]
- <50mk @ f/1.0
- 극성 제어 [흑색 고온(black hot) 및 백색 고온(white hot)]
- 예
- 내보내기가 가능한 프레임률
- <9Hz
- 동영상 자막
- 지원
- 동영상 해상도
- 4K Ultra HD: 3840×2160 29.97p FHD: 1920×1080 29.97p
- 동영상 형식
- 열: 8비트: MOV, MP4 14비트: TIFF 시퀀스, SEQ; 가시: MOV, MP4 ** ImageJ를 사용하여 TIFF 시퀀스 비디오를 재생하고 Flir Tools를 사용하여 SEQ 비디오를 재생하는 것이 좋습니다.
- 디지털 관련 세부 사항 보강
- 예
- 디지털 줌
- 열화상 카메라: 640×512: 1x, 2x, 4x, 8x 336×256: 1x, 2x, 4x; 실화상 카메라: 1x, 2x, 4x, 8x
- 렌즈
- 프라임 렌즈, 5mm 초점, FOV 90° × 65° 8mm 초점, FOV 57.12° × 42.44
- 마운트
- 탈부착 가능
- 사진 형식
- 열화상 카메라: JPEG, TIFF, R-JPEG, 가시 카메라: JPEG
- 스틸 사진 모드
- 싱글 샷 버스트 슈팅(3/5 프레임) 간격(2/3/4/7/10/15/20/30초)
- 스펙트럼 대역
- 0.0075mm - 0.0135mm
- 열화상 기기
- 비냉각 VOx 마이크로볼로미터
- 이미지 최적화
- 예
- 작동 모드
- 캡처, 기록, 재생
- 컬러 및 모노크롬 팔레트 [LUTs]
- 예
- 풀 프레임률
- 30Hz
- 프레임률
- 30Hz
- 화면 범위 [로우 게인 (low gain)]
- -40°~550°C
- 화면 범위 [하이 게인 (high gain)]
- 640×512: -25°~135°C 336×256: -25°~100°C
- 화소 피치
- 0.017mm
- CMOS
- CMOS, 1/1.7", 해상도: 12M
- EO 카메라 해상도
- CMOS, 1/1.7", 해상도: 12M; 4K Ultra HD: 3840×2160 29.97p FHD: 1920×1080 29.97p
- FPA 및 디지털 동영상 디스플레이 형식
- 640 × 512, 336 × 256
기계
- 무게
- 25mm 렌즈: 629g 기타 렌즈 버전: 588g
- 크기
- 25mm 렌즈 포함: 123.7 × 112.6 × 127.1mm, 다른 렌즈 포함: 118.02 × 111.6 × 125.5mm
- 파일 저장
- microSD 카드 * SD 카드는 렌즈 근처에 있으며 TIFF 시퀀스 및 SEQ 적외선 RAW 비디오만 저장하는 데 사용됩니다. 다른 형식의 영상은 다른 SD 카드에 저장됩니다.
팬-틸트
- 기계적 범위
- 기울기: +45° ~ -130°, 팬: ±330°, 롤: -90°~+60°
- 제어 가능 범위
- 기울기: +30° ~ -90°, 팬: ±320°
성능
- 최대 조정 가능 속도
- 기울기: 90°/s, 팬: 90°/s
스토리지
- 내부 스토리지
- microSD 카드 * SD 카드는 렌즈 근처에 있으며 TIFF 시퀀스 및 SEQ 적외선 RAW 비디오만 저장하는 데 사용됩니다. 다른 형식의 영상은 다른 SD 카드에 저장됩니다.
- 저장
- microSD 카드. 최대 용량: 128GB. UHS-3 필요. 권장 모델: Sandisk Extreme 16/32GB UHS-3 microSDHC Sandisk Extreme 64/128GB UHS-3 microSDXC
- 지원 파일 시스템
- FAT 32(≤32GB), exFAT(>32GB)
미디어 갤러리