전문가용으로 설계된 FLIR Vue Pro는 단순한 열화상 카메라가 아닌, 열 측정 기기이자 데이터 레코더로, sUAS 운영 및 서비스에 엄청난 가치를 더해주는 제품입니다.
온-보드 기록
Vue Pro는 이동식 마이크로SD 카드에 디지털 동영상 및 스틸 이미지를 기록하여 전송 손실로 인한 데이터 손실을 방지합니다.
MAVLink 통합 설치 및 PWM 제어
액세서리 포트의 경우, 이미지에 위치 정보를 태그하기 위해 MAVLink를 활용 할 수 있고 드론 제어 시스템과 통합하여 비행 중 카메라 기능을 제어 할 수 있습니다.
손쉬운 구성 설정
손쉬운 구성의 FLIR UAS 앱의 경우, 조종사가 컬러 팔레트, 이미지 최적화 기능을 설정하고 컴퓨터를 현장에 가지고 가지 않고도 PWM 입력을 제어 할 수 있게 합니다.
사양
연결 및 통신
- 아날로그 동영상 출력
- 있음
전기
- 입력 전압
- 4.8 - 6.0 VDC
- 전력 손실 [최대 값]
- 2.1 W (3.9 W)
환경 및 승인
- 비 작동 온도 범위
- -55°C ~ +95°C
- 작동 고도
- +13 km
- 작동 온도 범위
- -20°C ~ +50°C
수출 지정
- ECCN 코드
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
이미징 및 광학
- 가역 이미지
- 있음 – 앱에서 조정 가능
- 렌즈
- 6.8mm; 45° × 35°
- 렌즈 옵션
- 6.8 mm; 45° × 35°
- 렌즈 옵션 [NTSC 아날로그 출력용 시야각 (FOV)]
- 6.8 mm; 44° × 33°
- 센서 해상도
- 336 x 256
- 스펙트럼 대역
- 7.5 - 13.5 μm
- 열화상 기기
- 비냉각식 산화바나듐 (VOx) 마이크로볼로미터
- 이미지 최적화
- 예
- 컬러 팔레트
- 있음 - PWM을 통해 앱에서 조정 가능
- 풀 프레임률
- 30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL)
- 프레임률
- 30Hz(NTSC); 25Hz(PAL)
- 화면 사전 설정 및 이미지 처리
- 있음 – 앱에서 조정 가능
- HDMI 출력
- 1280x720 @ 50hz, 60hz
- IR 카메라 해상도
- 336 x 256
- sUAS를 위한 이미지 최적화
- 있음
기계
- 무게
- 92 - 113 g (구성에 따라 상이)
- 정밀 마운팅 홀
- 각 면과 바닥에 M2x0.4 2개, 상단 1/4-20 나사형 구멍 1개
- 줌
- 있음 - PWM을 통해 앱에서 조정 가능
- 크기
- 58 x 45 mm (렌즈 포함)
옵션 선택 가능한 전원 및 HDMI 동영상 모듈
- 역극성 보호
- 있음
- 입력 전원 범위
- 5VDC – 28VDC
리소스 및 지원
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Android APK for sUAS
FLIR Vue Pro Firmware
Vue Pro Vue Pro R Datasheet
Vue Pro Vue Pro R 데이타 쉬트
FLIR Interface Requirements for TIFF File Format
FLIR UAS Products Warranty
FLIR VUE PRO IDD
FLIR Vue Pro STEP File
Teledyne FLIR Vue Pro VPR EOL
Vue Pro and Vue Pro R User Manual
Vue Pro Series Power And HDMI Video Module Instruction Sheet