카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

차량용 고성능 열화상 카메라

Tura

Tura™는 ISO 26262 기능 안전(FuSa) 표준을 준수하여 개발된 세계 최초의 ASIL-B LWIR 열화상 카메라입니다. 소형의 완전히 밀폐된 IP6K9K 등급 패키지로 높은 640 × 512 해상도를 제공하는 Tura는 운전자 야간 투시 시스템 및 고급 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율 주행 차량을 포함한 자율 애플리케이션을 위해 특별히 제작되었습니다. 이 제품은 완전한 어둠 속에서, 그리고 안개, 연기, 태양 눈부심 및 전조등 눈부심을 뚫고 전조등보다 훨씬 더 멀리까지 인식을 확장합니다.

가장 민감한 원적외선(FIR) 차량용 열화상 카메라인 Tura는 보행자 자동 긴급 제동(AEB)과 같은 인명 구조 애플리케이션에서 감지 성능을 향상시킵니다. 셔터리스 설계, AEC-Q 인증 부품 및 통합 윈도우 히터는 모든 기상 조건에서 연중무휴 24시간 안정적인 작동을 보장합니다. 300만 개 이상의 주석으로 훈련된 Teledyne FLIR OEM의 훈련 데이터 및 Prism™ 인식 소프트웨어를 통해 통합이 간소화됩니다. 열화상 이미지 분야의 글로벌 리더가 제작한 Tura는 ISO 26262 준수가 필요한 차량 플랫폼을 위해 고성능, 낮은 공급 위험 및 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

Tura

Tura-PDP-Pillar1-Images-Improve-Pedestrian_v2.jpg

보행자 자동 긴급 제동 시스템 개선

수동 열 센서가 조명 조건에 관계없이 보행자, 동물, 도로 물체를 감지하고 분류

  • 어두움, 많은 안개, 연기, 태양 및 전조등의 눈부심에도 시야 확보
  • 주간, 야간 또는 악천후에서 교통 약자 감지 및 분류
  • 1ms 미만의 영상 지연 시간으로 AI 처리에 최적화된 최첨단 이미지 신호 파이프라인
  • 액티브 얼라인먼트로 전체 시야에서 초점 및 성능 보장

Tura-PDP-Pillar2-Images-FIRST-ISO26262_v2.jpg

ASIL-B FUSA 안전 응용 분야를 위한 ASPICE 및 ISO 26262에 따라 설계됨

최고 감도의 SWaP(크기, 무게, 소비전력) 최적화 640 × 512 해상도를 갖춘 차량용 인증 열화상 카메라

  • 셔터리스 설계로 안정성, 가동 시간, 전력 효율성 및 경제성 극대화
  • 전천후 조건에서 작동하는 열선 내장 윈도우가 탑재된 IP6K9K 인클로저
  • 신뢰성 극대화를 위한 AEC-Q 인증 부품(센서 포함)

Tura-PDP-Pillar3-Images-Built-for-Integrators_v3.jpg

열화상 카메라 생산 분야의 세계적인 선도업체가 통합업체를 위해 제작

100만 개 이상의 자동차 인증 열 센서를 생산한 신뢰할 수 있는 단일 공급업체를 통해 비용과 위험 감소

  • 유연한 통합을 위한 GMSL 또는 FPD-Link 인터페이스
  • 미국 상무부 관할 이중 용도 분류 ECCN 6A003.b.4.b 또는 6A993.a(인증)
  • 숙련된 기술 서비스 팀이 통합 지원
  • 주석이 달린 훈련 데이터 및 Prism 인식 소프트웨어와 호환 가능





모델 찾기

FOV Horizontal

모두 표시

Results:

Reset Filters
표시 중 6 results
제품 Resolution Frame Rate Pixel Pitch (μm) FOV Horizontal Temperature Measurement 상태 비교
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 24° HFOV
1165FHW024-6AXYZ
640 x 512 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz 또는 8.6 Hz 선택 가능 12µm 24° 아니요 In Production 정보 요청 Tura
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 42° HFOV
1165FHW042-6AXYZ
640 x 512 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz 또는 8.6 Hz 선택 가능 12µm 42° 아니요 In Production 정보 요청 Tura
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 70° HFOV
1165FHW070-6AXYZ
640 x 512 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz 또는 8.6 Hz 선택 가능 12µm 70° 아니요 In Production 정보 요청 Tura
Tura - 640x512, GMSL2, H, W, 24° HFOV
1165GHW024-6AXYZ
640 x 512 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz 또는 8.6 Hz 선택 가능 12µm 24° 아니요 In Production 정보 요청 Tura
Tura - 640x512, GMSL2, H, W, 42° HFOV
1165GHW042-6AXYZ
640 x 512 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz 또는 8.6 Hz 선택 가능 12µm 42° 아니요 In Production 정보 요청 Tura
Tura - 640x512, GMSL2, H, W, 70° HFOV
1165GHW070-6AXYZ
640 x 512 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz 또는 8.6 Hz 선택 가능 12µm 70° 아니요 In Production 정보 요청 Tura
호환 액세서리
액세서리 키트

Resources & Support

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

기사

Reducing Phantom Braking in ADAS with Thermal-Fused AI

더 알아보기

애플리케이션 노트

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

더 알아보기

웨비나

How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking

지금 시청

기사

Thermal By FLIR Partner Foresight Fuses Stereo Thermal and Visible Imaging

스토리 확인

기사

첨단 운전자 지원 시스템 (ADAS)에 활용되는 열화상 기술

스토리 읽기

사례 연구

BMW는 생산 차량에 열화상 카메라를 설치하고 있습니다.

스토리 읽기

기타

Thermal Cameras for Safer AEB

스토리 읽기

다운로드

Why Thermal Imaging Makes ADAS and AV Platforms Safer

더 알아보기

기사

자동차 엔지니어 및 개발자들이 열화상 기법에 대해 알아야 할 사항

스토리 읽기

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

Tura - Datasheet

Datasheet

다운로드

IDD - TURA CAMERA CORE 42° HFOV

IDD - TURA CAMERA CORE 70° HFOV

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품

Thermal-Fused Automatic Emergency Braking Test Report

Pedestrian automatic emergency braking (PAEB) testing performed by VSI Labs shows that their thermal-fused AEB test vehicle passed all FMVSS No. 127 tests conducted—day and night. Three leading 2024-model AEB systems also tested failed one or more of the night testing scenarios.

스토리 확인

FREE Thermal Dataset for Algorithm Training

Accelerate ADAS and AV development with a rich dataset of 26,000+ annotated thermal and RGB images, enabling precise algorithm validation and superior object detection across diverse conditions.

더 알아보기

Request Info