카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

FLIR Tau SWIR

모델: Tau-SWIR
product image

Discontinued
Tau® SWIR은 다양한 이미징 및 광 레벨 조건에서 뛰어난 단파장 적외선 이미지 품질과 성능을 제공합니다. 초분광 계측, 실리콘 검사, 전기 광학 페이로드, 아트 복원 및 휴대용 이미징과 같은 응용 분야에 이상적인 OEM SWIR 이미징 모듈입니다. Tau SWIR 카메라는 FLIR 고해상도 640×512 ISC1202 Indium Gallium Arsenide(InGaAs) 15미크론 피치 초점면 배열(FPA)을 통합하고 있으며 여러 고급 카메라 제어 기능을 포함하고 있습니다.

시장을 선도하는 기능

고해상도 InGaAs 640×512/15µm FPA와 노이즈 감소를 위한 온칩 ‘상관 이중 샘플링(correlated double sampling, CDS)’을 통해 Tau SWIR은 모든 임무 요건을 충족할 수 있습니다.

최적화된 크기, 무게, 출력(SWaP)

작은 크기와 모양, 가벼운 무게(81g 미만), 3.2W 미만의 저전력 소비 (실온에서) 등의 특성을 갖춘 Tau 단파장 적외선(SWIR - Short Wave InfraRed)은 바로 여러분이 찾던 그 SWaP입니다.

기술 성능

Tau 단파장 적외선(SWIR - Short Wave InfraRed)은 65% 이상의 양자 효율과 FLIR의 첨단 이미지 처리 모드를 탑재하고 있습니다.

사양

Imaging & Optical

Frame Rate
NTSC: 60Hz(줌 모드에서 120Hz) PAL: 50Hz(줌 모드에서 100Hz)
Pixel Size
15 µm

Mechanical

Size (w/o lens)
38 x 38 x 36mm(광학 장치 미포함)

리소스 및 지원

FAQ

What is the purpose or advantage of the Camera Link accessory for Tau SWIR?

스토리 읽기

Tau SWIR Datasheet

Datasheet

다운로드

Tau SWIR ISC1202 Software IDD

Tau SWIR ISC1202 User Guide

User Manual

다운로드

Tau SWIR Product Specification

Product Specification

다운로드