Tau® SWIR은 다양한 이미징 및 광 레벨 조건에서 뛰어난 단파장 적외선 이미지 품질과 성능을 제공합니다. 초분광 계측, 실리콘 검사, 전기 광학 페이로드, 아트 복원 및 휴대용 이미징과 같은 응용 분야에 이상적인 OEM SWIR 이미징 모듈입니다. Tau SWIR 카메라는 FLIR 고해상도 640×512 ISC1202 Indium Gallium Arsenide(InGaAs) 15미크론 피치 초점면 배열(FPA)을 통합하고 있으며 여러 고급 카메라 제어 기능을 포함하고 있습니다.
시장을 선도하는 기능
고해상도 InGaAs 640×512/15µm FPA와 노이즈 감소를 위한 온칩 ‘상관 이중 샘플링(correlated double sampling, CDS)’을 통해 Tau SWIR은 모든 임무 요건을 충족할 수 있습니다.
최적화된 크기, 무게, 출력(SWaP)
작은 크기와 모양, 가벼운 무게(81g 미만), 3.2W 미만의 저전력 소비 (실온에서) 등의 특성을 갖춘 Tau 단파장 적외선(SWIR - Short Wave InfraRed)은 바로 여러분이 찾던 그 SWaP입니다.
기술 성능
Tau 단파장 적외선(SWIR - Short Wave InfraRed)은 65% 이상의 양자 효율과 FLIR의 첨단 이미지 처리 모드를 탑재하고 있습니다.
사양
Imaging & Optical
- Frame Rate
- NTSC: 60Hz(줌 모드에서 120Hz) PAL: 50Hz(줌 모드에서 100Hz)
- Pixel Size
- 15 µm
Mechanical
- Size (w/o lens)
- 38 x 38 x 36mm(광학 장치 미포함)