FLIR PTU-D48E
PTU-D100 E-시리즈는 상단/측면 마운팅의 유연한 브라켓 시스템을 통해 단일/다중 페이로드 형태를 지원합니다. 실시간 명령 인터페이스는 동영상 추적 등 고급 응용 프로그램을 지원합니다. PTU-D48 E-시리즈는 고정형, 모바일형 환경 모두에서 카메라, 레이저, 안테나 또는 기타 계측기의 설치를 위한 미션 크리티컬 분야를 통해 그 성능이 입증되었습니다. 해당 제품은 모든 기후 조건 속에서 항시 작동이 가능하도록 높은 듀티 사이클과 안정적인 운용을 염두에 두고 설계되었습니다.
모델 찾기
| 제품 | 최대 틸트 | 최소 틸트 | 팬 범위 | 팬 해상 | 상태 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLIR PTU-D47D48E-SS-GG-000-SS |
100°/s | 0.003°/s | Continuous 360° with slip-ring option | 0.0075° | In Production 정보 요청 |
|
FLIR PTU-D48ED48E-SS-SS-000-SS |
100°/s | 0.003°/s | 최대 +/-188° 범위까지 설정 가능, 슬립-링 옵션 활용 시에는 360° 연속형으로 설정 가능 | 0.006° | In Production 정보 요청 |
|
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
FAQ
Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?
스토리 읽기Below are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
D48-v2.13.5r2
dcu-fw
DP_PTU_windows_control
FLIR PTU Finder
PTU_Joystick