Prism™ A-ISR은 AI를 지원하는 항공 인텔리전스, 감시 및 정찰(ISR) 소프트웨어로서, 무인 항공기 시스템(UAS) 및 기타 항공 플랫폼에서 실시간 지상 물체 감지, 분류 및 추적을 지원합니다. 열 적외선 및 전기 광학(EO) 센서 데이터를 사용하는 Prism A-ISR은 복잡하거나 시야가 떨어지는 시각적 환경에서 공대지 물체 감지, AI 기반 물체 분류 및 실시간 추적을 지원합니다. 특허 받은 이미지 처리, AI 인식 모델, 다중 스펙트럼 학습 데이터 및 엣지 처리 전문 지식을 결합하여 원거리 상황 파악 성능을 개선하는 동시에 오경보 및 통합 위험을 줄입니다.
이 소프트웨어는 지속적인 감시, 전력 보호 및 정보 수집 임무를 위해 수동 방식의 다중 물체 감지 및 추적을 지원합니다. AIMMGen™ 합성 모델 학습 서비스를 통해 맞춤형 객체 클래스와 업데이트된 AI 모델을 생성할 수 있어서 개발자가 진화하는 운영 요구에 적응할 수 있습니다.
OEM 통합 및 확장 가능한 배포를 위해 제작된 Prism A-ISR은 고정 초점 길이 및 연속 줌(CZ) 구성뿐만 아니라 타사 적외선 및 가시 EO 카메라를 포함하여 Teledyne Flir Boson® 및 Neutrino® 열화상 카메라 제품군의 14비트 LWIR(장파 적외선) 및 MWIR(중파 적외선) 데이터를 지원합니다. NVIDIA Orin 및 Qualcomm 8550 임베디드 AI 플랫폼을 위해 설계된 Prism A-ISR은 개발자가 차세대 항공 ISR 시스템에 임무에 바로 사용 가능한 EO/IR 인식 및 실시간 객체 추적을 추가할 수 있도록 지원합니다.
이 소프트웨어는 지속적인 감시, 전력 보호 및 정보 수집 임무를 위해 수동 방식의 다중 물체 감지 및 추적을 지원합니다. AIMMGen™ 합성 모델 학습 서비스를 통해 맞춤형 객체 클래스와 업데이트된 AI 모델을 생성할 수 있어서 개발자가 진화하는 운영 요구에 적응할 수 있습니다.
OEM 통합 및 확장 가능한 배포를 위해 제작된 Prism A-ISR은 고정 초점 길이 및 연속 줌(CZ) 구성뿐만 아니라 타사 적외선 및 가시 EO 카메라를 포함하여 Teledyne Flir Boson® 및 Neutrino® 열화상 카메라 제품군의 14비트 LWIR(장파 적외선) 및 MWIR(중파 적외선) 데이터를 지원합니다. NVIDIA Orin 및 Qualcomm 8550 임베디드 AI 플랫폼을 위해 설계된 Prism A-ISR은 개발자가 차세대 항공 ISR 시스템에 임무에 바로 사용 가능한 EO/IR 인식 및 실시간 객체 추적을 추가할 수 있도록 지원합니다.

ENHANCED DETECTION AND TRACKING
Extend detection range, improve track persistence, and reduce false alarms
- Patented denoise and super-resolution improves signal to noise
- Electronic stabilization and dehaze algorithms improve image quality
- Patented denoise algorithm minimizes bit rate

STREAMLINE LWIR, MWIR, AND EO CAMERA INTEGRATION
Native support for Boson+, Boson SX8, and Neutrino series accelerates deployment
- Supports 640 × 512 and 1280 × 1024 LWIR and MWIR resolutions
- Compatible with fixed focal length and CZ lens configurations
- Accepts 14-bit IR-camera data
- Delivers frame-rate perception on EO resolutions up to 4 MP

BUILT FOR DEVELOPERS AND DEPLOYMENT
Lower integration risk with production-ready technology, developer tools, and expert technical support
- Sample C++ reference application, libraries, and documentation
- Experienced technical services team supports integration and deployment
- Operates on Qualcomm and NVIDIA embedded hardware
- Adapt models for new missions with Prism AIMMGen™ synthetic data
사양
Performance Metric
- Included Filters
- 노이즈 제거, 초고해상도, 전자식 안정화
- Inference Time
- ~10ms
- Input Wavelength
- EO, MWIR 및 LWIR
- Metadata Output
- 바운딩 박스 영역
바운드 박스 위치
카테고리 ID
객체 클래스 라벨
신뢰도
타임 스탬프
트랙 ID
프레임 번호
- Object Classes - Infrared and EO
- 사람, 차량(승용차, 버스, 트럭, 밴, 건설 차량을 포함하는 통합 분류), 보트(수상에서 운항하는 모든 유형의 선박을 포함하는 통합 분류)
- Object Classification >60% Confidence
- ≥10x10 표적 픽셀(최소)
- Simultaneous Targets Tracked
- 최대는 시스템에 종속되며, 기본값은 16, 구성 가능
- Target Detection Confidence Threshold
- ≥소형 표적의 경우 60%(<32 x 32픽셀), 구성 가능
System Requirement
- Deliverables
- • 사용자 그래픽 인터페이스(GUI)
• Prism A-ISR 솔루션 패키지가 포함된 소프트웨어 개발 키트(SDK)
• 기술 문서
- EO Camera
- UVC 입력이 포함된 4MP 일반
(보다 큰 형식은 프레임 속도에 영향을 미침)
- Hardware
- NVIDIA ORIN NX/AGX, Qualcomm 8550
- IR Cameras
- UVC가 포함된 Boson+
UVC가 포함된 Boson SX8
USB가 포함된 Neutrino LC
USB가 포함된 Neutrino SX8
- Power
- <12W(평균)
<15W(최대)
- Video Output
- WebRTP, RTSP 및 HDMI
리소스 및 지원
아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
Prism A-ISR Datasheet
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!