카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

LWIR 40-100 DFOV

모델: 2080-300
product image

Teledyne FLIR 맞춤형 및 기성품 장파 적외선(LWIR) 연속 줌(CZ) 광학 어셈블리 및 렌즈는 품질에 타협하지 않는 통합업체 및 운영자를 위한 제품입니다. 모든 렌즈 어셈블리는 근거리 회절 제한 성능을 가지며 줌을 통해 지속적인 초점을 보장하는 고급 기능을 포함합니다.

이전에는 New England Optical Systems(NEOS)였고 현재는 Teledyne FLIR의 일부인 세계적 수준의 기술 서비스 팀이 제품 지원을 제공하며 카메라, 애플리케이션 및 미션을 위한 새로운 렌즈 어셈블리를 개발하거나 기존 렌즈 어셈블리를 맞춤화할 수도 있습니다. 적외선 카메라 성능을 극대화하도록 설계된 LWIR CZ 렌즈 어셈블리는 광범위한 방위, 보안 및 상업용 애플리케이션에 필요한 현장 및 시장 경쟁력을 제공합니다.

Uncompromised Performance and Reliability

Designs have near diffraction limited performance through zoom enabling users to Detect, Recognize, and Identify (DRI) threats in real time.

Smart Optics Ensure Continuous Focus

Control electronics and additional features go beyond simple focus and zoom to provide focus when and where you need it.

Custom Designs and Support for the Mission

Teledyne FLIR technical services team can develop new or customize existing zoom lens assemblies for a camera, application, and mission.

사양

이미징 및 광학

스펙트럼 대역
0.0075~0µ.0135mm
왜곡
WFOV < 3.1%; NFOV < 2.4%
줌 시간(끝에서 끝까지)
NFOV to WFOV ≤1.0 sec
줌 조준을 통해
≤ 0.10 mm
초점 길이
40/100 mm
초점면 치수
7.68 x 6.14 mm (9.83 mm circular)
후방 작업 거리
6.35 mm
F-값
1.6
Time to Focus
< 1초(NFOV에서 포커스를 좁히기 위한 무한대)

연결 및 통신

송신
> 86% (8.0 - 12.0µm with HEAR); spectrally weighted
통신 프로토콜
RS422, 115200보드(기본값), 옵션: RS232 및 프로그램 가능한 전송 속도

전기

전력 소비
Standby < 0.2 A (20°C)
Power UP < 0.7 A (20°C)
Typical Move < 0.4 A (20°C)

기계

구동 전압
12 VDC (if controller option is added)
무게
< 315 grams
제어 기능
Thermal Gradient Compensation
Object Range Compensation
ID Module
Built-In Test (BIT)
Data Logging Module (optional)
High Speed Communication - SPI (optional)
User Defined Command Aliases
Easily Upgradable and Expandable
초점/줌 메커니즘
Motorized adjustable
크기 [L x W x H]
87.7 x 74.9mm

환경 및 승인

보관 온도 범위
-54°C~+85°C
작동 온도 범위
-32°C~+80°C
전면 광학 씰링
IP67
진동
Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz
충격
30 G

미디어 갤러리

SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ

리소스 및 지원

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

백서

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

더 알아보기

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

LWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet

Datasheet

다운로드

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품