FLIR ISC1308은 이중 극성, 이중 밴드 1280 × 1024 형식, 12미크론 피치 ROIC입니다. 이 ROIC는 이중 또는 단일 색상 장치로 작동할 수 있습니다. ROIC는 특별한 설계를 통해 검출기의 두 극성을 모두 연속으로 배치하고 하나의 입력 패드를 통해 ROIC에 연결하여 2색 이미지를 얻을 수 있습니다. ISC1308은 다중 출력 모드, 윈도우 설정, 조정 가능한 통합 시간 및 모드, 2개의 통합 커패시터 및 조정 가능한 바이어스 설정을 지원합니다.
Resources & Support
ISC 1308 Specifications