카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

FLIR ISC0904

모델: ISC0904
product image

Discontinued
FLIR ISC0904는 1K × 1K 형식, 18미크론 픽셀 피치 장치입니다. ISC0404에서 파생되었지만, 변형층 초격자 장치 또는 MCT와 같은 N-on-P 검출기용으로 설계되었습니다. 18미크론 픽셀 피치는 동일하며, 사용자 인터페이스도 유사합니다. ISC0904는 웰 용량이 11M 일렉트론이며 4, 8 또는 16 출력 모드에서 작동할 수 있습니다. 16 출력 모드를 사용하여 1024 ×1024 픽셀에 대해 120Hz 프레임을 달성할 수 있습니다.

Resources & Support

FLIR Megapixel Format ROIC Brochure

FLIR ISC0904 Specifications

Product Specification

다운로드