카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

FLIR ISC0403

모델: ISC0403
product image

NRND
ISC0403은 15-미크론 픽셀 피치를 갖춘 대형 ROIC입니다. P-온-N 안티몬화 인듐 (InSb) 디텍터와 함께 사용되는 이 640x512 배열은 윈도잉, 이미지 전위, 조정식 게인 (Adjustable gain), 스냅 샷 통합 설치 후 판독 및 통합 설치 중 판독 등 표준형 제품과 동일한 고급 기능을 제공합니다. 아울러, 전력 조정, 다중 출력 채널을 제공하여 풀 프레임으로 작동 할 때에는 최대 초당 120 프레임, 보다 작은 윈도우 크기로 작동 할 때에는 초당 2054 프레임의 데이터 처리 속도를 지원합니다. 전하 용량은 >6.5 e6 전자이며, 편향 보정은 600mV입니다.

Resources & Support

FLIR Large Format ROIC Brochure

FLIR ISC0403 Specifications

Product Specification

다운로드