카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

Hadron

모델: 70320A034-6C12080
product image

Discontinued
FLIR® Hadron™은 각종 작업을 간소화하고 성능을 극대화 하기 위해 설계된 SWaP+C 최적화 RGB/열화상 모듈입니다. 가볍고 전력 소비량이 적은 FLIR Hadron의 경우, 크기는 작지만 12MP RGB 카메라, Boson 열화상 화상 카메라(셔터 포함), 완전 통합식 IMU가 설치되어 있고 최대 60Hz에서 운용이 가능합니다. Hadron의 효율적인 설계는 특히, 소형 기체에 카메라가 설치되었을 때 배터리 수명과 비행 시간을 늘려줍니다. 작지만 탁월한 성능을 발휘하는 FLIR Hardon 모듈로 열화상 기술의 강력한 힘을 경험해 보시기 바랍니다.

RGB/열화상 모듈

열화상 및 HD 컬러 이미지를 비행 중에도 조회. 검사 업무에 최적화 되어 있고, 저조도 환경이나 어두운 곳에서도 피사체를 정확히 식별.

컴팩트한 폼 팩터

더욱 작은 크기의 기체를 위해 설계된 고해상도 출력 성능. 높이가 낮은 유선형 설계로 기체 및 SWaP 등의 다양한 지점에 설치가 가능하여, 더 긴 비행 시간을 제공.

시장 출시 시간 단축

같은 제조사가 생산하는 솔루션으로 구입 즉시 활용이 가능하여 엔지니어링 및 탐색 비용을 절감.

사양

Imaging & Optical

EO Camera Optics
Sunny SYD1201A, EFL 3.7mm, 80° HFOV, F/# 2.8
EO Camera Sensor
Sony IMX412, 4056x3040 pixels, 1.55mm pitch, 4-lane MIPI
EO Camera Video
Full resolution @ 60Hz See IMX412 datasheet for more options
IMU
ICM20602, I2C or SPI (selectable)
IR Camera Optics
EFL 6.3 mm, 34° HFOV, F/# 1.0
IR Camera Video
Full resolution @ 60 Hz or 30 Hz
Thermal Imaging Detector
Boson 320 x 256 pixels, 12mm pitch, USB video and CCI

Electrical

Electrical Interface
Hirose DF40C-50DP-0.4V (51)
Example of mating connector: DF40HC(2.5)-50DS-0.4V (51)
Power
5V 공급 전압. 일반적인 전력 손실 <1300mW, 최대 <2820mW
Power Consumption
5V, typical power dissipation <1300 mW, Max <2820 mW

Mechanical

Mechanical Interface
백 플레이트에 나사를 이용하여 장착
Size
24 x 45 x 36 mm
Size (L x W x H)
24 x 45 x 36 mm (0.94" x 1.77" x 1.42")
Weight
42.8g

Environmental & Approvals

Environmental Sealing
IP53 (with the rear interfaces sealed)
Operational & Storage Temperature
-20°C to +60°C
Tested EMI Performance
FCC part 15 Class B

Resources & Support

Hadron Engineering Datasheet

Datasheet

다운로드

Hadron 261-3044-00 Rear Cover Gasket Rev A

Hadron 421-0081-00 Test Board Kit RevB

관련 제품