궁극의 드론 열화상 솔루션이 왔습니다. 새롭게 출시된 FLIR Duo Pro R은 고해상도, 라디오메트릭(radiometric) 열화상 카메라, 4K 컬러 카메라, 다양한 내장형 센서를 기반으로 세계에서 가장 강력한 소형 드론용 듀얼 센서 화상 솔루션을 제공합니다. Duo Pro R을 활용하면, 실제 업무를 수행하는데 도움이 되는 데이터를 항시 수집 할 수 있습니다.
최고급 드론 화상
운항 중에 열화상 정보와 고해상도 실화상 이미지를 확인해 보거나, 픽처-인-픽처(Picture-in-picture) 모드로 확인 할 수도 있습니다. 이때, 모든 동영상 및 스틸 기록은 두 개의 마이크로SD 카드에 저장 할 수 있습니다. *Gremsy 짐벌 미포함
이미지 대상 지리정보 태그를 위한 내장형 센서군
완전 통합형 GPS 수신기, IMU, 자력계 및 기압계는 외부 비행 컨트롤러에 기기를 통합 설치 하지 않고도 정확한 오르소모자이크를 만드는데 필요한 모든 데이터를 제공 할 수 있도록 도와줍니다
손쉬운 구성 설정
손쉬운 구성의 FLIR UAS 앱의 경우, 조종사가 컬러 팔레트, 이미지 최적화 기능을 설정하고 컴퓨터를 현장에 가지고 가지 않고도 PWM 입력을 제어 할 수 있게 합니다.
사양
항공기
- 지구 위치 파악 시스템 [GPS]
- 있음(GPS, GLONASS)
연결 및 통신
- 10핀 액세서리 포트
- 전원, 아날로그 동영상 출력, PWM, MAVLink, 프레임 동기화 출력
- 디지털 동영상 출력
- 1080p60, 1080p30, 720p60
- 마이크로_HDMI
- 디지털 동영상 출력
- 원격 조정
- 있음 - PWM(3개 채널), MAVLink
- MAVLink 인터페이스
- 있음
- USB 3.0
- 전원, 대형 USB 저장 장치
전기
- 입력 전압
- 5.5 - 26.0 VDC (10-핀 JST 포트) 5.0 VDC (USB-C 포트)
- 전력 손실 [평균 값]
- 10 W
환경 및 승인
- 보관 온도 범위
- -20°C ~ +60°C
- 작동 고도
- +13 km
- 작동 온도 범위
- -20°C ~ +50°C
이미징 및 광학
- 기타 센서
- 가속도계, 자이로스코프, 자기계, 기압계
- 다중 컬러 팔레트
- 있음 - PWM을 통해 앱에서 조정 가능
- 스펙트럼 대역
- 7.5 – 13.5 μm
- 실화상 센서 해상도
- 4000 x 3000
- 실화상 카메라 시야각 (FOV)
- 56° x 45°
- 열 감도
- <50 mK
- 열 렌즈 옵션
- 9 mm: 35° x 27°
- 열 센서 해상도 옵션
- 336 x 256
- 열화상 기기
- 비냉각식 산화바나듐 (VOx) 마이크로볼로미터
- 열화상 프레임률
- 30 Hz
- 이미지 모드
- 적외선 전용, 실화상 전용, 픽쳐 인 픽쳐 (PIP)(실화상에 적외선 적용)
- EO 카메라 해상도
- 4000 x 3000
- EO 카메라 FOV
- 56° x 45°
- FLIR MSX
- Yes
- IR 카메라 광학
- 9 mm: 35° x 27°
- IR 카메라 해상도
- 336 x 256
- MSX 이미지 향상
- 있음
기계
- 마운팅 기능
- 1/4”-20 TPI 삼각대 마운트(2개, 하단 표면)
- 무게
- 325 g
- 크기
- 85 × 81.3 × 68.5 mm
성능
- 측정 정확도
- -25°C ~ +135°C 범위에서 +/- 5°C 또는 측정 값의 5% -40°C ~ +550°C 범위에서 +/- 20°C 또는 측정 값의 20%
방사 측정
- 라디오메트릭(radiometric) 정확도
- +/- 5 C or 5% of readings in the -25°C to +135°C range +/- 20 C or 20% of readings in the -40°C to +550°C range
리소스 및 지원
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Android APK for sUAS
Duo Pro R Firmware
Duo Pro R Datasheet
Duo Pro R Application Story KO
Duo Pro R STEP file - 25mm
Duo Pro R STEP file - WFOV
Duo Pro R User Guide v1.0
FLIR Duo Pro R QSG FINAL_17-3060-OEM V1
FLIR UAS Products Warranty