NVIDIA Jetson Nano와 FLIR Hadron 640R 개발 키트를 설정하는 방법


FLIR Hadron® 640R 개발 키트를 사용하면 NVIDIA Jetson Nano 임베디드 플랫폼에서 열화상 및 가시광 듀얼 카메라인 Hadron 640R을 간편하게 연결하고 영상을 확인하며 제어할 수 있습니다. 이 플러그 앤 플레이 개발 솔루션은 OEM 엔지니어가 통합 작업을 가속화하는 동시에 맞춤형 인터페이스 개발에 소요되는 시간과 비용을 줄일 수 있도록 지원합니다.

이번 열화상 카메라 통합이 쉬워졌습니다 에피소드에서는 엔지니어와 개발자를 대상으로 Hadron 640R 개발 키트를 AVerMedia D110 Jetson Nano 캐리어 보드에 연결하는 방법을 설명합니다. 이 영상에서는 필요한 하드웨어, 이미지 신호 프로세서(ISP) 및 브레이크아웃 보드 연결, 모바일 산업용 프로세서 인터페이스(MIPI) 케이블 연결, 전원 및 범용 직렬 버스(USB) 연결, 드라이버 설치, 그리고 가시광 및 적외선(IR) 비디오를 Jetson Nano로 스트리밍하는 방법을 다룹니다.

가장 중요한 핵심 사항

NVIDIA Jetson Nano용 FLIR Hadron 640R 개발 키트란 무엇인가요?

이 개발 키트는 Hadron 640R을 호환되는 NVIDIA Jetson Nano 플랫폼에 연결하는 데 필요한 하드웨어와 드라이버를 지원하므로, 개발자는 맞춤형 인터페이스를 먼저 개발하지 않고도 카메라 이미징 및 제어 작업을 시작할 수 있습니다.


영상에서는 어떤 Jetson Nano 플랫폼을 사용하나요?

영상에서 소개하는 드라이버와 개발 키트는 AVerMedia D110과 호환됩니다. 다른 Jetson Nano 플랫폼의 경우 드라이버 수정이 필요할 수 있으며 개발 키트와 호환되지 않을 수도 있습니다.


AVerMedia D110은 Hadron 640R 개발 키트에 포함되어 있나요?

아니요. 영상에 따르면 AVerMedia D110 키트는 별도로 구입해야 합니다.


Hadron 640R Jetson Nano 개발 키트에는 어떤 구성품이 포함되어 있나요?

영상에서는 개발 키트의 구성품으로 ISP 보드, 범용 브레이크아웃 보드, 마이크로 동축 케이블, MIPI 연결용 연성 플랫 케이블(FFC)을 소개합니다.


ISP 보드는 어떤 역할을 하나요?

이미지 신호 프로세서(ISP) 보드는 Hadron 640R에서 전송되는 MIPI 비디오를 전처리하는 중간 처리 보드 역할을 합니다.


범용 브레이크아웃 보드는 어떤 역할을 하나요?

범용 브레이크아웃 보드는 개발 키트와 AVerMedia 캐리어 보드를 연결하는 인터페이스를 제공합니다.


어떤 추가 하드웨어가 필요한가요?

개발 키트와 AVerMedia D110 외에도 영상에서는 Jetson Nano용 9~19V 전원 공급 장치와 USB Micro-B SuperSpeed-USB-A 케이블이 필요하다고 설명합니다.


Hadron 640R은 개발 키트에 어떻게 연결하나요?

ISP 보드를 Hadron 640R 후면에 연결합니다. 그런 다음 마이크로 동축 케이블을 사용하여 ISP 보드를 범용 브레이크아웃 보드에 연결합니다.


MIPI는 어떻게 연결하나요?

FFC를 사용하여 AVerMedia 캐리어 보드와 범용 브레이크아웃 보드를 연결합니다. 영상에서 설명한 것처럼 케이블을 완전히 삽입한 후 잠금 클립으로 단단히 고정해야 하며, 파란색 스트립이 브레이크아웃 보드의 반대쪽을 향하도록 배치해야 합니다.


USB 연결이 필요한 이유는 무엇인가요?

USB 케이블로 AVerMedia 보드와 브레이크아웃 보드를 연결하여 보드에 전원을 공급하고 적외선 카메라와 통신할 수 있도록 합니다.


하드웨어 연결 후에는 어떤 소프트웨어가 필요한가요?

하드웨어 연결을 완료한 후 개발 키트 사용 설명서에 따라 적절한 드라이버를 설치해야 합니다.


Jetson Nano로 어떤 비디오를 스트리밍할 수 있나요?

하드웨어를 연결하고 드라이버를 설치하면 가시광 및 적외선 비디오를 모두 Jetson Nano로 직접 스트리밍할 수 있습니다.


Hadron 640R은 어떤 분야에 활용할 수 있나요?

영상에서는 무인 항공기 시스템(UAS), 무인 지상 차량(UGV), 로봇 플랫폼, 그리고 배터리 수명과 작동 시간이 중요한 고려 사항인 차세대 AI 지원 분야를 활용 사례로 제시합니다.


Hadron 640R이 임베디드 분야에 적합한 이유는 무엇인가요?

Hadron 640R은 열화상 및 가시광 이미징, 복사 측정 기능, 유연한 출력 형식을 결합한 플랫폼으로, 임베디드 이미징 시스템에 쉽게 통합할 수 있도록 설계되었습니다.


NVIDIA Jetson Nano와 FLIR Hadron 640R 개발 키트를 설정하는 방법

플랫폼 호환성을 확인합니다.

영상에서 소개하는 호환 가능한 AVerMedia D110 Jetson Nano 플랫폼을 사용합니다. 다른 Jetson Nano 플랫폼의 경우 드라이버 수정이 필요할 수 있으며 개발 키트와 호환되지 않을 수도 있습니다.


필요한 하드웨어를 준비합니다.

Hadron 640R 개발 키트와 AVerMedia D110 외에도 9~19V 전원 공급 장치와 USB Micro-B SuperSpeed-USB-A 케이블을 준비합니다.


ISP 보드를 Hadron 640R에 연결합니다.

이미지 신호 프로세서(ISP) 보드를 Hadron 640R 후면에 연결합니다.


FFC 케이블을 연결합니다.

연성 플랫 케이블(FFC)을 AVerMedia 캐리어 보드와 범용 브레이크아웃 보드에 삽입합니다. 케이블이 완전히 삽입되고 잠금 클립으로 단단히 고정되었는지 확인합니다. 영상에서 설명한 것처럼 브레이크아웃 보드에서는 파란색 스트립이 보드의 반대쪽을 향하도록 배치해야 합니다.


ISP 보드와 브레이크아웃 보드를 연결합니다.

파란색 마이크로 동축 케이블을 사용하여 ISP 보드와 범용 브레이크아웃 보드를 연결합니다.


USB 케이블을 연결합니다.

USB 케이블을 사용하여 AVerMedia 보드와 브레이크아웃 보드를 연결합니다. 이 연결을 통해 보드에 전원을 공급하고 적외선 카메라와 통신할 수 있습니다.


필요한 전원 공급 장치를 연결합니다. 영상에서 명시한 9~19V 전원을 Jetson Nano에 공급합니다.


드라이버를 설치합니다. 하드웨어 연결이 완료되면 개발 키트 드라이버를 설치하고 통합 가이드에 제공된 지침을 따릅니다.


열화상 및 가시광 비디오를 스트리밍합니다. 설정 및 드라이버 설치가 완료되면 가시광 및 적외선 비디오를 모두 Jetson Nano로 직접 스트리밍할 수 있습니다.


주요 제품 및 기술

FLIR Hadron 640R

Hadron 640R은 복사 측정 열화상 이미징과 가시광 이미징 기능을 결합한 소형 듀얼 카메라 모듈로, 임베디드 시스템에 통합할 수 있도록 설계되었습니다. Hadron 640R은 크기, 전력 소비 및 작동 시간이 중요한 시스템 고려 사항인 무인 항공기 시스템(UAS), 무인 지상 차량(UGV), 로봇 및 AI 지원 분야에 필요한 기능을 제공합니다.

FLIR Hadron 640R 개발 키트

Hadron 640R 개발 키트는 Hadron 640R을 호환되는 Jetson Nano 플랫폼에 연결하는 데 필요한 하드웨어와 드라이버를 지원합니다. 이 키트는 초기 개발 과정을 간소화하고 카메라 스트리밍 및 제어를 시작하는 데 필요한 시간을 단축하도록 설계되었습니다.

추가 기술 리소스 또는 지원을 찾고 계십니까?

문서, 소프트웨어 다운로드 및 문제 해결 지침은 지원 센터를 참조하십시오.

관련 기사