Boson® 시야 비교

Composite.JPG

아래는 8개의 다른 시야(FOV)에서 가열된 표적을 바라보는 FLIR Boson 640의 8개 이미지입니다. 초점 길이가 다른 렌즈의 배경과 전경의 디테일에 주목하세요.

FLIR까지의 거리 "쉐브론" 목표: 150m

대상 크기(외부 너비 x 높이 치수): 450mm x 610mm

목표 온도: 37°C

주변 온도: 18°C 정오

Boson 640, 73mm, 6도 FOV

Boson_640_73mm-6DEG (2).jpeg

Boson 640, 55mm, 8도 FOV

Boson_640_55mm-8DEG.jpeg

Boson 640, 36mm, 12도 FOV

Boson_640_36mm-12DEG.jpeg

Boson 640, 24mm, 18도 FOV

Boson_640_24mm-18DEG.jpeg

Boson 640, 18mm, 24도 FOV

Boson_640-18mm-24DEG.jpeg

Boson 640, 14mm, 32도 FOV

Boson_640_14mm-32DEG.jpeg

Boson 640, 8.7mm, 50도 FOV

Boson_640_8.7mm-50DEG.jpeg

Boson 640, 4.9mm, 95도 FOV

Boson_640_4.9mm-95DEG.jpeg



관련 기사