Tura
Tura™ ist die weltweit erste Langwellen-Infrarot (LWIR)-Thermokamera der Kategorie Automotive Safety Integrity Level (ASIL) B, die in Übereinstimmung mit den Normen ISO 26262 für funktionale Sicherheit (FuSa) entwickelt wurde. Tura bietet eine hohe Auflösung von 640 × 512 in einem kompakten, vollständig geschlossenen IP6K9K-rated Paket und wurde speziell für Nachtsichtsysteme und autonome Anwendungen entwickelt, einschließlich fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und selbstfahrender Fahrzeuge. Sie erweitert die Wahrnehmung weit über Scheinwerfer in völliger Dunkelheit hinaus und durch Nebel, Rauch, Sonnenblendung und Scheinwerferblendung.
Als empfindlichste Ferninfrarot (FIR)-Fahrzeugthermokamera auf dem Markt verbessert Tura die Erkennungsleistung in lebensrettenden Anwendungen wie der automatischen Notbremsung (AEB) für Fußgänger. Das verschlusslose Design, die AEC-Q-qualifizierten Komponenten und die integrierte Fensterheizung sorgen für einen zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr bei allen Wetterbedingungen. Die Integration wird mit den Schulungsdaten und der Prism™ Wahrnehmungssoftware von Teledyne FLIR OEM vereinfacht, die mit über 3 Millionen Anmerkungen trainiert wurden. Tura wurde vom globalen Marktführer im Bereich der Wärmebildgebung entwickelt und bietet eine leistungsstarke, Niedrigversorgungsrisiko- und kostengünstige Lösung für Fahrzeugplattformen, die ISO 26262-Konformität erfordern.

AUTOMATISCHE NOTFALLBREMSSYSTEME FÜR FUßGÄNGER VERBESSERN
Passiver Wärmesensor erkennt und klassifiziert Fußgänger, Tiere und Fahrbahnobjekte – unabhängig von den Lichtverhältnissen
- Durch die Dunkelheit, den meisten Nebel, Rauch und Sonnen- und Scheinwerferblenden sehen
- Erkennen und Klassifizieren gefährdeter Verkehrsteilnehmer – Tag, Nacht oder bei schlechtem Wetter
- Modernste Bildsignal-Pipeline optimiert für KI-Verarbeitung mit <1 ms videolatenz>
- Aktive Ausrichtung gewährleistet Fokus und Leistung im gesamten Sichtfeld

GEMÄß ASPICE UND ISO 26262 FÜR ASIL-B FUSA-ANWENDUNGEN
Sensibleste, für Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) optimierte 640 × 512-auflösende, für die Automobilindustrie qualifizierte Wärmebildkamera
- Das verschlusslose Design maximiert Zuverlässigkeit, Betriebszeit, Energieeffizienz und Erschwinglichkeit
- IP6K9K-Gehäuse mit beheiztem Fenster sorgt bei jedem Wetter für Betrieb
- AEC-Q-qualifizierte Komponenten (einschließlich Sensor) für maximale Zuverlässigkeit

ENTWICKELT FÜR INTEGRATOREN DURCH DEN WELTMARKTFÜHRER IN DER WÄRMEBILDKAMERAPRODUKTION
Reduzieren Sie Kosten und Risiken mit einem einzigen, zuverlässigen Lieferanten, der mehr als eine Million automobilqualifizierte Temperatursensoren produziert hat
- GMSL- oder FPD-Link-Schnittstellen für flexible Integration
- Dual-Use-Klassifizierung gemäß der Gerichtsbarkeit des US-Handelsministeriums ECCN 6A003.b.4.b oder 6A993.a (Authentifizierung)
- Erfahrenes Team für technische Dienstleistungen unterstützt die Integration
- Kompatibel mit kommentierten Trainingsdaten und Prism Wahrnehmungssoftware
Modell Finder
Results:
| Produkt | Resolution | Frame Rate | Pixel Pitch (μm) | FOV Horizontal | Temperature Measurement | Status | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 24° HFOV1165FHW024-6AXYZ |
640 x 512 | Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Info anfordern |
|
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 42° HFOV1165FHW042-6AXYZ |
640 x 512 | Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz | 12 µm | 42° | No | In Production Info anfordern |
|
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 70° HFOV1165FHW070-6AXYZ |
640 x 512 | Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz | 12 µm | 70° | No | In Production Info anfordern |
|
Tura – 640x512, GMSL2, H, W, 24° HFOV1165GHW024-6AXYZ |
640 × 512 | Wählbar: 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz oder 8,6 Hz | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Tura – 640x512, GMSL2, H, W, 42° HFOV1165GHW042-6AXYZ |
640 × 512 | Wählbar: 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz oder 8,6 Hz | 12 µm | 42° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Tura – 640x512, GMSL2, H, W, 70° HFOV1165GHW070-6AXYZ |
640 × 512 | Wählbar: 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz oder 8,6 Hz | 12 µm | 70° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Resources & Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Anwendungshinweis
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Weitere InformationenWebinar
How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking
Jetzt wiedergebenArtikel
Das müssen Ingenieure und Entwickler im Automobilbau über Wärmebildtechnik wissen
Bericht lesenDie unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Tura - Datasheet
IDD - TURA CAMERA CORE 42° HFOV
IDD - TURA CAMERA CORE 70° HFOV
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.