Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Prism ISP

Modell: 110-0200-01
product image

In Production
Prism™ ISP ist eine Sammlung von Softwarebibliotheken zur Bildsignalverarbeitung (ISP), die Superauflösung, elektronische Bildstabilisierung, Bildfusion, Turbulenzminderung, Rauschreduzierung und mehr umfassen. Kompiliert für den Betrieb auf energiesparenden eingebetteten Prozessoren von Qualcomm und NVIDIA, sodass Entwickler rechnergestütztes Imaging an die Edge bringen und gleichzeitig die Leistung verbessern, die Entwicklungskosten senken und die Markteinführungszeit verkürzen können.

Prism ISP ist kompatibel mit marktführenden Thermokernen von Teledyne FLIR, einschließlich Boson®, Tau® 2™, Hadron und Neutrino®. Die ISP-Bibliotheken ermöglichen es Integratoren, hochleistungsfähige ISP-Algorithmen zu nutzen, die die Bildqualität und KI-Fähigkeiten von erstklassigen Infrarotkameramodulen für Verteidigungs-, Industrie- und kommerzielle Anwendungen drastisch verbessern.


Prism-ISP-PDP-Pillar1-Images-Industry-leading-thermal-performance.jpg

BRANCHENFÜHRENDE THERMISCHE LEISTUNG

Hochwertige Bildqualitätsverbesserungen verbessern die Vorverarbeitung von Bedieneranzeige- und Wahrnehmungssoftware

  • Superauflösend löst detaillierte Funktionen und erzeugt ein hochwertiges Bild
  • Radiometrische JPGs entsperren das Ökosystem von Teledyne FLIR, einschließlich FLIR Thermal Studio™
  • Patentiertes Teledyne FLIR MSX® verbessert Wärmebilder mit sichtbaren Kantendetails
  • Entszintillation mindert Turbulenzen in der Bildgebung mit großer Reichweite


Prism-ISP-PDP-Pillar2-Images-Leverage-Algorithm.jpg

NUTZUNG DES ALGORITHMUS-ÖKOSYSTEMS, UM DIE MARKTEINFÜHRUNGSZEIT ZU VERKÜRZEN

Flexible Softwarebibliothek senkt Investitionen für die Integration von rechnergestützter Bildgebung von Wärmekameras

  • Kompatibel mit Teledyne FLIR ADK, Boson, Tau 2, Hadron und Neutrino
  • Unterstützt die neuesten eingebetteten Prozessoren
    von NVIDIA und Qualcomm


Prism-ISP-PDP-Pillar3-Images-Built-for-developers.jpg

ENTWICKELT FÜR ENTWICKLER MIT DEM TELEDYNE FLIR MARKENVERSPRECHEN

Zuverlässiger Weltmarktführer für thermische Infrarotsensoren und Lösungen

  • Beispiel C++ Referenzanwendung mit Bibliotheken und Dokumentation
  • Fachkundige technische Dienstleistungen zur Unterstützung der Integration
  • Unterstützt Linux und Windows (auf Anfrage)

Technische Daten

Authentication
Kamera-ECU-Schlüssel-Handshake mit 256-Bit-Challenge/Response
Cross Modality Image Registration
Automatische Ausrichtung von thermischer und EO zur Kompensation von Parallaxen und Differenzen in der zeitlichen Synchronisierung
Deblurring
Blinde und halbblinde Methoden (bei bekannter Bewegung) zur MTF-Wiederherstellung (Wärmebildvideo)
Dewarping
Radiales und tangentiales Entzerren des Objektivs
Haze Penetration
Lokal adaptive Kompensation bei atmosphärischer Dispertion (thermisch)
Motion Compensated Temporal Noise Reduction
Modernste Multiframe-Rauschunterdrückung (Wärmebildvideo)
Pseudo-Color
Mehrere Farbpaletten verfügbar (Thermovideo)
Rectification
Kalibrierungsprozess für optische und Wärmebildkameras mit pixelgenauer Registrierung von sichtbarem und Wärmebildmaterial
Scene Based Non-Uniformity Correction
Feste Entfernung von Mustern (Thermovideo)
Super Resolution
Multiframe-SR auf Vollbild oder Zuschnitt (E-Zoom), unterstützt 2X, 3X- und 4X-Modi
Supported Hardware
Qualcomm: Snapdragon 8 Gen 1 (RB5/QRB5165) und Snapdragon 8 Gen 2 (QCS8550)
NVIDIA: Jetson Xavier & Jetson Orin
Other Qualcomm und NVIDA HW auf Anfrage
Supported Operating Systems
Linux (18.04 und 20.04)-Verifizierung auf Ubuntu-Verteilung(en) durchgeführt. Windows auf Anfrage.
Supported Video Formats
16b Schwarzweiß für LWIR/MWIR, 24b RGB/BGR für sichtbare
Tone Mapping
Unterstützte globale und lokal adaptive Methoden, optimiert für hochdynamische Szenen
Video Stabilization
Entfernung von starkem zeitlichem Frequenz-Jitter (thermisch und EO)

Resources & Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Whitepaper

Mission‑Autonomous Pixel Lock for FPV Drones

Weitere Informationen

Whitepaper

Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung

Weitere Informationen

Anwendungshinweis

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Weitere Informationen

Webinar

How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Jetzt wiedergeben

Whitepaper

How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection

Weitere Informationen

Whitepaper

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

Weitere Informationen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Prism AI - Auto Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Prism AI Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Prism ISP Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte