Prism ISP ist kompatibel mit marktführenden Thermokernen von Teledyne FLIR, einschließlich Boson®, Tau® 2™, Hadron und Neutrino®. Die ISP-Bibliotheken ermöglichen es Integratoren, hochleistungsfähige ISP-Algorithmen zu nutzen, die die Bildqualität und KI-Fähigkeiten von erstklassigen Infrarotkameramodulen für Verteidigungs-, Industrie- und kommerzielle Anwendungen drastisch verbessern.

BRANCHENFÜHRENDE THERMISCHE LEISTUNG
Hochwertige Bildqualitätsverbesserungen verbessern die Vorverarbeitung von Bedieneranzeige- und Wahrnehmungssoftware
- Superauflösend löst detaillierte Funktionen und erzeugt ein hochwertiges Bild
- Radiometrische JPGs entsperren das Ökosystem von Teledyne FLIR, einschließlich FLIR Thermal Studio™
- Patentiertes Teledyne FLIR MSX® verbessert Wärmebilder mit sichtbaren Kantendetails
- Entszintillation mindert Turbulenzen in der Bildgebung mit großer Reichweite

NUTZUNG DES ALGORITHMUS-ÖKOSYSTEMS, UM DIE MARKTEINFÜHRUNGSZEIT ZU VERKÜRZEN
Flexible Softwarebibliothek senkt Investitionen für die Integration von rechnergestützter Bildgebung von Wärmekameras
- Kompatibel mit Teledyne FLIR ADK, Boson, Tau 2, Hadron und Neutrino
- Unterstützt die neuesten eingebetteten Prozessoren
von NVIDIA und Qualcomm

ENTWICKELT FÜR ENTWICKLER MIT DEM TELEDYNE FLIR MARKENVERSPRECHEN
Zuverlässiger Weltmarktführer für thermische Infrarotsensoren und Lösungen
- Beispiel C++ Referenzanwendung mit Bibliotheken und Dokumentation
- Fachkundige technische Dienstleistungen zur Unterstützung der Integration
- Unterstützt Linux und Windows (auf Anfrage)
Technische Daten
- Authentication
- Kamera-ECU-Schlüssel-Handshake mit 256-Bit-Challenge/Response
- Cross Modality Image Registration
- Automatische Ausrichtung von thermischer und EO zur Kompensation von Parallaxen und Differenzen in der zeitlichen Synchronisierung
- Deblurring
- Blinde und halbblinde Methoden (bei bekannter Bewegung) zur MTF-Wiederherstellung (Wärmebildvideo)
- Dewarping
- Radiales und tangentiales Entzerren des Objektivs
- Haze Penetration
- Lokal adaptive Kompensation bei atmosphärischer Dispertion (thermisch)
- Motion Compensated Temporal Noise Reduction
- Modernste Multiframe-Rauschunterdrückung (Wärmebildvideo)
- Pseudo-Color
- Mehrere Farbpaletten verfügbar (Thermovideo)
- Rectification
- Kalibrierungsprozess für optische und Wärmebildkameras mit pixelgenauer Registrierung von sichtbarem und Wärmebildmaterial
- Scene Based Non-Uniformity Correction
- Feste Entfernung von Mustern (Thermovideo)
- Super Resolution
- Multiframe-SR auf Vollbild oder Zuschnitt (E-Zoom), unterstützt 2X, 3X- und 4X-Modi
- Supported Hardware
- Qualcomm: Snapdragon 8 Gen 1 (RB5/QRB5165) und Snapdragon 8 Gen 2 (QCS8550)
NVIDIA: Jetson Xavier & Jetson Orin
Other Qualcomm und NVIDA HW auf Anfrage
- Supported Operating Systems
- Linux (18.04 und 20.04)-Verifizierung auf Ubuntu-Verteilung(en) durchgeführt. Windows auf Anfrage.
- Supported Video Formats
- 16b Schwarzweiß für LWIR/MWIR, 24b RGB/BGR für sichtbare
- Tone Mapping
- Unterstützte globale und lokal adaptive Methoden, optimiert für hochdynamische Szenen
- Video Stabilization
- Entfernung von starkem zeitlichem Frequenz-Jitter (thermisch und EO)
Ressourcen und Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Whitepaper
Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment
Weitere InformationenWhitepaper
Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung
Weitere InformationenAnwendungshinweis
Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten
Weitere InformationenWebinar
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Jetzt wiedergebenWhitepaper
Verwendung synthetischer Daten zur Beschleunigung der Entwicklung von KI-Wahrnehmungsmodellen für die Objekterkennung
Weitere InformationenDie unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Prism AI - Auto Datasheet
Prism AI Datasheet
Prism ISP Datasheet
Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.