Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Prism AIMMGen

Modell: 110-0200-25
product image

In Production
Prism™ AIMMGen™ ist ein Dual-Use-Service zur KI-Modellgenerierung, der die automatisierte Erstellung von KI-Modellen basierend auf ITAR-freien Trainingsdatensätzen ermöglicht. Es reduziert Kosten und Zeitplan und liefert qualitativ hochwertige Daten und/oder Modelle in Tagen, nicht Wochen, für Verteidigungs-, Ersthelfer- und kommerzielle Anwendungen.

Er nutzt die von Teledyne entwickelte Toolchain zur Erzeugung synthetischer Daten, die Millionen von maschinenlernfähigen Beispielen militärischer und ziviler Objekte in verschiedenen Umgebungen, Wetterlagen und Spektralbereichen generieren kann. Durch die Nutzung fortschrittlicher Grafikfunktionen kann AIMMGen Bilder für komplexe Szenarien für autonome Fahrzeuge erzeugen oder aktuelle militärische Objekte simulieren, die in der realen Welt fast unmöglich zu erfassen sind. AIMMGen generiert in wenigen Minuten kommentierte synthetische Bilddaten und ersetzt damit die Wochen, die für manuell beschriftete Daten benötigt werden.

Die Fähigkeit von AIMMGen zur Modellerstellung wird durch das einzigartige vollautomatische KI-Optimierungssystem ermöglicht, das hochwertige Modelle ohne kostspielige ML-Entwicklung erstellt. Die Optimierung wird auf der internen MLOps-Infrastruktur und automatisierten Workflows ausgeführt, die jahrzehntelange KI/ML-Expertise nutzen, um hochwertige Objekterkennungs- und Erkennungsmodelle zu generieren. Die Modelle werden dann automatisch anhand der vom Kunden zur Verfügung gestellten Testfalldaten oder durch Nutzung eines umfangreichen synthetischen Datenspeichers validiert.

Die kostengünstige Entwicklung ermöglicht die Freigabe neuer oder aktualisierter Modelle in nur wenigen Tagen als Reaktion auf neue Aufgabenanforderungen, Zielklassen oder Bedingungen, wodurch das Modell zukunftssicher ist, während sich die Mission weiterentwickelt.


Prism-AIMMGen-PDP-Pillar1-Images-UNLIMITED-SYNTHETIC-OBJECT-DATA-GENERATION.jpg

UNBEGRENZTE ERZEUGUNG SYNTHETISCHER OBJEKTDATEN

Mit Millionen von ITAR-freien, automatisch beschrifteten synthetischen Bildern sparen Sie Kosten und Zeit

  • Standort, Zieltyp, Wetter und Umgebung variieren
  • Deckt Spektralbänder über sichtbare, SWIR-, MWIR- und LWIR-Spektren ab
  • Automatische Bildanmerkungen

Prism-AIMMGen-PDP-Pillar2-Images-APPLICATION-SPECIFIC-AI-TRAINING-DATASETS.jpg

ANWENDUNGSSPEZIFISCHE KI-SCHULUNGSDATENSÄTZE

Passen Sie Datensätze an spezifische Anwendungen an und stellen Sie effizientes, fokussiertes Lernen sicher

  • Tausende zivile und militärische Gegenstände
  • Fahrzeuge, Strukturen, Menschen, Luft-, See- und andere Klassen
  • Kundenspezifische Dienstleistungen zur Integration neuer Ziele und Bedingungen

Prism-AIMMGen-PDP-Pillar3-Images-Automated-On-Prem-AI.jpg

AUTOMATISIERTES LOKALES KI-MODELLTRAINING, VALIDIERUNG UND OPTIMIERUNG

Direkte Bereitstellung mit einer leistungsstarken KI/ML-Lösung zu einem Bruchteil des traditionellen Engineering-Aufwands

  • Optimierte Modelle, die über eine private, datensichere MLOps-Cloud-Infrastruktur generiert werden
  • Leistungsstarke Modellbibliothek mit Pelee2, PeleeX, Yolov10, Prism SKR und zukünftigen Modellen
  • Validierung der Modellleistung sowohl auf synthetischen als auch auf realen Daten

Technische Daten

Part Number
110-0200-25

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Whitepaper

Missionsautonome Pixelsperre für FPV-Drohnen

Weitere Informationen

Webinar

How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Jetzt wiedergeben

Whitepaper

Verwendung synthetischer Daten zur Beschleunigung der Entwicklung von KI-Wahrnehmungsmodellen für die Objekterkennung

Weitere Informationen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Prism AIMMGen Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte