Er nutzt die von Teledyne entwickelte Toolchain zur Erzeugung synthetischer Daten, die Millionen von maschinenlernfähigen Beispielen militärischer und ziviler Objekte in verschiedenen Umgebungen, Wetterlagen und Spektralbereichen generieren kann. Durch die Nutzung fortschrittlicher Grafikfunktionen kann AIMMGen Bilder für komplexe Szenarien für autonome Fahrzeuge erzeugen oder aktuelle militärische Objekte simulieren, die in der realen Welt fast unmöglich zu erfassen sind. AIMMGen generiert in wenigen Minuten kommentierte synthetische Bilddaten und ersetzt damit die Wochen, die für manuell beschriftete Daten benötigt werden.
Die Fähigkeit von AIMMGen zur Modellerstellung wird durch das einzigartige vollautomatische KI-Optimierungssystem ermöglicht, das hochwertige Modelle ohne kostspielige ML-Entwicklung erstellt. Die Optimierung wird auf der internen MLOps-Infrastruktur und automatisierten Workflows ausgeführt, die jahrzehntelange KI/ML-Expertise nutzen, um hochwertige Objekterkennungs- und Erkennungsmodelle zu generieren. Die Modelle werden dann automatisch anhand der vom Kunden zur Verfügung gestellten Testfalldaten oder durch Nutzung eines umfangreichen synthetischen Datenspeichers validiert.
Die kostengünstige Entwicklung ermöglicht die Freigabe neuer oder aktualisierter Modelle in nur wenigen Tagen als Reaktion auf neue Aufgabenanforderungen, Zielklassen oder Bedingungen, wodurch das Modell zukunftssicher ist, während sich die Mission weiterentwickelt.
UNBEGRENZTE ERZEUGUNG SYNTHETISCHER OBJEKTDATEN
Mit Millionen von ITAR-freien, automatisch beschrifteten synthetischen Bildern sparen Sie Kosten und Zeit
ANWENDUNGSSPEZIFISCHE KI-SCHULUNGSDATENSÄTZE
Maßgeschneiderte Datensätze für spezifische Anwendungen, um effizientes, konzentriertes Lernen zu gewährleisten
AUTOMATISIERTES TRAINING SOWIE VALIDIERUNG UND OPTIMIERUNG VON KI-MODELLEN VOR ORT
Direkte Bereitstellung mit einer leistungsstarken KI-/ML-Lösung zu einem Bruchteil des herkömmlichen Entwicklungsaufwands

UNBEGRENZTE ERZEUGUNG SYNTHETISCHER OBJEKTDATEN
Mit Millionen von ITAR-freien, automatisch beschrifteten synthetischen Bildern sparen Sie Kosten und Zeit
- Standort, Zieltyp, Wetter und Umgebung variieren
- Deckt Spektralbänder über sichtbare, SWIR-, MWIR- und LWIR-Spektren ab
- Automatische Bildanmerkungen

ANWENDUNGSSPEZIFISCHE KI-SCHULUNGSDATENSÄTZE
Passen Sie Datensätze an spezifische Anwendungen an und stellen Sie effizientes, fokussiertes Lernen sicher
- Tausende zivile und militärische Gegenstände
Fahrzeuge, Strukturen, Menschen, Luft-, See- und andere Klassen
Kundenspezifische Dienstleistungen zur Integration neuer Ziele und Bedingungen

AUTOMATISIERTES LOKALES KI-MODELLTRAINING, VALIDIERUNG UND OPTIMIERUNG
Direkte Bereitstellung mit einer leistungsstarken KI/ML-Lösung zu einem Bruchteil des traditionellen Engineering-Aufwands
- Optimierte Modelle, die über eine private, datensichere MLOps-Cloud-Infrastruktur generiert werden
- Leistungsstarke Modellbibliothek mit Pelee2, PeleeX, Yolov10, Prism SKR und zukünftigen Modellen
- Validierung der Modellleistung sowohl auf synthetischen als auch auf realen Daten
Technische Daten
- Part Number
- 110-0200-25
Resources & Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Webinar
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Jetzt wiedergebenWhitepaper
How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection
Weitere InformationenDie unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Prism AIMMGen Datasheet
Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.