Neutrino IS Serie
Die Neutrino IS Series kombiniert die erstklassigen (MWIR) OEM-Kameramodule (Mid-Wavelength Infrared) und CZ-Objektive von Teledyne FLIR, um leistungsstarke Bildgebungslösungen mit verschiedenen FPA-Auflösungen und CZ-Zoom-/FOV-Bereichen anzubieten. Neutrino IS senkt das Entwicklungs- und Fertigungsrisiko und verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung. Modernste HOT-FPAs, langlebige und vibrationsarme Linearkühler, gängige Kameraschnittstellen und vollständig athermalisierte Objektive machen diese Lösung zu einer der besten ihrer Klasse. Die einzelnen Kameramodule und Objektive sind aufeinander abgestimmt und bieten eine optimale Leistung, die beim Kauf und der Integration von Kameras und Objektiven aus verschiedenen Quellen nicht erreicht werden kann.
Die Teledyne FLIR IS Series ist einfach die beste technische Lösung auf dem Markt. Mit einer nahezu serienmäßigen Ausstattung, branchenführender zweijähriger Garantie, einem wettbewerbsfähigen Preis und der bekannten Produktunterstützung und -zuverlässigkeit bietet es die Lösung mit dem geringsten Risiko. Die Neutrino IS ist ein OEM-Kameramodul zur Integration in ein übergeordnetes System.

MEHRFACHE MWIR-BILDGEBUNGSLÖSUNGEN
Mehrfach-Konfigurationen von ein und demselben Hersteller vereinfachen die Produktentwicklung und -produktion und bieten dadurch höheren Wert und geringeres Risiko.
- T2SL HEISS 1280 x 1024/8 μm Pixelabstand FPA
- Geringe Leistungsaufnahme mit <12 w abklingzeit><8 w stationr bei 23 c mit objektiv>
- SWaP-optimiert spart Platz, Gewicht und Energie
- ITAR-frei

NAHTLOSE OPTOMECHANISCHE INTEGRATION
Aufeinander abgestimmte Kameras und Objektive für optimale Leistung und Kompatibilität.
- Präzise ausgerichtete optische Mittellinie zum mittleren Pixel
- Eliminierung von Zielscheibenwanderungen und Sicherstellung der Schärfe durch Zoom
- Vereinfachte Einzelschnittstelle für Kamera und Objektiv
- Präzise ausgerichtetes Objektiv, leicht auf die gewünschte Entfernung zu fokussieren

MARKTFÜHRENDE MWIR CZ OPTIK UND KAMERAS
Weltklasseleistung, branchenführende zweijährige Garantie und erschwingliche MWIR-Lösungen vom Marktführer.
- Branchenweit fortschrittlichster SXGA MWIR-Kamerakern
- Umfangreiche Produktdokumentation
- Kommerziell entwickelt, militärisch qualifiziert
- Hochqualifiziertes Team für technischen Kundendienst zur Unterstützung der Integration
Verkleinerung des Gebäudes – Neutrino SX8 ISR
Vergrößern des Turms – Neutrino SX8 ISR
Turmverkleinerung – Neutrino SX8 ISR
Modell Finder
Results:
| Produkt | Auflösung | Bildrate | Pixelabstand (μm) | Sichtfeld horizontal | Temperaturmessung | Status | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino LC - CZ 19-290425-0043-00 |
640 × 512 WARM MWIR | Bis zu 60 Hz | 15 µm | 1,9° bis 27,4° (athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
Neutrino LC - CZF 25-250425-0053-00 |
640 × 512 WARM MWIR | Bis zu 60 Hz | 15 µm | 2,2° bis 21,7° (athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
Neutrino LC - CZF 25-375425-0057-00 |
640 × 512 WARM MWIR | Bis zu 60 Hz | 15 µm | 1,5° bis 21,9° (Athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
Neutrino LC - CZF 30-600425-0058-00 |
640 × 512 WARM MWIR | Bis zu 60 Hz | 15 µm | 0,9° bis 18,2° (Athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
Neutrino LC – CZ 15-300425-0065-00 |
640 × 512 WARM MWIR | Bis zu 60 Hz | 15 µm | 1,8° bis 35,5° (athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
Neutrino LC – CZ 27-275425-0066-00 |
640 × 512 WARM MWIR | Bis zu 60 Hz | 15 µm | 2,0° bis 20,4° (athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
Neutrino SX8 - CZF 30-300425-0060-00 |
1280 × 1024 WARM MWIR | Bis zu 60 Hz | 8 µm | 1,9° bis 19,4° (athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
Neutrino SX8 – CZ 15-300425-0059-00 |
1280 × 1024 WARM MWIR | Bis zu 60 Hz | 8 µm | 1,9° bis 38° (athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
Ressourcen und Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Whitepaper
Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance for Mission-Critical Applications
Weitere InformationenWhitepaper
Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment
Weitere InformationenWhitepaper
Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung
Weitere InformationenAnwendungshinweis
Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten
Weitere InformationenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Bericht lesenDie Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.