Die Teledyne FLIR IS Series ist einfach die beste technische Lösung auf dem Markt. Mit einer nahezu serienmäßigen Ausstattung, branchenführender zweijähriger Garantie, einem wettbewerbsfähigen Preis und der bekannten Produktunterstützung und -zuverlässigkeit bietet es die Lösung mit dem geringsten Risiko. Die Neutrino IS ist ein OEM-Kameramodul zur Integration in ein übergeordnetes System.
Multiple MWIR Imaging Solutions
Multiple configurations from one manufacturer simplifies product development and production, providing higher value and lower risk.
Seamless Opto-Mechanical Integration
Cameras and lenses designed for each other for optimum performance and compatibility.
Market Leading MWIR CZ Optics and Cameras
Weltklasseleistung, branchenführende zweijährige Garantie und erschwingliche MWIR-Lösungen vom Marktführer.
Technische Daten
Hardware
- Part Number
- 425-0066-00
Imaging & Optical
- CMOS
- CMOS (16 Bit, 16 Bit farbcodiert YCbCr, 8 Bit)
- Cold Shield Height
- 19,7 mm von FPA
- Color Palettes
- Ja
- Continuous Zoom
- Ja
- Continuous Zoom [Digital and Optical]
- Optischer Zoom (Objektiv) und elektronischer Zoom (Kamera)
- Cooler MTTF
- Bis zu 27.000 Stunden
- Detection Recognition and Identification (DRI)
- D = 13,7 km, R = 5,3 km, I = 4,1 km
Die Bereiche, in denen eine 50%ige Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Aufgabe für die bei V50 gemessenen Aufgabenschwierigkeiten von 2,0 (Erfassung), 9,0 (Erkennung) und 13,0 (Identifizierung) gelöst wird, sind nachfolgend aufgeführt.
- Detector Type
- HEISS
- Digital Zoom
- Ja, bis zu 8 x (digitaler Zoom)
- Discrete I/O Controls Available
- Keins
- EFL_Zoom Range [mm]
- 27 bis 275 mm großes kompaktes stufenloses Zoomobjektiv
- f-number
- f/5.5
- Focus
- Motorisiert, Fokus auf vorgegebenen Abstand, Fokus auf Unendlichkeit
- FOV - Horizontal
- 2,0° bis 20,4° (athermalisiert)
- FPA - Digital Video Display Format
- 640 x 512
- Frame Rate
- Bis zu 60 Hz
- Frame Rate Options
- 60 Hz, einstellbar 1 Hz bis 60 Hz
- HFOV
- 2°
- Horizontal Field of View [HFOV]
- 2,0° bis 20,4°
- IFOV (mrad)
- 0.05454545454545
- Image Correction
- 2-Punkt (Versatz und Verstärkung) und Ersatz fehlerhafter Pixel
- Image Optimization
- Linear, Histogramm-Entzerrung, DDE
- Image Optimization - AGC
- Histogramm-Entzerrung, DDE+
- Invert/Revert
- Ja
- Lens Type
- 10x Continuous Zoom
Maintain Focus Distance Through Zoom
- Optical Continuous Zoom
- Ja
- Palettes
- Ja
- Pixel Pitch
- 15 µm
- Polarity Control [black hot & white hot]
- Nein
- Resolution
- 640 × 512 WARM MWIR
- Sensitivity [NEdT]
- < 30 mK
- Special Features
- Aktive Athermalisierung und Autofokus-fähig
- Spectral Band
- 3,6 bis 5 Mikron, mit CO2‑Lücke von 4,15 bis 4,55 Mikron
- Symbology
- Ja
- Zoom and Focus Controls
- Ja
Connections & Communications
- Communication
- USB oder UART (Kamera)
RS-232, nominell 38400 Baud (Objektiv)
- Communication Protocol
- USB oder UART (Kamera)
RS-232, nominell 38400 Baud (Objektiv)
- Digital Output Format
- Ja, Zusatzbaugruppe erforderlich
- Primary Electrical Connector
- 80-pin Hirose (Kamera), 4-pin Molex (Kühler), 6-pin Molex (Objektiv)
- RS-232 Compatible Communication
- RS-232, 38400 Baudnennrate (Objektiv)
- User Configurability via SDK & GUI
- Ja, nur Kamera
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- Ja
- Programmable Integration Time
- Ja (0,01 ms bis 16,6 ms)
- ROIC
- ISC0403
- ROIC Modes
- Freilauf, Auslesung und Integrationspriorität
Electrical
- Input Power
- Nur Kamera
3,3 VDC (Kamera), 12 VDC (Kryokühler), 12 VDC (Objektiv)
- Input Voltage
- Nur Kamera
3,3 VDC (Kamera), 12 VDC (Kryokühler), 12 VDC (Objektiv)
- Power Consumption
- Nur Kamera
<4,5 W (Kamera/Kühler) im Dauerbetrieb
<2,5 W (Objektiv) im Dauerbetrieb
<12,0 W (Kamera/Kühler) Spitzenwert
<9 W (Objektiv) Spitzenwert
- Power Dissipation
- Nur Kamera
<4,5 W (Kamera/Kühler) im Dauerbetrieb
<2,5 W (Objektiv) im Dauerbetrieb
<12,0 W (Kamera/Kühler) Spitzenwert
<9 W (Objektiv) Spitzenwert
- Video Output Channel
- CMOS (16 Bit, 16 Bit farbcodiert YCbCr, 8 Bit)
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 15,16 x 6,84 x 9,18 cm
- Weight
- 595 g (1,31 lb)
Environmental & Approvals
- Humidity
- 5 % bis 95 % nicht kondensierend
- Non-Operating Temperature Range
- -54 °C bis +85 °C
- Operating Temperature Range
- -32 °C bis +71 °C
- Operational Altitude
- 12 km Höhe äquivalent
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Ressourcen und Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Whitepaper
IR-Sensoren mit kleinem Pixel: Optimierung von SWaP-C und Leistung für missionskritische Anwendungen
Weitere InformationenWhitepaper
Über eingebettete KI hinaus: Optimierung der thermischen Wahrnehmungspipeline von Sensordaten bis hin zur Edge-Bereitstellung
Weitere InformationenWhitepaper
Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung
Weitere InformationenAnwendungshinweis
Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten
Weitere InformationenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Bericht lesenDie Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.