Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Neutrino SX8 – CZ 15-300

Modell: 425-0059-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
EFL Zoom Range
1280 x 1024
< 38mK (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
15 to 300 mm (± 5%) compact, continuous zoom lens
In Production
Die Neutrino IS Series kombiniert die erstklassigen (MWIR) OEM-Kameramodule (Mid-Wavelength Infrared) und CZ-Objektive von Teledyne FLIR, um leistungsstarke Bildgebungslösungen mit verschiedenen FPA-Auflösungen und CZ-Zoom-/FOV-Bereichen anzubieten. Neutrino IS senkt das Entwicklungs- und Fertigungsrisiko und verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung. Modernste HOT-FPAs, langlebige und vibrationsarme Linearkühler, gängige Kameraschnittstellen und vollständig athermalisierte Objektive machen diese Lösung zu einer der besten ihrer Klasse. Die einzelnen Kameramodule und Objektive sind aufeinander abgestimmt und bieten eine optimale Leistung, die beim Kauf und der Integration von Kameras und Objektiven aus verschiedenen Quellen nicht erreicht werden kann.

Die Teledyne FLIR IS Series ist einfach die beste technische Lösung auf dem Markt. Mit einer nahezu serienmäßigen Ausstattung, branchenführender zweijähriger Garantie, einem wettbewerbsfähigen Preis und der bekannten Produktunterstützung und -zuverlässigkeit bietet es die Lösung mit dem geringsten Risiko. Die Neutrino IS ist ein OEM-Kameramodul zur Integration in ein übergeordnetes System.

Multiple MWIR Imaging Solutions

Multiple configurations from one manufacturer simplifies product development and production, providing higher value and lower risk.

Seamless Opto-Mechanical Integration

Cameras and lenses designed for each other for optimum performance and compatibility.

Market Leading MWIR CZ Optics and Cameras

Weltklasseleistung, branchenführende zweijährige Garantie und erschwingliche MWIR-Lösungen vom Marktführer.

Technische Daten

Hardware

Part Number
425-0059-00

Imaging & Optical

Analog Video Display Format
Nein
BT656 (8-bit)
Nein
Camera Link [16_bit or 8_bit]
Ja, Zusatzbaugruppe erforderlich
CMOS
CMOS (16 Bit, 16 Bit farbcodiert YCbCr, 8 Bit)
CMOS [16_bit or 8_bit]
CMOS (16-bit, 16-bit farbcodiert YCbCr, 8-bit)
Cold Shield Height
19,4 mm von FPA
Color and Monochrome Palettes (LUTs)
Ja
Color Palettes
Ja
Continuous Zoom
Ja
Continuous Zoom (digital and analog)
Optischer Zoom (Objektiv) und elektronischer Zoom (Kamera)
Continuous Zoom [Digital and Optical]
Optischer Zoom (Objektiv) und elektronischer Zoom (Kamera)
Cooler MTTF
Bis zu 27.000 Stunden
Detection Recognition and Identification (DRI)
D = 20,6 km, R = 8,9 km, I = 6,9 km

Die Bereiche, in denen eine 50%ige Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Aufgabe für die bei V50 gemessenen Aufgabenschwierigkeiten von 2,0 (Erfassung), 9,0 (Erkennung) und 13,0 (Identifizierung) gelöst wird, sind nachfolgend aufgeführt.
Detector Type
HEISS
Digital Zoom
Ja, bis zu 8 x (digitaler Zoom)
Discrete I/O Controls Available
Keins
EFL_Zoom Range [mm]
15 mm bis 300 mm (± 5 %) großes kompaktes gefaltetes stufenloses Zoomobjektiv
f-number
f/4
Focus
Motorisiert, Fokus auf spezifizierte Entfernung, Fokus auf Infinity, befohlener/kontinuierlicher Autofokus
FOV - Horizontal
1,9° bis 38° (athermalisiert)
FPA - Digital Video Display Format
1280 x 1024
Frame Rate
Bis zu 60 Hz
Frame Rate Options
60 Hz, einstellbar 1 Hz bis 60 Hz
Full Frame Rate
60 Hz, einstellbar 1 Hz bis 60 Hz
HFOV
1.9°
Horizontal Field of View [HFOV]
1,9 ° bis 38 ° (aktiv athermalisiert über den Betriebstemperaturbereich)
IFOV (mrad)
0.02666666666667
Image Correction
2-Punkt (Versatz und Verstärkung) und Ersatz fehlerhafter Pixel
Image Optimization
Linear, Histogramm-Entzerrung, DDE
Image Optimization - AGC
Linear, Histogramm-Entzerrung, DDE+
Invert/Revert
Ja
Invert/Revert (analog and 8-bit digital)
Invertieren/Zurückstellen (Ja)
Lens Type
20x Continuous Zoom
Maintain Focus Distance Through Zoom
Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
Local Area Processed Dynamic Contrast Expansion with user adjustable background level and foreground boost
LVDS [16_bit or 8_bit]
Nein
NTSC/PAL (field switchable)
Ja, Zusatzbaugruppe erforderlich
Optical Continuous Zoom
Ja
Palettes
Ja
Pixel Pitch
8 µm
Polarity Control [black hot & white hot]
Nein
Resolution
1280 × 1024 WARM MWIR
Sensitivity [NEdT]
< 35 mK
Special Features
Aktive Athermalisierung und Autofokus-fähig
Spectral Band
3,4 – 5,1 µm Standard
Symbology
Ja
Thermal Imager
1280 x 1024 (8 µm Abstand) HOT MWIR
Zoom and Focus Controls
Ja

Connections & Communications

Analog Video Output
Nein
Communication
UART (115.2K Baud) Kamera
RS-232, nominell 38.400 Baud (Objektiv)
Communication Protocol
UART (115.2K Baud) Kamera
RS-232, nominell 38.400 Baud (Objektiv)
Digital Output Format
Ja, Zusatzbaugruppe erforderlich
Primary Electrical Connector
80-poliger SAMTEC, ST4-40-2.50-L-D-P-TR
RS-232 Compatible Communication
Ja
User Configurability via SDK & GUI
Ja, nur Kamera.

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Ja
Programmable Integration Time
Ja (0,01 ms bis 16,6 ms)
ROIC
ISC1601
ROIC Modes
Freilauf, Auslesung und Integrationspriorität

Electrical

Input Power
5,0 bis 12,0 VDC (Kamera), 12 VDC (Kryokühler), 12 VDC (Objektiv)
Input Power with Lens
4,75–6,0 VDC Kamera, 9–35 VDC Kryokühler
Input Voltage
5,0 bis 12,0 VDC (Kamera), 12 VDC (Kryokühler), 12 VDC (Objektiv)
Power Consumption
Nur Kamera<8,0 W (Kamera/Kühler) im Dauerbetrieb
<1,92 W (Objektiv) im Dauerbetrieb
<12,0 W (Kamera/Kühler) im Dauerbetrieb
<3,6 W (Objektiv) Spitzenleistung

Kamera und Objektiv
9,0 W (Kamera + Kühler) + 2,4 W (Objektiv) = <11,4 W insgesamt bei Raumtemperatur
Power Dissipation
Nur Kamera<8,0 W (Kamera/Kühler) im Dauerbetrieb
<1,92 W (Objektiv) im Dauerbetrieb
<12,0 W (Kamera/Kühler) im Dauerbetrieb
<3,6 W (Objektiv) Spitzenleistung

Kamera und Objektiv
9,0 W (Kamera + Kühler) + 2,4 W (Objektiv) = <11,4 W insgesamt bei Raumtemperatur
Power Dissipation with Lens
9,0 W (Kamera + Kühler) + 2,4 W (Objektiv) = <11,4 W insgesamt bei Raumtemperatur
Video Output Channel
CMOS (16 Bit, 16 Bit farbcodiert YCbCr, 8 Bit)

Mechanical

Size (L x W x H)
19,25 cm x 9,91 cm x 9,96 cm (7,58 × 3,90 × 3,92 Zoll)
Weight
1337 Gramm

Environmental & Approvals

Humidity
5 % bis 95 % nicht-kondensierend
Non-Operating Temperature Range
-57 °C bis +80 °C
Operating Temperature Range
-30 °C bis + 70 °C, begrenzt durch das Objektiv
Operational Altitude
12 km Höhe äquivalent
Shock
40 g mit 11 ms Halbsinus Impuls, 3 Achsen
Vibration
5,8 Gramm, 3 Achsen, je 1 h

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Whitepaper

Zum Verständnis der Zuverlässigkeit tiefkalter Infrarotsysteme

Weitere Informationen

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Weitere Informationen

Artikel

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Weitere Informationen

Whitepaper

IR-Sensoren mit kleinem Pixel: Optimierung von SWaP-C und Leistung für missionskritische Anwendungen
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
What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte