Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Neutrino LC - CZF 25-375

Modell: 425-0057-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
EFL Zoom Range
640 x 512
<30mK. 25mK typical (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
25 to 375 mm (± 5%) compact, continuous zoom lens
In Production
Die Neutrino IS Series kombiniert die erstklassigen (MWIR) OEM-Kameramodule (Mid-Wavelength Infrared) und CZ-Objektive von Teledyne FLIR, um leistungsstarke Bildgebungslösungen mit verschiedenen FPA-Auflösungen und CZ-Zoom-/FOV-Bereichen anzubieten. Neutrino IS senkt das Entwicklungs- und Fertigungsrisiko und verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung. Modernste HOT-FPAs, langlebige und vibrationsarme Linearkühler, gängige Kameraschnittstellen und vollständig athermalisierte Objektive machen diese Lösung zu einer der besten ihrer Klasse. Die einzelnen Kameramodule und Objektive sind aufeinander abgestimmt und bieten eine optimale Leistung, die beim Kauf und der Integration von Kameras und Objektiven aus verschiedenen Quellen nicht erreicht werden kann.

Die Teledyne FLIR IS Series ist einfach die beste technische Lösung auf dem Markt. Mit einer nahezu serienmäßigen Ausstattung, branchenführender zweijähriger Garantie, einem wettbewerbsfähigen Preis und der bekannten Produktunterstützung und -zuverlässigkeit bietet es die Lösung mit dem geringsten Risiko. Die Neutrino IS ist ein OEM-Kameramodul zur Integration in ein übergeordnetes System.

Multiple MWIR Imaging Solutions

Multiple configurations from one manufacturer simplifies product development and production, providing higher value and lower risk.

Seamless Opto-Mechanical Integration

Cameras and lenses designed for each other for optimum performance and compatibility.

Market Leading MWIR CZ Optics and Cameras

Weltklasseleistung, branchenführende zweijährige Garantie und erschwingliche MWIR-Lösungen vom Marktführer.

Technische Daten

Hardware

Part Number
425-0057-00

Imaging & Optical

Analog Video Display Format
Yes, accessory board required
BT656 (8-bit)
Yes, accessory board required
Camera Link [16_bit or 8_bit]
Yes, accessory board required
CMOS
CMOS (16 Bit, 16 Bit farbcodiert YCbCr, 8 Bit)
CMOS [16_bit or 8_bit]
CMOS (16-bit, 16-bit color encoded YCbCr, 8-bit)
Cold Shield Height
19,7 mm von FPA
Color and Monochrome Palettes (LUTs)
Yes
Color Palettes
Ja
Continuous Zoom
Ja
Continuous Zoom (digital and analog)
Optical Zoom (lens) and Electronic Zoom (camera)
Continuous Zoom [Digital and Optical]
Optischer Zoom (Objektiv) und elektronischer Zoom (Kamera)
Cooler MTTF
Bis zu 27.000 Stunden
Detector Type
HEISS
Digital Zoom
Ja, bis zu 8 x (digitaler Zoom)
Discrete I/O Controls Available
None
EFL_Zoom Range [mm]
25 to 375 mm (± 5%) compact, continuous zoom lens
f-number
f/5.5
Focus
Motorisiert, Fokus auf vorgegebenen Abstand, Fokus auf Unendlichkeit
FOV - Horizontal
1,5° bis 21,9° (Athermalisiert)
FPA - Digital Video Display Format
640 &fach; 512
Frame Rate
Bis zu 60 Hz
Frame Rate Options
60 Hz, einstellbar 1 Hz bis 60 Hz
Full Frame Rate
60Hz, adjustable 1Hz to 60 Hz
HFOV
1.5°
Horizontal Field of View [HFOV]
1.5° to 21.9° (actively athermalized over the operating temperature range)
IFOV (mrad)
0.04
Image Correction
2-Punkt (Versatz und Verstärkung) und Ersatz fehlerhafter Pixel
Image Optimization
Linear, Histogramm-Entzerrung, DDE
Image Optimization - AGC
Histogram Equalization, DDE+
Invert/Revert
Ja
Invert/Revert (analog and 8-bit digital)
Invert/Revert (Yes)
Lens Type
15x Continuous Zoom
Maintain Focus Distance Through Zoom
LVDS [16_bit or 8_bit]
No
NTSC/PAL (field switchable)
Yes, accessory board required
Optical Continuous Zoom
Ja
Palettes
Ja
Pixel Pitch
15 µm
Polarity Control [black hot & white hot]
No
Resolution
640 × 512 WARM MWIR
Sensitivity [NEdT]
<35 mK
Special Features
Active athermalization and auto focus capable
Spectral Band
3,4 – 5,1 µm Standard
Symbology
Yes
Thermal Imager
640 × 512, (15 µm pitch) HOT MWIR
Zoom and Focus Controls
Yes

Connections & Communications

Analog Video Output
Ja, Zusatzbaugruppe erforderlich
Communication
USB oder UART (Kamera)
RS-232, nominell 38400 Baud (Objektiv)
Communication Protocol
USB oder UART (Kamera)
RS-232, nominell 38400 Baud (Objektiv)
Digital Output Format
Ja, Zusatzbaugruppe erforderlich
Primary Electrical Connector
80-pin Hirose (camera), 4-pin Molex (cooler), 6-pin Molex (lens)
RS-232 Compatible Communication
RS-232, Nominal 38400 Baud
User Configurability via SDK & GUI
Yes, Camera only.

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Yes
Programmable Integration Time
Yes (0.01 ms - 16.6 ms)
ROIC
ISC0403
ROIC Modes
Free run, readout & integration priority

Electrical

Input Power
Nur Kamera
3,3 VDC (Kamera), 12 VDC (Kryokühler), 12 VDC (Objektiv)

Kamera und Objektiv
4,75 bis 6,0 VDC (Kamera), 9 bis 35 VDC (Kryokühler)
Input Power with Lens
4.75 - 6.0 VDC Camera, 9 - 35 VDC Cryocooler
Input Voltage
Nur Kamera
3,3 VDC (Kamera), 12 VDC (Kryokühler), 12 VDC (Objektiv)

Kamera und Objektiv
4,75 bis 6,0 VDC (Kamera), 9 bis 35 VDC (Kryokühler)
Power Consumption
Nur Kamera
<4,5 W (Kamera/Kühler) im Dauerbetrieb
<1,92 W (Objektiv) im Dauerbetrieb
<12,0 W (Kamera/Kühler) Spitzenleistung
<3,6 W (Objektiv) Spitzenleistung

Kamera und Objektiv
<6,5 W im Dauerbetrieb bei Raumtemperatur
Power Dissipation
Nur Kamera
<4,5 W (Kamera/Kühler) im Dauerbetrieb
<1,92 W (Objektiv) im Dauerbetrieb
<12,0 W (Kamera/Kühler) Spitzenleistung
<3,6 W (Objektiv) Spitzenleistung

Kamera und Objektiv
<6,5 W im Dauerbetrieb bei Raumtemperatur
Power Dissipation with Lens
<6.5 W Steady State at room temperature
Video Output Channel
CMOS (16 Bit, 16 Bit farbcodiert YCbCr, 8 Bit)

Mechanical

Size (L x W x H)
15,4 × 8,5 × 12,6 cm
Weight
1140 grams

Environmental & Approvals

Humidity
5% to 95% non-condensing
Non-Operating Temperature Range
-57 °C bis +80 °C
Operating Temperature Range
-20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F)
Operational Altitude
12km altitude equivalent
Shock
40 grams w/11ms half-sine pulse, 3-axis
Vibration
5,8 Gramm, 3 Achsen, je 1 h

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Whitepaper

Zum Verständnis der Zuverlässigkeit tiefkalter Infrarotsysteme

Weitere Informationen

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Weitere Informationen

Artikel

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Weitere Informationen

Whitepaper

IR-Sensoren mit kleinem Pixel: Optimierung von SWaP-C und Leistung für missionskritische Anwendungen
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
What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte