Die Teledyne FLIR IS Series ist einfach die beste technische Lösung auf dem Markt. Mit einer nahezu serienmäßigen Ausstattung, branchenführender zweijähriger Garantie, einem wettbewerbsfähigen Preis und der bekannten Produktunterstützung und -zuverlässigkeit bietet es die Lösung mit dem geringsten Risiko. Die Neutrino IS ist ein OEM-Kameramodul zur Integration in ein übergeordnetes System.
Multiple MWIR Imaging Solutions
Multiple configurations from one manufacturer simplifies product development and production, providing higher value and lower risk.
Seamless Opto-Mechanical Integration
Cameras and lenses designed for each other for optimum performance and compatibility.
Market Leading MWIR CZ Optics and Cameras
Weltklasseleistung, branchenführende zweijährige Garantie und erschwingliche MWIR-Lösungen vom Marktführer.
Technische Daten
Hardware
- Part Number
- 425-0043-00
Imaging & Optical
- CMOS
- CMOS (16 Bit, 16 Bit farbcodiert YCbCr, 8 Bit)
- Cold Shield Height
- 19,7 mm von FPA
- Color Palettes
- Ja
- Continuous Zoom
- Ja
- Continuous Zoom [Digital and Optical]
- Optischer Zoom (Objektiv) und elektronischer Zoom (Kamera)
- Cooler MTTF
- Bis zu 27.000 Stunden
- Detection Recognition and Identification (DRI)
- D = 13,9 km, R = 5,4 km, I = 4,1 km
Die Bereiche, in denen eine 50%ige Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Aufgabe für die bei V50 gemessenen Aufgabenschwierigkeiten von 2,0 (Erfassung), 9,0 (Erkennung) und 13,0 (Identifizierung) gelöst wird, sind nachfolgend aufgeführt.
- Detector Type
- HEISS
- Digital Zoom
- Ja, bis zu 8 x (digitaler Zoom)
- Discrete I/O Controls Available
- None
- f-number
- f/5.5
- FEL_Zoom Range [mm]
- Kompaktes 19,5-290-mm-Objektiv (+/-5 %) mit kontinuierlichem Zoom
- Focus
- Motorisiert, Fokus auf vorgegebenen Abstand, Fokus auf Unendlichkeit
- FOV - Horizontal
- 1,9° bis 27,4° (athermalisiert)
- FPA - Digital Video Display Format
- 640 &fach; 512
- Frame Rate
- Bis zu 60 Hz
- Frame Rate Options
- 60 Hz, einstellbar 1 Hz bis 60 Hz
- Full Frame Rate
- 60 Hz, einstellbar 1 Hz bis 60 Hz
- HFOV
- 1.9°
- IFOV (mrad)
- 0.05172413793103
- Image Correction
- 2-Punkt (Versatz und Verstärkung) und Ersatz fehlerhafter Pixel
- Image Optimization
- Linear, Histogramm-Entzerrung, DDE
- Invert/Revert
- Ja
- Lens Type
- 15x Continuous Zoom
Maintain Focus Distance Through Zoom
- Optical Continuous Zoom
- Ja
- Palettes
- Ja
- Pixel Pitch
- 15 µm
- Polarity Control [black hot & white hot]
- No
- Resolution
- 640 × 512 WARM MWIR
- Sensitivity [NEdT]
- <30 mK
- Special Features
- Aktive Athermalisierung und Autofokus-fähig
- Spectral Band
- 3,4 – 5,1 µm Standard
- Symbology
- Yes
- Zoom and Focus Controls
- Yes
Connections & Communications
- Analog Video Output
- Ja, Zusatzbaugruppe erforderlich
- Communication
- USB oder UART (Kamera)
RS-232, nominell 38400 Baud (Objektiv)
- Communication Protocol
- USB oder UART (Kamera)
RS-232, nominell 38400 Baud (Objektiv)
- Digital Output Format
- Ja, Zusatzbaugruppe erforderlich
- Primary Electrical Connector
- 80-pin Hirose (camera), 4-pin Molex (cooler), 6-pin Molex (lens)
- RS-232 Compatible Communication
- RS-232, Nominal 38400 Baud
- User Configurability via SDK & GUI
- Ja, nur Kamera.
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- Yes
- Programmable Integration Time
- Yes (0.01 ms - 16.6 ms)
- ROIC
- ISC0403
- ROIC Modes
- Free run, readout & integration priority
Electrical
- Input Power
- Nur Kamera
3,3 VDC (Kamera), 12 VDC (Kühler), 12 VDC (Objektiv)
Kamera und Objektiv
4,75 bis 6,0 VDC (Kamera), 9 bis 35 VDC (Kryokühler)
- Input Power with Lens
- 4,75–6,0 VDC Kamera, 9–35 VDC Kryokühler
- Input Voltage
- Nur Kamera
3,3 VDC (Kamera), 12 VDC (Kühler), 12 VDC (Objektiv)
Kamera und Objektiv
4,75 bis 6,0 VDC (Kamera), 9 bis 35 VDC (Kryokühler)
- Power Consumption
- Nur Kamera
<4,5 W (Kamera/Kühler) im Dauerbetrieb
<1,92 W (Objektiv) im Dauerbetrieb
<12,0 W (Kamera/Kühler) Spitzenleistung
<3,6 W (Objektiv) Spitzenleistung
Kamera und Objektiv
<8 W Abkühlzeit, <5 W im Dauerbetrieb
- Power Dissipation
- Nur Kamera
<4,5 W (Kamera/Kühler) im Dauerbetrieb
<1,92 W (Objektiv) im Dauerbetrieb
<12,0 W (Kamera/Kühler) Spitzenleistung
<3,6 W (Objektiv) Spitzenleistung
Kamera und Objektiv
<8 W Abkühlzeit, <5 W im Dauerbetrieb
- Video Output Channel
- CMOS (16 Bit, 16 Bit farbcodiert YCbCr, 8 Bit)
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 15,75 × 7,84 × 10,01 cm
- Weight
- 725 Gramm
Environmental & Approvals
- Humidity
- 5% to 95% non-condensing
- Non-Operating Temperature Range
- -57 °C bis +80 °C
- Operating Temperature Range
- -35 °C bis +70 °C, beachten Sie, dass dies durch die Linse begrenzt ist
- Operational Altitude
- 12km altitude equivalent
- Shock
- 40g w/11ms half-sine pulse, 3-axis
- Vibration
- 5,8 Gramm, 3 Achsen, je 1 h
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Ressourcen und Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Whitepaper
IR-Sensoren mit kleinem Pixel: Optimierung von SWaP-C und Leistung für missionskritische Anwendungen
Weitere InformationenWhitepaper
Über eingebettete KI hinaus: Optimierung der thermischen Wahrnehmungspipeline von Sensordaten bis hin zur Edge-Bereitstellung
Weitere InformationenWhitepaper
Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung
Weitere InformationenAnwendungshinweis
Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten
Weitere InformationenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Bericht lesenDie Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.