Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Lenses for Mid-Wave Infrared (MWIR) Cameras for 3-5 µm

MWIR Zoom Lens Assemblies

Die kundenspezifischen und handelsüblichen optischen Baugruppen und Objektive von Teledyne FLIR für das mittelwellige Infrarot (MWIR) mit kontinuierlichem Zoom (CZ) sind für Integratoren und Betreiber gedacht, die bei der Qualität keine Kompromisse eingehen. Alle Objektive sind nahezu beugungsbegrenzt und verfügen über fortschrittliche Funktionen, die eine kontinuierliche Fokussierung über den gesamten Zoombereich gewährleisten.

Das erstklassige technische Serviceteam, das früher unter dem Namen New England Optical Systems (NEOS) bekannt war und jetzt zu Teledyne FLIR gehört, bietet Produktunterstützung und kann auch neue Objektive entwickeln oder bestehende Objektive für eine Kamera, eine Anwendung oder einen Einsatz anpassen. Die MWIR CZ-Objektive wurden entwickelt, um die Leistung von Infrarotkameras zu maximieren. Sie bieten die Wettbewerbsvorteile, die in der Praxis und auf dem Markt für eine breite Palette von Verteidigungs-, Sicherheits- und kommerziellen Anwendungen erforderlich sind.

MWIR Zoom Lens Assemblies

MWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar1-Images-Uncompromised-Performance.jpg

KOMPROMISSLOSE LEISTUNG UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Designs haben eine nahezu beugungsbegrenzte Leistung durch Zoom, so dass Benutzer Bedrohungen in Echtzeit erkennen und identifizieren können (DRI).

  • Optimiert für fokale Ebenen-Arrays (FPA) mit kleineren Pixeln und größerem Format
  • Die Eliminierung von Expandern minimiert die Anzahl der Linsen, maximiert die Übertragung, reduziert Größe und Gewicht und verbessert die MTF
  • Proprietäre Ausrichtmethode verbessert Leistung, Bohrstabilität und Zuverlässigkeit durch Zoom

INTELLIGENTE OPTIK SORGT FÜR KONTINUIERLICHE FOKUSSIERUNG

Steuerelektronik und zusätzliche Funktionen gehen über einfache Fokussierung und Zoom hinaus und bieten Fokus, wann und wo Sie ihn benötigen.

  • Kompensation für Reichweite und thermischen Gradienten
  • Umfasst integrierte Tests (BIT), Datenprotokollierungsmodul, ID-Modul und andere Funktionen
  • Hochgeschwindigkeitskommunikation bei 1 kHz

MWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar2-Images-Smart-Optics-Ensure-Continuous-Foucs.jpg

MWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar3-Images-Custom-Designs-and-Support-for-the-Mission.jpg

KUNDENSPEZIFISCHE DESIGNS UND UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE MISSION

Das technische Serviceteam von Teledyne FLIR kann neue entwickeln oder anpassen
vorhandene Zoomobjektivbaugruppen für eine Kamera, Anwendung und Mission.

  • Bieten Sie die ideale Schnittstelle zu Ihrer Kamera, um die Höhe des kalten Schildes anzupassen
  • Anpassung der Betriebsumgebung oder des kundenspezifischen Gehäuses
  • Zusammenarbeit und Unterstützung, um die Mission zu einem Erfolg zu machen

Modell Finder

Produkt Spektralband Blendenzahl Brennweite Minimaler Fokusabstand Gewicht Status Vergleichen
MWIR CZ 15-300
2419-300
3.6 - 4.9 µm 4,0 15 - 300 mm 5 m (WFOV)/50 m (NFOV) < 919 grams In Production Info anfordern MWIR Zoom Lens Assemblies
MWIR CZ 20-420
2292-300
3.0 - 5.0 µm 5,5 20 - 420 mm 1 m (WFOV)/50 m (NFOV) < 715 grams In Production Info anfordern MWIR Zoom Lens Assemblies
MWIR CZ 25-250
2398-300
3.6 - 4.2µm 5,5 25 - 250 mm 1 m (WFOV)/25 m (NFOV) < 355 grams without main controller board In Production Info anfordern MWIR Zoom Lens Assemblies
MWIR CZ 30-600
2423-300
3.6 - 4.2µm 5,5 30 - 600 mm 1 m (WFOV)/125 m (NFOV) < 1600 grams In Production Info anfordern MWIR Zoom Lens Assemblies

Mediengalerie

Simplify MWIR Camera Integration with Neutrino
SPIE DCS 2023 - Neutrino Series

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Weitere Informationen

Artikel

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Weitere Informationen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

MWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte

Request Info