Das erstklassige technische Serviceteam, das früher unter dem Namen New England Optical Systems (NEOS) bekannt war und jetzt zu Teledyne FLIR gehört, bietet Produktunterstützung und kann auch neue Objektive entwickeln oder bestehende Objektive für eine Kamera, eine Anwendung oder einen Einsatz anpassen. Die MWIR CZ-Objektive wurden entwickelt, um die Leistung von Infrarotkameras zu maximieren. Sie bieten die Wettbewerbsvorteile, die in der Praxis und auf dem Markt für eine breite Palette von Verteidigungs-, Sicherheits- und kommerziellen Anwendungen erforderlich sind.
Uncompromised Performance and Reliability
Designs have near diffraction limited performance through zoom enabling users to Detect, Recognize, and Identify (DRI) threats in real time.
Smart Optics Ensure Continuous Focus
Control electronics and additional features go beyond simple focus and zoom to provide focus when and where you need it.
Custom Designs and Support for the Mission
Teledyne FLIR technical services team can develop new or customize existing zoom lens assemblies for a camera, application, and mission.
Technische Daten
Hardware
- Artikelnummer
- 2292-300
Bildgebung und optische Daten
- Blendenzahl
- 5,5
- Brennweite
- 20 - 420 mm
- Dimension der Brennebene
- 9.60 x 7.68 mm (12.30 mm circular)
- Höhe des Kälteschutzes
- 19.7 mm
- Mindestfokusabstand
- 1 m (WFOV)/50 m (NFOV)
- Spektralband
- 3.0 - 5.0 µm
- Time to Focus
- < 1 Sek. (unendlich, um den Fokus im NFOV zu schließen)
- Verzerrung
- <5% at maximum field height across all zoom positions
- Zoom-Mittelachse
- ≤ 0.10 mm
- Zoom-Zeit (end-to-end)
- NFOV to WFOV ≤ 2 sec
Verbindungen und Kommunikationsschnittstellen
- Kommunikationsprotokoll
- RS422, 115200 Baud (Standard), Option: RS232 und programmierbare Baudrate
- Übertragung
- >78%; spectrally weighted
Elektrisch
- Stromaufnahme
- Standby < 0.2 A (20°C)
Power UP < 0.7 A (20°C)
Typical Move < 0.4 A (20°C)
Mechanisch
- Antriebsspannung
- 12 VDC
- Fokus-/Zoom-Mechanismus
- Motorized adjustable
- Gewicht
- < 715 grams
- Steuerungsfunktionen
- Thermal Gradient Compensation
Object Range Compensation
ID Module
Built-In Test (BIT)
Data Logging Module (optional)
High Speed Communication - SPI (optional)
User Defined Command Aliases
Easily Upgradable and Expandable
Umgebungsbedingungen und Zulassungen
- Betriebstemperaturbereich
- -32°C bis +80°C
- Lagertemperaturbereich
- -54°C bis +85°C
- Optische Dichtung vorne
- IP67
- Stoßfestigkeit
- 10 G
- Vibrationen
- Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz
Mediengalerie
Ressourcen und Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
MWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.