Lepton
Lepton® ist NDAA-konform und ITAR-frei und ist das weltweit höchste Langwellen-Infrarotkameramodul für das Produktionsvolumen. Kompakt und kostengünstig ermöglichte das Lepton thermische Innovationen, die von Millionen von Kunden angenommen werden. Das Lepton bietet bei bestimmten Modellen mehrere Auflösungen, vier Sichtfeldoptionen (FOV) und eine absolute Temperaturausgabe.
Teledyne FLIR verbessert laufend die Integrations-Toolbox für die Online-Integration der Lepton zur Senkung der Entwicklungskosten und zur Verkürzung der Markteinführungszeit. Anwendungshinweise, Integrationsvideos, Kurzanleitungen und ergänzender Quellcode für Tests unter Windows, Linux, Raspberry Pi und BeagleBone sorgen für eine effiziente Integration. Für erweiterte großvolumige Programme kann das Technical Services-Team die Lizenzierung der MyFLIR®-Anwendungssoftware und die bildoptimierenden MSX® und Vivid-IR™ unterstützen.
Die niedrige Energieaufnahme, die unübertroffene Bildqualität und die Integrationsunterstützung der Lepton ermöglichen innovative Produktentwicklungen in den Bereichen mobile, kleine Elektronik und unbeaufsichtigte Sensoren für intelligente Gebäude, Branderkennung, Belegungsverfolgung, Zustandsüberwachung von Anlagen u.v.m.

VERBESSERTE THERMISCHE LEISTUNG
Höhere Auflösung und Empfindlichkeit als herkömmliche Thermopile-Arrays
- Radiometrische Auflösungen von 80x60 und 160x120 oder nicht-radiometrische nutzbare Auflösungen von 120x120
- Thermische Empfindlichkeit < 50 mK
- Szenendynamikbereich bis 450 °C je nach Ausführung
- Integrierte digitale thermische Bildsignalverarbeitung

ERSCHWINGLICHE MIKROWÄRMEBILDKAMERA MIT UNSCHLAGBAREN ANFORDERUNGEN HINSICHTLICH GRÖSSE, GEWICHT UND STROMVERBRAUCH
Größen-, Leistungs- und Objektivoptionen machen mobile Geräte, unbeaufsichtigte Sensoren und kleine Elektronik möglich.
- Optionen für horizontale FOV-Linsen mit 50°, 57°, 95° und 160°
- 10,5 x 12,7 x 7,2 mm ohne 160°-Linse
- 150 mW typisch, 5 mW Standby-Modus und 650 mW Shutteraktivierung (0,5 Sek.)
- Smartphone-kompatible Netzteile

PROFESSIONELLE QUALITÄT – FÜR INTEGRATOREN GEBAUT
Entwickeln Sie mit dem branchenführenden Hersteller von Thermokameras, um Risiken, Kosten und Markteinführungszeiten zu reduzieren.
- Weltweit größte Produktionskapazität und NDAA-konform
- Bewährte elektronische Qualitätssicherungsmetriken für Verbraucher
- Technisches und Marketing-Know-how unterstützen die Entwicklung und Markteinführungsstrategie
- MyFLIR-Software und bildverbessernde MSX und Vivid-IR zur Lizenzierung verfügbar
Café, außen – Lepton 3.1R vs. Lepton 3.5
Funktionen von Brinc Lemur 2 Drone Lepton 3.5
Büro, innen – Lepton 3.1R vs. Lepton 3.5
Funktionen von RealWear Navigator 520 Lepton 3.5
Parkplatz – Lepton 3.1R vs. Lepton 3.5
Funktionen von Blackview BV8900 Lepton FS
Funktionen von Ulefone Power Armor 19T Lepton 3.5
Café, innen – Lepton 3.1R vs. Lepton 3.5
Modell Finder
Results:
| Produkt | Auflösung | Bildrate | Pixelabstand (μm) | Sichtfeld horizontal | Temperaturmessung | Status | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lepton 2.5, 80x60, 50°, radiometrisch mit Verschluss500-0763-01 |
80 60× | 8,6 Hz (kommerzielle Anwendung exportierbar) | 17 µm | 50° (nominal) | Ja | In Production Info anfordern |
|
Lepton 3.1R, 160x120, 95°, radiometrisch mit Verschluss500-0758-03 |
160 x 120, progressiver Scan | 8,6 Hz (kommerzielle Anwendung exportierbar) | 12 µm | 95° | Ja | In Production Info anfordern |
|
Lepton 3.5, 160 × 120, 57° mit Verschluss500-0771-01 |
160 x 120 | 8,6 Hz (kommerzielle Anwendung exportierbar) | 12 µm | 57° (Nennwert) | Ja | In Production Info anfordern |
|
Lepton UW, 160x120, 160°, nicht radiometrisch500-1387-00 |
160x120 Ausgabe, nutzbare Fläche mit 120 Pixel-Durchmesser | 8,6 Hz (kommerzielle Anwendung exportierbar) | 12 µm | 160° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Mediengalerie
Resources & Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Anwendungshinweis
Integrierte thermische Zustandsüberwachung für KI-Rechenzentrumsinfrastruktur mit Lepton 3.1R
Weitere InformationenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are there options to reduce Lepton's FFC power consumption?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Can any of the default Lepton configurations be changed?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
What is the purpose of the 'Set RAD RBFO External Parameters' command?
Bericht lesenBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Lepton SDK and Documentation
Lepton SDK for Windows
Lepton Windows User App V1.3.2
Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Das technische Datenblatt enthält detaillierte Informationen.
- Funktionsmerkmale
- Technische Daten
- Leistungsdaten
- Elektrische und externe Schaltungen
- Mechanische Empfehlungen
Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet
Lepton Engineering Datasheet Rev 400
Lepton FS1 Datasheet
Lepton Series Datasheet
IDD CAD data LEPTON 2.5, 80x60
IDD CAD data LEPTON 3.1R, 160x120
IDD CAD data LEPTON 3.5, 160x120
Lepton 3.1R Dewarping App Note R100
Lepton 80x60 vs Lepton 160x120 App Note
Lepton Breakout Board - Declaration of Compliance Rev 120
Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.