Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

LWIR Mikro-Wärmebildkamera-Modul

Lepton

Lepton ist NDAA-konform und ITAR-frei und ®ist das weltweit höchste Langwellen-Infrarotkameramodul. Kompakt und kostengünstig ermöglichte das Lepton thermische Innovationen, die von Millionen von Kunden angenommen werden. Das Lepton bietet bei bestimmten Modellen mehrere Auflösungen, vier Sichtfeldoptionen (FOV) und eine absolute Temperaturausgabe.

Teledyne FLIR verbessert laufend die Integrations-Toolbox für die Online-Integration der Lepton zur Senkung der Entwicklungskosten und zur Verkürzung der Markteinführungszeit. Anwendungshinweise, Integrationsvideos, Kurzanleitungen und ergänzender Quellcode für Tests unter Windows, Linux, Raspberry Pi und BeagleBone sorgen für eine effiziente Integration. Für erweiterte, großvolumige Programme kann das Technical Services-Team die Lizenzierung der MyFLIR-®Anwendungssoftware und die Bildoptimierung von MSX ®und Vivid-IR unterstützen™.

Die niedrige Energieaufnahme, die unübertroffene Bildqualität und die Integrationsunterstützung der Lepton ermöglichen innovative Produktentwicklungen in den Bereichen mobile, kleine Elektronik und unbeaufsichtigte Sensoren für intelligente Gebäude, Branderkennung, Belegungsverfolgung, Zustandsüberwachung von Anlagen u.v.m.


HINWEIS: Lepton 2.5 (Art.-Nr. 500-0763-01) END-OF-LIFE
Lepton 2.5 ist in den End-of-Life-Prozess eingetreten. Kunden wird empfohlen, zu Lepton 3.5 (Art.-Nr. 500-0771-01) zu migrieren. Das Verkaufsende ist für den 1. September 2027 geplant, wobei der Support bis zum 30. März 2029 andauert. Vollständige Informationen und Übergangshinweise finden Sie in der EOL-Mitteilung unten.

Lepton


Lepton-PDP-Pillar1-Images-ENHANCED-THERMAL-PERFORMANCE.jpg

VERBESSERTE THERMISCHE LEISTUNG

Höhere Auflösung und Empfindlichkeit als herkömmliche Thermopile-Arrays

  • Radiometrische Auflösungen von 80x60 und 160x120 oder nicht-radiometrische nutzbare Auflösungen von 120x120
  • Thermische Empfindlichkeit < 50 mK
  • Szenendynamikbereich bis 450 °C je nach Ausführung
  • Integrierte digitale thermische Bildsignalverarbeitung


Lepton-PDP-Pillar2-Images-AFFORDABLE-MICRO-THERMAL-CAMERA-WITH-UNBEATABLE-SWaP.jpg

ERSCHWINGLICHE MIKROWÄRMEBILDKAMERA MIT UNSCHLAGBAREN ANFORDERUNGEN HINSICHTLICH GRÖSSE, GEWICHT UND STROMVERBRAUCH

Größen-, Leistungs- und Objektivoptionen machen mobile Geräte, unbeaufsichtigte Sensoren und kleine Elektronik möglich.

  • Optionen für horizontale FOV-Linsen mit 50°, 57°, 95° und 160°
  • 10,5 x 12,7 x 7,2 mm ohne 160°-Linse
  • 150 mW typisch, 5 mW Standby-Modus und 650 mW Shutteraktivierung (0,5 Sek.)
  • Smartphone-kompatible Netzteile


Lepton-PDP-Pillar3-Images-PROFESSIONAL-GRADE-AND-BUILT-FOR-INTEGRATORS.jpg

PROFESSIONELLE QUALITÄT – FÜR INTEGRATOREN GEBAUT

Entwickeln Sie mit dem branchenführenden Hersteller von Thermokameras, um Risiken, Kosten und Markteinführungszeiten zu reduzieren.

  • Weltweit größte Produktionskapazität und NDAA-konform
  • Bewährte elektronische Qualitätssicherungsmetriken für Verbraucher
  • Technisches und Marketing-Know-how unterstützen die Entwicklung und Markteinführungsstrategie
  • MyFLIR-Software und bildverbessernde MSX und Vivid-IR zur Lizenzierung verfügbar

Café, außen – Lepton 3.1R vs. Lepton 3.5


Funktionen von Brinc Lemur 2 Drone Lepton 3.5


Büro, innen – Lepton 3.1R vs. Lepton 3.5


Funktionen von RealWear Navigator 520 Lepton 3.5


Parkplatz – Lepton 3.1R vs. Lepton 3.5


Funktionen von Blackview BV8900 Lepton FS


Funktionen von Ulefone Power Armor 19T Lepton 3.5


Café, innen – Lepton 3.1R vs. Lepton 3.5

Modell Finder

Resolution

Alle anzeigen

Pixel Pitch (μm)

Alle anzeigen

FOV Horizontal

Alle anzeigen

Results:

Reset Filters
Anzeige 4 results
Produkt Auflösung Bildrate Pixelabstand (μm) Sichtfeld horizontal Temperaturmessung Status Vergleichen
Lepton 2.5, 80x60, 50°, radiometrisch mit Verschluss
500-0763-01
80 60× 8,6 Hz (kommerzielle Anwendung exportierbar) 17 µm 50° (nominal) Ja Discontinued Lepton
Lepton 3.1R, 160x120, 95°, radiometrisch mit Verschluss
500-0758-03
160 x 120, progressiver Scan 8,6 Hz (kommerzielle Anwendung exportierbar) 12 µm 95° Ja In Production Info anfordern Lepton
Lepton 3.5, 160 × 120, 57° mit Verschluss
500-0771-01
160 x 120 8,6 Hz (kommerzielle Anwendung exportierbar) 12 µm 57° (Nennwert) Ja In Production Info anfordern Lepton
Lepton UW, 160x120, 160°, nicht radiometrisch
500-1387-00
160x120 Ausgabe, nutzbare Fläche mit 120 Pixel-Durchmesser 8,6 Hz (kommerzielle Anwendung exportierbar) 12 µm 160° Nein In Production Info anfordern Lepton

Mediengalerie

Meet LEPTON | MWC 2025
Smart Occupancy Monitoring with the IR++ | MWC 2025
Sonim XP Pro Thermal | MWC 2025

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Anwendungshinweis

Integrierte thermische Zustandsüberwachung für KI-Rechenzentrumsinfrastruktur mit Lepton 3.1R

Weitere Informationen

Technische Anleitung

Personensuche mit einer Lepton

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Are there options to reduce Lepton's FFC power consumption?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Can any of the default Lepton configurations be changed?

Bericht lesen

Anwendungshinweis

Code für Lepton Spotmessfunktion

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

What is the purpose of the 'Set RAD RBFO External Parameters' command?

Bericht lesen

Technische Anleitung

Wärmeaktivierte Steckbuchsen-Leiste mit Lepton und WeMo

Bericht lesen

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Lepton SDK and Documentation

Software Download

Herunterladen

Lepton SDK for Windows

Software Download

Version: 1.0.2

Herunterladen

Lepton Windows User App V1.3.2

Software Download

Version: 1.3.2

Herunterladen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Das technische Datenblatt enthält detaillierte Informationen.

  • Funktionsmerkmale
  • Technische Daten
  • Leistungsdaten
  • Elektrische und externe Schaltungen
  • Mechanische Empfehlungen

Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.

Lepton 80x60 vs Lepton 160x120 App Note

Tech Note

Herunterladen

Lepton Breakout Board - Declaration of Compliance Rev 120

Certification

Herunterladen

Lepton California Proposition 65 Declaration Rev 120

Certification

Herunterladen

Lepton REACH Declaration of Compliance

Certification

Herunterladen

Lepton Software IDD Rev 303

Lepton Thermal Core - Declaration of Compliance Rev 230

Certification

Herunterladen

Lepton With Radiometry Quickstart Guide

Quick Start Guide

Herunterladen

Teledyne FLIR Lepton Certificate of Volatility

Certification

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte

STEIGERN SIE IHR GESCHÄFT MIT LEPTON

Mit unserer Bibliothek mit Videoanleitungen, Anwendungshinweisen und unserem umfassenden Support-Center mit Produktzeichnungen, Datenblättern und vielem anderen mehr ist die Integration der Thermokameramodule von Teledyne FLIR jetzt noch einfacher!

Weitere Informationen

WAS IST „THERMAL BY FLIR“?

Thermal by FLIR ist ein kooperatives Entwicklungs- und Marketingprogramm, das Erstausrüster (OEMs, Original Equipment Manufacturers) und Produktinnovatoren unterstützt, die Wärmebildsensoren von FLIR in ihren Produkten verwenden. Lassen Sie uns mit „Thermal by FLIR“ Ihnen helfen, die nächste marktverändernde Innovation zu entwickeln, um Ihr Geschäft auszubauen.

Weitere Informationen

Request Info