Boson+
Der Boson®+ ist NDAA-konform und ITAR-frei und setzt den Standard für die Leistung und Größe, das Gewicht und die Leistung (SWaP) von langwelligen Infrarotkameras (LWIR). Es verfügt über eine branchenführende Wärmeempfindlichkeit von weniger als oder gleich (≤)20 mK. Der verbesserte automatische Verstärkungssteuerungsfilter (AGC) und das neue DDE+ sorgen in Szenen für einen stark verbesserten Kontrast und eine deutliche Schärfe. Eine niedrigere Videolatenz verbessert Nachverfolgung, Suchleistung und Entscheidungsfindung.
Boson+ ist in zwei Auflösungen, mehreren Objektivoptionen und mit Radiometrie auf ausgewählten Objektiven erhältlich. Es kann auch mit einem werkseitig integrierten, stufenlosen Zoomobjektiv spezifiziert werden, um die Entwicklung zu rationalisieren und die Leistung zu maximieren. Mit vom Kunden wählbaren USB-, CMOS- oder MIPI-Videoschnittstellen ist es einfacher denn je, Boson+ in eine breite Palette eingebetteter Prozessoren von Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella und weiteren zu integrieren. Das benutzerfreundliche SDK, die aktualisierte GUI und die umfassende Produktdokumentation vereinfachen die OEM-Integration für unbemannte Landfahrzeuge (UGV), unbemannte Luftfahrzeuge (UAS), Wearables, Sicherheitsanwendungen, Handhelds und Wärmebildgeräte.

MARKTFÜHRENDE THERMISCHE EMPFINDLICHKEIT, KONTRAST UND LATENZ
NEDT von ≤ 20 mK erweitert Erkennungs-, Erkennungs- und Identifizierungsleistung (DRI)
- Wärmeempfindlichkeit ≤ 20 mK
- DDE+ bietet verbesserte räumliche Filterung und Schärfung
- Geringe Latenz für schnellere Entscheidungsunterstützung
- Upgraded AGC bietet Schwarzweiß und Weißweiß

OPTIMIERTE GRÖSSE, GEWICHT UND LEISTUNG (SWaP)
Voll ausgestattetes LWIR-Wärmebildkameramodul, nur 7,5 g und weniger als 4,9 cm groß³
- Niedriger Stromverbrauch, ab 500 mW
- Kompakt, Auflösung 640x512 oder 320x256, radiometrisches LWIR-Mikrobolometer
- Robuste Bauweise und Betriebstemperatur von -40 °C bis 80 °C
- Werkseitig integriertes 5-faches kontinuierliches Zoomobjektiv verfügbar

STOPFEN- UND SPIEL-UPGRADE
Gemeinsame mechanische, elektrische und Videoschnittstelle für alle Boson-Modelle
- Flexible USB-, CMOS- und MIPI-Videoausgangsschnittstellen
- Umfassende Produktdokumentation und benutzerfreundliche GUI
- Hochqualifiziertes Technical Services Team
- NDAA-konform und unter der Gerichtsbarkeit des US-Handelsministeriums als EAR 6A003.b.4.a klassifiziert
Kampfzone – Boson+
Fliehender Verdächtiger – Boson+
Waldgebiet bei Nacht – Boson+
Funktionen von Skydio X10 Boson+
Elektronikinspektion – Boson+
Am Meer – Boson+
Parkweg – Boson+
Modell Finder
Results:
| Produkt | Auflösung | Bildrate | Pixelabstand (μm) | Sichtfeld horizontal | Temperaturmessung | Status | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson Plus 320, 12° (HFOV) 18 mm22320A012-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 12° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 320, 16° (HFOV) 13,8 mm22320A016-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 16° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 320, 24° (HFOV) 9,1 mm22320A024-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 320, 34° (HFOV) 6,3 mm22320A034-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 34° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 320, 34° (HFOV) 6,3 mm – radiometrisch22320A034-6IARX |
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 34° | Ja | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 320, 4° (HFOV) 55 mm22320A004-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 4° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,3 mm22320A050-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,5 mm – Kompakte Linse22320AS50-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,5 mm – radiometrisch22320AS50-6IARX |
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Ja | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 320, 6° (HFOV) 36 mm22320A006-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 6° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 320, 92° (HFOV) 2,3 mm22320H092-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 92° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 320, 92° (HFOV) 2,3 mm – radiometrisch22320H092-6IARX |
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 92° | Ja | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 320, ohne Objektiv22320X000-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | Ohne Objektiv | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640 CZ, 14-75 mm2526-350-CZ |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 6° bis 30° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 13,5° (HFOV) 32 mm22640HS14-6IAAX |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 13.5° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 13,5° (HFOV) 32 mm, ohne Verschluss23640HS14-6IAAX |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 13.5° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm22640A018 |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 18° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm – ohne Verschluss23640A018 |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 18° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm – radiometrisch22640A018-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 18° | Ja | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm22640A024 |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm – Kompakte Linse22640AS24 |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm – Kompakte Linse, ohne Verschluss23640AS24 |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm – ohne Verschluss23640A024 |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm – radiometrisch22640AS24-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 24° | Ja | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm – Kompakte Linse22640AS32 |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 32° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm – Kompakte Linse, ohne Verschluss23640AS32 |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 32° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13.6 mm - Kompakte Linse, radiometrisch22640AS32-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 32° | Ja | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 14 mm22640A032 |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 32° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 14 mm – Shutterlos23640A032 |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 32° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm – Kompakte Linse22640AS50 |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm – Kompakte Linse, ohne Verschluss23640AS50 |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9.2 mm - Kompakte Linse, radiometrisch22640AS50-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Ja | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 8° (HFOV) 55 mm22640A008 |
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 8° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm – Kompakte Linse22640AS95 |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 95° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm – Kompakte Linse, ohne Verschluss23640AS95 |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 95° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4.9 mm - Kompaktglas, radiometrisch22640AS95-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 95° | Ja | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, ohne Objektiv22640X000 |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | Ohne Objektiv | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson Plus 640, ohne Objektiv – verschlussfrei23640X000 |
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | Ohne Objektiv, ohne Verschlusskappe | Nein | In Production Info anfordern |
|
Resources & Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Artikel
VGA vs. SXGA Thermal Imaging: What Higher Resolution Means for Range, Optics, and AI
Weitere InformationenWhitepaper
Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung
Weitere InformationenAnwendungshinweis
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Weitere InformationenWhitepaper
AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Weitere InformationenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
What is the Digital Detail Enhancement (DDE) filter?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
What is the relationship between lens f-number and camera performance or NEdT?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
What is the serial command to select a UVC video stream format (IR16 or colorized)?
Bericht lesenBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Boson+ IDD & SDK Rev410
Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Das technische Datenblatt enthält detaillierte Informationen.
- Funktionsmerkmale
- Technische Daten
- Leistungsdaten
- Elektrische und externe Schaltungen
- Mechanische Empfehlungen
Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.
Boson Family Brochure
Boson Camera Adjustments Application Note
Boson Plus Datasheet
Boson+ Product Datasheet Rev 114
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson Development Board Tech Note
Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018
Boson REACH - Declaration of Compliance
Boson VPC Accessory with USB Analog Cable Drawing
Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Boson-Objektiv-Auswahlwerkzeug
Geben Sie Ihre Zielparameter ein, um eine empfohlene Brennweite der Linse zu erhalten.
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.