Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Ungekühltes Hochleistungs-Langwellen-Infrarot-(LWIR)-OEM-Thermokameramodul

Boson+

Der Boson®+ ist NDAA-konform und ITAR-frei und setzt den Standard für die Leistung und Größe, das Gewicht und die Leistung (SWaP) von langwelligen Infrarotkameras (LWIR). Es verfügt über eine branchenführende Wärmeempfindlichkeit von weniger als oder gleich (≤)20 mK. Der verbesserte automatische Verstärkungssteuerungsfilter (AGC) und das neue DDE+ sorgen in Szenen für einen stark verbesserten Kontrast und eine deutliche Schärfe. Eine niedrigere Videolatenz verbessert Nachverfolgung, Suchleistung und Entscheidungsfindung.

Boson+ ist in zwei Auflösungen, mehreren Objektivoptionen und mit Radiometrie auf ausgewählten Objektiven erhältlich. Es kann auch mit einem werkseitig integrierten, stufenlosen Zoomobjektiv spezifiziert werden, um die Entwicklung zu rationalisieren und die Leistung zu maximieren. Mit vom Kunden wählbaren USB-, CMOS- oder MIPI-Videoschnittstellen ist es einfacher denn je, Boson+ in eine breite Palette eingebetteter Prozessoren von Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella und weiteren zu integrieren. Das benutzerfreundliche SDK, die aktualisierte GUI und die umfassende Produktdokumentation vereinfachen die OEM-Integration für unbemannte Landfahrzeuge (UGV), unbemannte Luftfahrzeuge (UAS), Wearables, Sicherheitsanwendungen, Handhelds und Wärmebildgeräte.

Watch Video
Boson+


BosonPlus-PDP-Pillar1-Images-Market-leading-Thermal-Sensitivity,-Kontrast,-und-Latency.jpg

MARKTFÜHRENDE THERMISCHE EMPFINDLICHKEIT, KONTRAST UND LATENZ

NEDT von ≤ 20 mK erweitert Erkennungs-, Erkennungs- und Identifizierungsleistung (DRI)

  • Wärmeempfindlichkeit ≤ 20 mK
  • DDE+ bietet verbesserte räumliche Filterung und Schärfung
  • Geringe Latenz für schnellere Entscheidungsunterstützung
  • Upgraded AGC bietet Schwarzweiß und Weißweiß


BosonPlus-PDP-Pillar2-Images-OPTIMIZED-Size,-Weight,-and-Power-(SWaP).jpg

OPTIMIERTE GRÖSSE, GEWICHT UND LEISTUNG (SWaP)

Voll ausgestattetes LWIR-Wärmebildkameramodul, nur 7,5 g und weniger als 4,9 cm groß³

  • Niedriger Stromverbrauch, ab 500 mW
  • Kompakt, Auflösung 640x512 oder 320x256, radiometrisches LWIR-Mikrobolometer
  • Robuste Bauweise und Betriebstemperatur von -40 °C bis 80 °C
  • Werkseitig integriertes 5-faches kontinuierliches Zoomobjektiv verfügbar


BosonPlus-PDP-Pillar3-Images-Plug-and-Play-Upgrade.jpg

STOPFEN- UND SPIEL-UPGRADE

Gemeinsame mechanische, elektrische und Videoschnittstelle für alle Boson-Modelle

  • Flexible USB-, CMOS- und MIPI-Videoausgangsschnittstellen
  • Umfassende Produktdokumentation und benutzerfreundliche GUI
  • Hochqualifiziertes Technical Services Team
  • NDAA-konform und unter der Gerichtsbarkeit des US-Handelsministeriums als EAR 6A003.b.4.a klassifiziert

Kampfzone – Boson+


Fliehender Verdächtiger – Boson+


Waldgebiet bei Nacht – Boson+


Funktionen von Skydio X10 Boson+


Elektronikinspektion – Boson+


Am Meer – Boson+


Parkweg – Boson+

DER TELEDYNE FLIR-VORTEIL

Mit unserer Bibliothek mit Videoanleitungen, Anwendungshinweisen und unserem umfassenden Support-Center mit Produktzeichnungen, Datenblättern und vielem anderen mehr ist die Integration der Thermokameramodule von Teledyne FLIR jetzt noch einfacher!

Weitere Informationen

Modell Finder

Resolution

Alle anzeigen

FOV Horizontal

Alle anzeigen

Results:

Reset Filters
Anzeige 45 results
Produkt Auflösung Bildrate Pixelabstand (μm) Sichtfeld horizontal Temperaturmessung Status Vergleichen
Boson Plus 320, 12° (HFOV) 18 mm
22320A012-6IAAX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 12° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 320, 16° (HFOV) 13,8 mm
22320A016-6IAAX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 16° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 320, 24° (HFOV) 9,1 mm
22320A024-6IAAX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 320, 34° (HFOV) 6,3 mm
22320A034-6IAAX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 34° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 320, 34° (HFOV) 6,3 mm – radiometrisch
22320A034-6IARX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 34° Ja In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 320, 4° (HFOV) 55 mm
22320A004-6IAAX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 4° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,3 mm
22320A050-6IAAX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,5 mm – Kompakte Linse
22320AS50-6IAAX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,5 mm – radiometrisch
22320AS50-6IARX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Ja In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 320, 6° (HFOV) 36 mm
22320A006-6IAAX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 6° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 320, 92° (HFOV) 2,3 mm
22320H092-6IAAX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 92° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 320, 92° (HFOV) 2,3 mm – radiometrisch
22320H092-6IARX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 92° Ja In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 320, ohne Objektiv
22320X000-6IAAX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm Ohne Objektiv Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640 CZ, 14-75 mm
2526-350-CZ
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 6° bis 30° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 12° (HFOV) 36 mm
22640A012
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 12° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 12° (HFOV) 36 mm – ohne Verschluss
23640A012
640 x 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 12° No In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 13,5° (HFOV) 32 mm
22640HS14-6IAAX
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 13.5° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 13,5° (HFOV) 32 mm, ohne Verschluss
23640HS14-6IAAX
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 13.5° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm
22640A018
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 18° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm – ohne Verschluss
23640A018
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 18° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm – radiometrisch
22640A018-6IARX
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 18° Ja In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm
22640A024
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm – Kompakte Linse
22640AS24
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm – Kompakte Linse, ohne Verschluss
23640AS24
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm – ohne Verschluss
23640A024
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm – radiometrisch
22640AS24-6IARX
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 24° Ja In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm – Kompakte Linse
22640AS32
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 32° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm – Kompakte Linse, ohne Verschluss
23640AS32
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 32° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13.6 mm - Kompakte Linse, radiometrisch
22640AS32-6IARX
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 32° Ja In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 14 mm
22640A032
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 32° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 14 mm – Shutterlos
23640A032
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 32° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 5,5° (HFOV) 73 mm
22640A006
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 5,5° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 5,5° (HFOV) 73 mm – ohne Verschluss
23640A006
640 x 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 5.5° No In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 8,7 mm
22640A050
640 x 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm – Kompakte Linse
22640AS50
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm – Kompakte Linse, ohne Verschluss
23640AS50
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9.2 mm - Kompakte Linse, radiometrisch
22640AS50-6IARX
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Ja In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 8° (HFOV) 55 mm
22640A008
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 8° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 8° (HFOV) 55 mm – ohne Verschluss
23640A008
640 x 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 8° No In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm
22640A095
640 x 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 95° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm – Kompakte Linse
22640AS95
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 95° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm – Kompakte Linse, ohne Verschluss
23640AS95
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 95° Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4.9 mm - Kompaktglas, radiometrisch
22640AS95-6IARX
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 95° Ja In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, ohne Objektiv
22640X000
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm Ohne Objektiv Nein In Production Info anfordern Boson+
Boson Plus 640, ohne Objektiv – verschlussfrei
23640X000
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm Ohne Objektiv, ohne Verschlusskappe Nein In Production Info anfordern Boson+

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Technische Anleitung

Boson+ Optical Specifications

Weitere Informationen

Artikel

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

Weitere Informationen

Whitepaper

Über eingebettete KI hinaus: Optimierung der thermischen Wahrnehmungspipeline von Sensordaten bis hin zur Edge-Bereitstellung

Weitere Informationen

Artikel

VGA vs. SXGA Wärmebildgebung: Was eine höhere Auflösung für Reichweite, Optik und KI bedeutet

Weitere Informationen

Whitepaper

Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung

Weitere Informationen

Anwendungshinweis

Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten

Weitere Informationen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

What is the Digital Detail Enhancement (DDE) filter?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

What is the relationship between lens f-number and camera performance or NEdT?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

What is the serial command to select a UVC video stream format (IR16 or colorized)?

Bericht lesen

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Herunterladen

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Herunterladen

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Herunterladen

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

Boson+ IDD & SDK Rev410

Software Download

Herunterladen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Das technische Datenblatt enthält detaillierte Informationen.

  • Funktionsmerkmale
  • Technische Daten
  • Leistungsdaten
  • Elektrische und externe Schaltungen
  • Mechanische Empfehlungen

Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.

IDD CAD Data Boson 640SL - 8.7mm-f1.0 9hz

STEP File

Herunterladen

IDD CAD Data Boson 640SL - LENSLESS

STEP File

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

Your Guide to Boson+ GUI 4.2
3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Interface with FLIR Boson and Boson+

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Boson-Objektiv-Auswahlwerkzeug

Geben Sie Ihre Zielparameter ein, um eine empfohlene Brennweite der Linse zu erhalten.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte

Request Info