카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

Vue Pro R 336, 45° FOV, 6.8mm, 30Hz

모델: 436-0019-00
product image

Discontinued
Vue Pro R은 드론 조작자와 인증된 열화상 검사자가 공중에서 정확한 비접촉식 온도 측정값을 수집할 수 있는 기능을 제공합니다. Vue Pro R이 저장하는 모든 정지 이미지에는 모든 픽셀에 정확하고 보정된 온도 데이터가 포함되어 있어 sUAS 운영 및 서비스에 그 어느 때보다 더 많은 가치를 더합니다. Vue Pro R은 건물 및 지붕 검사, 전력망 검사, 인프라 분석, 정밀 농업 및 공공 안전과 같은 sUAS 애플리케이션에 완전 방사 측정 데이터 수집을 추가합니다.

보정된 라디오메트릭(radiometric) 온도 측정 값

Vue Pro R은 단순한 열화상 카메라 그 이상입니다. 모든 픽셀에 보정된 온도 데이터가 포함되어 있는 정확한 온도 측정 값을 비접촉식으로 수집합니다.

MAVLink 통합 설치 및 PWM 제어

액세서리 포트의 경우, 이미지에 위치 정보를 태그하기 위해 MAVLink를 활용 할 수 있고 드론 제어 시스템과 통합 설치하여 비행 중 카메라 기능을 제어 할 수 있습니다.

손쉬운 구성 설정

손쉬운 구성의 FLIR UAS 앱의 경우, 조종사가 컬러 팔레트, 이미지 최적화 기능을 설정하고 컴퓨터를 현장에 가지고 가지 않고도 PWM 입력을 제어 할 수 있게 합니다.

사양

연결 및 통신

아날로그 동영상 출력
있음

전기

입력 전압
4.8-6.0 VDC
전력 손실 [최대 값]
2.1 W (3.9 W)

환경 및 승인

비 작동 온도 범위
-55°C ~ +95°C
작동 고도
+13 km
작동 온도 범위
-20°C ~ +50°C

수출 지정

ECCN 코드
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

이미징 및 광학

가역 이미지
있음 – 앱에서 조정 가능
렌즈
6.8mm; 45° × 35°
렌즈 옵션
6.8 mm; 45° × 35°
렌즈 옵션 [NTSC 아날로그 출력용 시야각 (FOV)]
6.8 mm; 44° × 33°
센서 해상도
336 × 256
스펙트럼 대역
7.5 - 13.5 μm
열화상 기기
비냉각식 산화바나듐 (VOx) 마이크로볼로미터
이미지 최적화
예
컬러 팔레트
있음 - PWM을 통해 앱에서 조정 가능
풀 프레임률
30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL)
프레임률
30Hz(NTSC); 25Hz(PAL)
화면 사전 설정 및 이미지 처리
있음 – 앱에서 조정 가능
HDMI 출력
1280x720 @ 50hz, 60hz
IR 카메라 해상도
336 × 256
sUAS를 위한 이미지 최적화
있음

기계

무게
92 - 113 g (구성에 따라 상이)
정밀 마운팅 홀
각 면과 바닥에 M2x0.4 2개, 상단 1/4-20 나사형 구멍 1개
줌
있음 - PWM을 통해 앱에서 조정 가능
크기
58 x 45 mm (렌즈 포함)

옵션 선택 가능한 전원 및 HDMI 동영상 모듈

역극성 보호
있음
입력 전원 범위
5VDC – 28VDC

성능

측정 정확도
+/-5°C 또는 측정 값의 5%

방사 측정

라디오메트릭(radiometric) 정확도
+/-5°C 또는 판독값의 5%

리소스 및 지원

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Android APK for sUAS

Software Download

Version: 2.1.0

다운로드

FLIR Vue Pro Firmware

Firmware Download

Version: 3.3.2

다운로드

Vue Pro Vue Pro R Datasheet

Datasheet

다운로드

Vue Pro Vue Pro R 데이타 쉬트

Datasheet

다운로드

436-0013-10 Vue Pro and R User Guide

User Manual

다운로드

FLIR Interface Requirements for TIFF File Format

Tech Note

다운로드

FLIR UAS Products Warranty

FLIR VUE PRO IDD

Tech Note

다운로드

FLIR Vue Pro STEP File

STEP File

다운로드

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

FLIR 世界ユーティリティ市場パンフレット

Teledyne FLIR Vue Pro VPR EOL

관련 제품