Tura™는 ISO 26262 기능 안전(FuSa) 표준을 준수하여 개발된 세계 최초의 ASIL-B LWIR 열화상 카메라입니다. 소형의 완전히 밀폐된 IP6K9K 등급 패키지로 높은 640 × 512 해상도를 제공하는 Tura는 운전자 야간 투시 시스템 및 고급 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율 주행 차량을 포함한 자율 애플리케이션을 위해 특별히 제작되었습니다. 이 제품은 완전한 어둠 속에서, 그리고 안개, 연기, 태양 눈부심 및 전조등 눈부심을 뚫고 전조등보다 훨씬 더 멀리까지 인식을 확장합니다.
가장 민감한 원적외선(FIR) 차량용 열화상 카메라인 Tura는 보행자 자동 긴급 제동(AEB)과 같은 인명 구조 애플리케이션에서 감지 성능을 향상시킵니다. 셔터리스 설계, AEC-Q 인증 부품 및 통합 윈도우 히터는 모든 기상 조건에서 연중무휴 24시간 안정적인 작동을 보장합니다. 300만 개 이상의 주석으로 훈련된 Teledyne FLIR OEM의 훈련 데이터 및 Prism™ 인식 소프트웨어를 통해 통합이 간소화됩니다. 열화상 이미지 분야의 글로벌 리더가 제작한 Tura는 ISO 26262 준수가 필요한 차량 플랫폼을 위해 고성능, 낮은 공급 위험 및 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
가장 민감한 원적외선(FIR) 차량용 열화상 카메라인 Tura는 보행자 자동 긴급 제동(AEB)과 같은 인명 구조 애플리케이션에서 감지 성능을 향상시킵니다. 셔터리스 설계, AEC-Q 인증 부품 및 통합 윈도우 히터는 모든 기상 조건에서 연중무휴 24시간 안정적인 작동을 보장합니다. 300만 개 이상의 주석으로 훈련된 Teledyne FLIR OEM의 훈련 데이터 및 Prism™ 인식 소프트웨어를 통해 통합이 간소화됩니다. 열화상 이미지 분야의 글로벌 리더가 제작한 Tura는 ISO 26262 준수가 필요한 차량 플랫폼을 위해 고성능, 낮은 공급 위험 및 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
사양
Radiometry
- Temperature Measurement
- 아니요
Imaging & Optical
- FOV - Horizontal
- 70°
- Frame Rate
- 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz 또는 8.6 Hz 선택 가능
- HFOV
- 24°
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 동적 셔터리스 노이즈 제거(Dynamic Shutterless Denoising)를 통한 픽셀당 공장 캘리브레이션
- Pixel Pitch
- 12µm
- Resolution
- 640 x 512
- Sensitivity [NEdT]
- 60 Hz에서 필터 후 정규화된 ƒ/1 유효 구경 <40 mK
- Sensor Technology
- 비냉각 방식 마이크로볼로미터
- Spectral Band
- 장파 적외선, 8µm~–14µm
Connections & Communications
- Camera Interface
- MAX9295A를 사용하는 GMSL2 포함 Mini FAKRA
Electrical
- Electromagnetic Capability (EMC)
- ECE 규정 10
피크 및 평균에 대한 CISPR 25 Class 4 제한 [150 kHz ~ 108 MHz]
- Input Voltage
- 6V - 15V Power Over Coax
- Internal Heater Power Consumption
- 제빙 및 김 서림 방지 시 최대 2W
- Power Consumption
- 25°C 주변 온도에서 약 1.5 W 및 85°C 주변 온도에서 약 2.3 W
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 52mm x 34mm x 20mm
- Weight
- 25.6g
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- ASIL-B까지의 ISO26262 요구 사항
- Environmental Protection
- 케이블 연결 시 IP6K9K IP
- Operating Temperature Range
- -40 °C ~ 85 °C
- Shock
- 50 g, 11.0 ms 반현파 펄스, IEC60068-2-27에 따른 6축(+X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z)
- Solar protection
- 예
Export Designations
- ECCN Code
- 6A993.a (with authentication feature)
6A003b.4.b (without authentication feature)
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.