PTU-D100 E-시리즈는 상단/측면 마운팅의 유연한 브라켓 시스템을 통해 단일/다중 페이로드 형태를 지원합니다. 통합 설치가 간편한 PTU-D300 E-시리즈는 개발 및 통합 설치 노력을 최소화하면서 높은 활용성을 제공하는 개방형 플랫폼입니다. PTU-D300 E-시리즈는 고정형, 모바일형 환경 모두에서 카메라, 레이저, 안테나 또는 기타 계측기의 설치를 위한 미션 크리티컬 분야를 통해 그 성능이 입증되었습니다.
페이로드가 무거워도 고성능 유지
최대 11.3 kg에 달하는 페이로드와 정밀한 포지셔닝 기능을 통해 D300E 팬/틸트 제품은 부드럽고 정밀한 360도 제어를 위해 다양한 팬 속도를 제공합니다.
고내구성, 고정밀 포인팅 기능
위치, 속도 및 가속도의 정밀한 실시간 제어(경식 웜 기어 설계 포함) 기능은 제품이 바람이 많이 부는 환경에서 활용되거나 차량에 탑재되었을 때 안정적인 위치 정보를 제공합니다.
강력한 성능
통합 이더넷과 웹 인터페이스, 향상된 명령률, 감소된 지터, 첨단 마이크로스텝 제어 기능을 갖춘 D300E 팬/틸트 제품은 첨단 성능을 경제적인 가격에 제공합니다.
사양
성능
- 기울기 해상도
- 0.003°
- 팬 해상도
- 0.003°
전기
- 입력 전압
- 12-30VDC 비정전압(30VDC에서 가장 빠른 성능 및 토크)
- 전력 소비 [30VDC 전원 환경에서 측정]
- 63.0W, 45.0W, 33.0W, 3.3W
기계
- 무게
- 11.8kg
- 슬립링
- 예
- 유상하중 적재
- 측면 마운트, 상단 마운트, 양 측면+상단 마운트
연결 및 통신
- 배선 구성
- PL01 또는 PL02 페이로드 배선 옵션
- 인터페이스 컨트롤
- 내장 이더넷(웹), Pelco D, 시리얼(RS-232, RS-485, RS-422). SDK 사용 가능(추적용으로 권장). 견고한 조이스틱 옵션(PTU-DCJ)
환경 및 승인
- 작동 온도
- -30°C~70°C
- 표준
- IP67, MIL-810F 충격 및 진동, 내후성 MIL 커넥터
수출 지정
- ECCN 코드
- EAR99
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
FAQ
Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?
스토리 읽기You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
DP_PTU_windows_control
FLIR PTU Finder