카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

FLIR PTU-D300E

모델: D300E-SS-SS-000-SS
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
35 lbs / 15.9 kg
70 lbs / 31.8 kg
In Production
PTU-D100 E-시리즈는 상단/측면 마운팅의 유연한 브라켓 시스템을 통해 단일/다중 페이로드 형태를 지원합니다. 통합 설치가 간편한 PTU-D300 E-시리즈는 개발 및 통합 설치 노력을 최소화하면서 높은 활용성을 제공하는 개방형 플랫폼입니다. PTU-D300 E-시리즈는 고정형, 모바일형 환경 모두에서 카메라, 레이저, 안테나 또는 기타 계측기의 설치를 위한 미션 크리티컬 분야를 통해 그 성능이 입증되었습니다.

페이로드가 무거워도 고성능 유지

최대 11.3 kg에 달하는 페이로드와 정밀한 포지셔닝 기능을 통해 D300E 팬/틸트 제품은 부드럽고 정밀한 360도 제어를 위해 다양한 팬 속도를 제공합니다.

고내구성, 고정밀 포인팅 기능

위치, 속도 및 가속도의 정밀한 실시간 제어(경식 웜 기어 설계 포함) 기능은 제품이 바람이 많이 부는 환경에서 활용되거나 차량에 탑재되었을 때 안정적인 위치 정보를 제공합니다.

강력한 성능

통합 이더넷과 웹 인터페이스, 향상된 명령률, 감소된 지터, 첨단 마이크로스텝 제어 기능을 갖춘 D300E 팬/틸트 제품은 첨단 성능을 경제적인 가격에 제공합니다.

사양

성능

기울기 해상도
0.0064°
팬 해상도
0.0064°

전기

입력 전압
12-30VDC 비정전압(30VDC에서 가장 빠른 성능 및 토크)
전력 소비 [30VDC 전원 환경에서 측정]
60.0W, 37.5W, 27.6W, 3.3W

기계

무게
11.8kg
슬립링
예
유상하중 적재
단면/양면 마운트, 상단 마운트

연결 및 통신

배선 구성
PL01 또는 PL02 페이로드 배선 옵션
인터페이스 컨트롤
내장 이더넷(웹), Pelco D, 시리얼(RS-232, RS-485, RS-422). SDK 사용 가능(추적용으로 권장). 견고한 조이스틱 옵션(PTU-DCJ)

환경 및 승인

작동 온도
-30°C~70°C
표준
IP67, MIL-810F 충격 및 진동, 내후성 MIL 커넥터

수출 지정

ECCN 코드
EAR99
호환 액세서리

리소스 및 지원

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

기술 지침

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

더 알아보기

FAQ

Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?

스토리 읽기

기사

Are FLIR's pan tilts subject to any ITAR or EAR restrictions?

스토리 읽기

FAQ

Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?

스토리 읽기

FAQ

Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?

스토리 읽기

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

다운로드

FLIR PTU Finder

Firmware Download

다운로드

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

User Manual

다운로드

E Series Gamepad Control

User Manual

다운로드

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

다운로드

Pan-Tilt E-Series ISM User Manual

User Manual

다운로드

PTU-D300E-Config-2014

Configuration Guide

다운로드

PTU-D300E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

다운로드

PTU-manual-CommandReference

User Manual

다운로드

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품