카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

FLIR PTU-D300-HS

모델: D300E-HS-SS-000-SS
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
25 lbs / 11.3 kg
40 lbs / 18.1 kg
In Production

높은 페이로드 성능

DD300-HS 팬/틸트는 최대 18kg의 적재량과 정밀한 포지셔닝을 통해 부드럽고 정확한 360° 제어를 위한 다양한 팬 속도를 제공합니다.

견고한 정밀 포인팅

위치, 속도 및 가속에 대한 정확한 실시간 제어와 견고한 웜 기어 설계는 바람이 많이 부는 환경 및 차량 장착 응용 분야에서 안정적인 포지셔닝을 제공합니다.

강력한 성능

통합 이더넷 및 웹 인터페이스, 향상된 명령 속도, 감소된 지터 및 고급 마이크로스텝 제어 기능을 갖춘 D300E 팬/틸트는 합리적인 가격으로 고급 성능을 보장합니다.

사양

성능

기울기 해상도
0.00625°
팬 해상도
0.00625°

전기

입력 전압
12-30VDC 비정전압(30VDC에서 가장 빠른 성능 및 토크)
전력 소비 [30VDC 전원 환경에서 측정]
60.0W, 37.5W, 27.6W, 3.3W

기계

무게
12.7kg
슬립링
예
유상하중 적재
Single/dual-side mount, top mount

연결 및 통신

배선 구성
PL01 또는 PL02 페이로드 배선 옵션
인터페이스 컨트롤
내장 이더넷(웹), Pelco D, 시리얼(RS-232, RS-485, RS-422). SDK 사용 가능(추적용으로 권장). 견고한 조이스틱 옵션(PTU-DCJ)

환경 및 승인

작동 온도
-30°C~70°C
표준
IP67, MIL-810F 충격 및 진동, 내후성 MIL 커넥터

수출 지정

ECCN 코드
EAR99

리소스 및 지원

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

기술 지침

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

더 알아보기

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

User Manual

다운로드

D300_E_User_Manual_4.20_PRINT

User Manual

다운로드

E Series Gamepad Control

User Manual

다운로드

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

다운로드

PTU-D300E-Config-2014

Configuration Guide

다운로드

PTU-D300E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

다운로드

PTU-D300E-Manual

User Manual

다운로드

PTU-manual-CommandReference

User Manual

다운로드

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품