카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

프리즘 접지 ISR

모델: 110-0201-91
product image

In Production
Prism™ Ground ISR은 지상 기반 인텔리전스, 감시 및 정찰을 위한 미션 지원 소프트웨어 스택입니다. 컴퓨팅 이미징과 AI 기반 인식을 결합하여 특정 군사 클래스를 포함한 다양한 표적을 신속하게 감지, 분류 및 추적하여 인식을 높이고 더 빠르게 대응할 수 있습니다.

컴퓨터 이미징은 열화상 조건에서 적외선(IR) 가시성을 개선하는 반면, Teledyne FLIR OEM의 실제 및 합성 데이터에 대해 훈련된 AI 모델은 오탐을 줄이면서 정확한 감지를 제공하는 데 도움이 됩니다. Prism AIMMGen™은 미션 요구가 진화함에 따라 새로운 대상 클래스로 빠르게 확장할 수 있도록 지원합니다. 신속한 통합을 위해 제작된 Prism Ground ISR은 연속 줌 모델을 포함한 Boson®+ 및 Neutrino® 카메라와 확장 가능한 배포를 위한 일부 타사 IR 및 전기 광학(EO) 센서를 지원합니다.

AI 기반 감지, 이미지 향상 및 유연한 센서 통합을 하나의 스택에 갖춘 Prism Ground ISR은 팀이 현장 기능을 더 빠르게 수행하고, 위협을 더 일찍 감지하며, 국경 감시, 힘 보호 및 기타 지상 기반 보안 임무 전반에서 작업자 부담을 줄이면서 신뢰할 수 있는 트랙을 유지할 수 있도록 지원합니다.

AI 기반 탐지 및 분류

탐지 거리 확장, 추적 지속성 향상, 오경보 감소를 통해 더 신속하고 확신 있는 대응 가능

  • 미세 입자 외국 군용 차량 분류를 포함하여 최대 15개의 물체 등급 지원
  • EO 및 IR 데이터에 대해 교육하여 혼잡한 환경에서 표적 인식을 개선합니다.
  • 합성 데이터를 사용하여 Prism AIMMGenTM으로 고객별 모델을 활성화하여 새로운 미션에 적응

충실도 높은 추적을 위한 이미지 향상

작고 빠르며 기동이 가능한 표적을 위해 단편화가 낮은 안정적인 멀티 객체 트랙을 유지합니다.

  • 난류 완화, 탈헤징 및 초고해상도는 혹독한 조건에서 가시성을 향상시킵니다.
  • 조기 탐지 및 보다 신속한 추적을 위한 별도의 획득 및 추적 파이프라인
  • 추적 로직을 미션 요구 사항에 맞게 조정하여 운영 유연성 향상

효율적인 통합을 위한 설계

글로벌 생산 규모와 신뢰할 수 있는 기술, 도구 및 지원으로 통합 리스크 감소

  • SDK에는 C++ 샘플 애플리케이션과 MQTT 및 REST API를 통한 액세스가 포함됩니다.
  • Boson+, Neutrino 및 타사 IR 카메라의 14비트 데이터 수용
  • EO 센서와 호환되어 다중 센서 솔루션 구현 가능
  • 숙련된 기술 서비스 팀이 통합 지원

사양

Hardware

Part Number
110-0201-91

Performance Metric

Correlation Tracker
~25개 픽셀의 목표
Included Filters
탁도, 전자 안정화 및 난류 완화
Inference Time
~10ms
Input Wavelength
EO, MWIR 및 LWIR
Latency (Average Glass-To-Glass)
~150ms @ 30Hz(출력 표시용)
Metadata Output
바운딩 박스 영역
바운드 박스 위치
카테고리 ID
객체 클래스 라벨
신뢰도
타임 스탬프
트랙 ID
프레임 번호
Moving Target Indication
≥목표 픽셀 4개(최소)
Object Classes - Infrared and EO
bmp-2,bmp-3, btr-80, T-72m2, chevrolet_s10_2003, toyota_rav4_2013, ford_bronco_1989 및 릴리스 2에 추가 클래스가 있는 jeep 애국자
Object Classification >60% Confidence
≥목표 픽셀 6개(최소)
Simultaneous Targets Tracked
최대는 시스템 종속, 기본값은 16, 구성 가능
Target Detection Confidence Threshold
≥소형 대상(<32 x 32픽셀)의 경우 60%, 구성 가능
Time to Target Acquisition
≤100ms, 1 프레임 지연으로 구성 가능(낮은 정확도)

System Requirement

Deliverables
사용자 그래픽 인터페이스(GUI)
소프트웨어 개발 키트(SDK)
기술 문서
EO Camera
UVC 입력이 있는 4MP 일반
(보다 큰 형식은 프레임 속도에 영향을 미침)
Hardware
NVIDIA ORIN NX/AGX
IR Cameras
UVC
가 있는 Boson+ Neutrino LC 및 USB
가 있는 USB Neutrino SX8
Latency (Photons to Display Port)
<150ms
Power
<12W(평균) <15W(최대)
Video Output
WebRTP, RTSP 및 HDMI

리소스 및 지원

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

애플리케이션 노트

비용 효율적인 열화상 렌즈 통합 가이드: 국방 및 자율주행 자동차 응용 분야에 대해 알아야 할 사항

더 알아보기

웨비나

How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

지금 시청

백서

합성 데이터를 사용하여 개체 감지를 위한 AI 인식 모델 개발 가속화

더 알아보기

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

Prism Ground ISR Datasheet

Datasheet

다운로드

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Prism SKR Explained: End to End Target Detection, Tracking and Homing

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품