카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

Prism Development Kit Qualcomm RB5

모델: 421-0100-00
product image

Discontinued
The Prism™ Development Kit for Qualcomm® RB5 enables system engineers to evaluate Prism ISP and Prism AI with the output of Teledyne FLIR’s Hadron™ thermal imaging camera modules. Prism ISP software includes image fusion, super resolution, turbulence mitigation, electronic imaging stabilization, 16-to-8-bit tone mapping, and local contrast enhancement (LCE). Prism AI features a mature perception software that includes object classification, object detection, object tracking, and fine-grained classification trained on the world’s largest thermal image data lake with over 5 million annotation assets.

The development kit includes Teledyne FLIR’s Hadron dual visible and thermal camera module, all necessary cables, and the Qualcomm Robotics RB5 QRB5165 system on chip (SoC), the most popular and efficient mobile processor for digital imaging, bringing unprecedented capabilities to Teledyne FLIR thermal camera module integrators.


Prism-Devkit-PDP-Pillar1-Images-EVALUATE-THERMAL-AND-EDGE-AI.jpg

열 및 에지 AI 평가

열 적외선 물체 감지기와 고급 이미지 신호 처리로 시작하세요.

  • 공대지, 자동차 자율 주행, 카운터 UAS, 보안/ISR 모델
  • 사전 설치된 라이브러리로 인식 및 컴퓨터 이미징 평가 간소화
  • 8INT에서 모델을 실행하기 위한 Hexagon™ Tensor Accelerator(HTA)의 3 TOPS 및 8 TOPS를 갖춘 AI DSP 코프로세서
  • 웹 인터페이스

QUALCOMM ROBOTICS RB5 플랫폼에서 개발

유연하고 가장 인기 있는 모바일 SoC를 활용하세요.

  • 15 TOPS 컴퓨팅 성능
  • CPU 코어 8개
  • USB 및 MIPI 카메라 인터페이스
  • 16GB LPDDR5 최대 2750MHz 및 LPDDR4X 최대 2133MHz
  • 1GbE 이더넷 1개


Prism-Devkit-PDP-Pillar2-Images-DEVELOP-ON-THE-QUALCOMM-ROBOTICS-RB5-PLATFORM.jpg


Prism-Devkit-PDP-Pillar3-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

통합업체를 위한 설계

Prism 소프트웨어 및 지원으로 개발 간소화 및 위험 감소.

  • Linux 20.04 OS용 SDK
  • 자격을 갖춘 엔지니어가 개발 지원
  • 샘플 애플리케이션 포함
  • 업계 최대의 열 데이터 레이크를 사용하여 지속적인 AI 모델 개발

사양

Hardware

Operating System (OS)
Linux LU20.04 OS

Software Features

AI Models
Air to Ground, Counter UAS, Ground ISR, Security, Automotive Autonomy
ISP Libraries
Turbulence Mitigation, Super Resolution, Electronic Stabilization, 16-8 bit Tone Mapping, Denoise

미디어 갤러리

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Maximize Perception with Prism ISP and AI Tools for Enhanced Thermal Imaging | SPIE DCS 2024