카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

프리즘 C-UAS

모델: 110-0201-90
product image

In Production
Prism™ C‐UAS는 소형 드론의 탐지 및 추적 범위를 확장하여 새로운 위협에 대응하는 시간을 극대화하는 소프트웨어 애플리케이션 스택입니다. 멀티모달 소프트웨어는 고급 이미지 처리와 AI 기반 인식을 결합하여 복잡한 환경에서 더 빠른 감지, 더 지속적인 트랙 및 더 적은 오경보를 가능하게 합니다.

Prism C‐UAS는 특허 받은 노이즈 제거, 국소 조영 증강 및 업샘플링 알고리즘을 활용하여 표적 신호 대 노이즈 비율(SNR)을 개선하고 업계 최고의 이동 표적 표시기(MTI) 감지 범위를 제공하는 신뢰할 수 있는 서브 2 × 2픽셀 소형 드론 감지 및 추적을 지원합니다. AI 물체 감지기와 다중 물체 추적기를 통해 감지를 처리하여 오탐을 줄이고 신뢰할 수 있는 단서 카운터 UAS 측정값을 제공합니다. 감지 및 추적 성능은 작고 빠르며 기동이 가능한 표적에 최적화되어 있으며, F1, mAP/mAR, HOTA 및 MOTA와 같은 최신 다중 객체 추적 메트릭을 포함한 산업 표준 메트릭을 사용하여 평가되며, 대상 크기, 범위 및 시나리오에 따라 성능이 달라집니다.

빠른 통합 및 구성이 가능하도록 설계된 Prism C‐UAS는 연속 줌 구성을 포함하여 기본적으로 Boson®+ 및 Neutrino® 카메라 제품군을 지원하는 동시에 일부 타사 IR 및 전기 광학(EO) 카메라를 지원합니다. Prism C UAS는 Teledyne FLIR OEM의 입증된 기술, 강력한 개발자 도구 및 전문가 기술 지원을 통해 통합 위험을 낮추어 글로벌 카운터 UAS 아키텍처 전반에 걸쳐 확장 가능한 배포를 가능하게 합니다.

드론 위협 대응 시간 극대화

탐지 거리 확장, 추적 지속성 향상, 오경보 감소를 통해 더 신속하고 확신 있는 대응 가능

  • 업계 최고 수준의 MTI 탐지 거리
  • 2×2 픽셀 미만의 소형 드론 탐지 및 추적
  • 소형 표적의 SNR을 개선하는 특허받은 이미지 처리 기술
  • 신뢰도 높은 멀티스펙트럼 학습 기반 AI 탐지기/분류기

목적별 맞춤형 AI 및 고정밀 추적

작고 빠르며 기동성이 높은 표적에 최적화된 성능

  • 개별 탐색 및 추적 파이프라인을 통한 조기 탐지 가능
  • 낮은 파편화로 안정적인 트랙을 유지하는 다중 객체 추적
  • 임무 요건에 맞춰 조정 가능한 맞춤형 추적 로직

효율적인 통합을 위한 설계

글로벌 생산 규모와 신뢰할 수 있는 기술, 도구 및 지원으로 통합 리스크 감소

  • 샘플 C++ 참조 애플리케이션, 라이브러리, 설명서
  • Boson+, Neutrino 및 타사 IR 카메라의 14비트 데이터 수용
  • EO 센서와 호환되어 다중 센서 솔루션 구현 가능
  • 숙련된 기술 서비스 팀이 통합 지원

사양

Hardware

Part Number
110-0201-90

Performance Metric

Correlation Tracker
~25개 픽셀의 목표
Inference Time
~10ms
Input Wavelength
EO, MWIR 및 LWIR
Latency to Track Initiation from First Observation
≤100ms, 1 프레임 지연 또는 15ms로 구성 가능
Metadata Output
• 바운딩 박스 영역
• 바운드 박스 위치
• 카테고리 ID
• 객체 클래스 라벨
• 신뢰도
• 타임 스탬프
• 트랙 ID
• 프레임 번호
Moving Target Indication
<표적에 2 x 2 픽셀
Object Classification >60% Confidence
≥표적에 × 있는 6 6 픽셀
Object Classification Types
로터, 고정 윙, 조류, 사람 및 차량이 있는 드론
Simultaneous Targets Tracked
최대는 시스템 종속, 기본값은 16, 구성 가능
Target Detection Confidence Threshold
≥소형 대상의< 경우 60%(32 × 32픽셀), 구성 가능

System Requirement

Deliverables
사용자 그래픽 인터페이스(GUI)
소프트웨어 개발 키트(SDK)
기술 문서
EO Camera
UVC 입력이
있는 4MP 일반(큰 형식은 프레임 속도에 영향을 미침)
Hardware
NVIDIA® ORIN NX/AGX
IR Cameras
• USB가 있는 UVC
• Neutrino LC가 있는 Boson+ USB
가 있는 • Neutrino SX8
Latency (Photons to Display Port)
<150ms
Power
<12W(평균)
<15W(최대)
Video Output
WebRTP, RTSP 및 HDMI

Resources & Support

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

백서

Mission‑Autonomous Pixel Lock for FPV Drones

더 알아보기

백서

무인항공기 대응 방어를 위한 열 적외선 센서 설계 고려 사항

더 알아보기

애플리케이션 노트

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

더 알아보기

웨비나

How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

지금 시청

백서

Using Synthetic Data to Accelerate AI Perception Model Development for Object Detection

더 알아보기

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

Prism C-UAS Datasheet

Datasheet

다운로드

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Prism SKR Explained: End to End Target Detection, Tracking and Homing

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품

* 참고: 탐지 및 추적 성능은 F1, mAP/mAR, 최신 다중 객체 추적 지표(HOTA, MOTA) 등 업계 표준 지표를 사용하여 평가하며, 결과는 표적의 크기, 거리 및 시나리오에 따라 달라집니다.