Prism™ AI는 Qualcomm과 NVIDIA의 저전력 임베디드 프로세서에서 작동하는 분류, 물체 감지 및 물체 추적을 지원하는 소프트웨어 라이브러리의 모음입니다. Teledyne FLIR 인식 소프트웨어와 강력하고 효율적인 임베디드 프로세서를 통해 개발자는 의사 결정 지원 및 컴퓨팅 이미징을 엣지에 도입할 수 있습니다.
Boson, ®Hadron ™및 Neutrino를 포함한 Teledyne FLIR 시장을 선도하는 열화상 모듈과 호환되는 ®Prism AI는 세계 최대’의 애플리케이션별 열화상 데이터 세트에 대해 훈련된 고성능 모델을 제공합니다. Perception 소프트웨어 모델은 자동차, 접지 ISR, 공대지 및 대드론 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
Boson, ®Hadron ™및 Neutrino를 포함한 Teledyne FLIR 시장을 선도하는 열화상 모듈과 호환되는 ®Prism AI는 세계 최대’의 애플리케이션별 열화상 데이터 세트에 대해 훈련된 고성능 모델을 제공합니다. Perception 소프트웨어 모델은 자동차, 접지 ISR, 공대지 및 대드론 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

시스템 프로세서에 간편하게 통합
소프트웨어는 열화상 카메라 인식 기능을 통합하기 위해 고성능을 제공하고 투자를 줄입니다.
- 비디오 프레임 속도로 열화상 및 가시화상 비디오 스트림에서 물체 분류, 감지 및 추적.
- 고성능 상관관계 비디오 트래커
- 고급 모션 타겟 표시기(MTI)로 움직이는 작은 타겟 감지
- NVIDIA ORIN AGX의 경우 최대 270 TOPS, Qualcomm RB-5 2세대에서는 48 TOPS 지원

인식 에코시스템을 활용하여 출시 기간 단축
개발 도구 제품군은 열화상 및 실화상 비디오 입력이 있는 시스템의 물체 감지 소프트웨어를 위한 비용 효율적인 프레임워크를 제공합니다.
- 모델 성능 평가 도구를 통한 Conservator™ 데이터 수명주기 관리
- 열 스펙트럼과 가시 스펙트럼 모두에서 4백만 개 이상의 교육 주석 제공
- 고품질의 확장 가능한 열화상 및 실화상 주석 서비스
- 내부 데이터 또는 라이선스 없는 데이터를 사용하여 학습된 모든 모델

Teledyne FLIR 브랜드 약속을 통해 개발자를 위해 제작
열 적외선 감지 및 솔루션 분야에서 신뢰할 수 있는 글로벌 리더
- 통합 지원을 위한 전문 기술 서비스 제공
- Teledyne FLIR ADK, Boson, Tau 2, Hadron 및 Neutrino와 호환
- 라이브러리 및 설명서가 포함된 샘플 C++ 참조 애플리케이션
- Linux 및 Windows 지원(요청 시)
사양
Connections & Communications
- Camera Interface
- LWIR/MWIR용 16b 모노크롬, 24b RGB/BGR 실화상용
Hardware
- Part Number
- 110-0200-20
Software Features
- Fine Grained Classification (AI)
- 표적에 대한 점진적 분류 차별 기준 픽셀(예: 차량 -> 소형 트럭 -> F150)
- Moving Target Indicator (MTI)
- 정지 또는 비정지 비디오에서 움직이는 작은 대상 감지
- Multi-Object Tracker
- 가벼운 신호 처리 기반 트래커는 오탐을 줄이고 감지되지 않는 프레임 사이에 표적 잠금을 유지합니다. 이미지 평면 및 접지 평면 구성을 사용할 수 있습니다. (열화상 및 EO)
- Object Detector (CNN)
- 차량, 인간, 동물, 보트, 표지판, 지상 ISR, 공대지 애플리케이션, 대UAS 및 자동차를 위한 사전 훈련된 DNN 모델을 포함한 40개 이상의 감지 등급. 요청 시 기타 모델. (열화상 및 EO)
- Single Object Tracker
- 사용자가 선택한 이동 또는 고정 대상 자동 추적
- Support Contract
- 클라이언트 하드웨어에 대한 소프트웨어 통합 및 최적화 지원(주문형)
- Supported Hardware
- Qualcomm: Snapdragon 8 gen 1 (RB5/QRB5165) 및 Snapdragon 8 gen 2 (QCS8550); NVIDIA: Jetson Xavier & Jetson Orin; 요청 시 기타 Qualcomm 및 NVIDA HW
- Synthetic Data Generation
- 희귀 또는 분류 클래스/배경을 위한 합성 객체 및 장면 생성(주문형)
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
Prism AI - Auto Datasheet
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!