Prism™ AI - Auto는 인식 엔지니어가 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율주행 자동차(AV) 시스템을 위한 열화상 카메라 통합을 신속하게 시작할 수 있도록 분류, 물체 감지 및 물체 추적 기능을 제공하는 소프트웨어 프레임워크입니다. 개발자는 특히 보행자와 동물 감지를 위해 뛰어난 인식 기능을 제공하는 가시 및 열 융합, 고급 이미지 처리 기능과 함께 카메라 보정 도구를 활용하면서 Prism AI를 기본 인식 소프트웨어 또는 참조로 사용할 수 있습니다.
Boson®, Tau® 2 및 FLIR ADK를 포함한 Teledyne FLIR의 시장을 선도하는 열화상 카메라와 호환되는 Prism AI는 자동차 생산 배치를 위한 주요 요구 사항인 카메라-ECU 인증을 특징으로 합니다. Prism AI 도구는 Teledyne FLIR Conservator™ 데이터 세트 개발 소프트웨어와 업계 최대의 열화상 및 가시광 교육 데이터 세트로 간소화된 데이터 통합을 제공합니다. NCAP 기반 자동 긴급 제동(AEB) 테스트, AI 도구, ONNX 모델 플러그인 및 어노테이션 서비스에서 검증된 모델과 성공적인 성능을 결합하면 개발 비용이 절감되고 열 지원 ADAS 또는 AV 시스템의 출시 시간이 단축됩니다.
Boson®, Tau® 2 및 FLIR ADK를 포함한 Teledyne FLIR의 시장을 선도하는 열화상 카메라와 호환되는 Prism AI는 자동차 생산 배치를 위한 주요 요구 사항인 카메라-ECU 인증을 특징으로 합니다. Prism AI 도구는 Teledyne FLIR Conservator™ 데이터 세트 개발 소프트웨어와 업계 최대의 열화상 및 가시광 교육 데이터 세트로 간소화된 데이터 통합을 제공합니다. NCAP 기반 자동 긴급 제동(AEB) 테스트, AI 도구, ONNX 모델 플러그인 및 어노테이션 서비스에서 검증된 모델과 성공적인 성능을 결합하면 개발 비용이 절감되고 열 지원 ADAS 또는 AV 시스템의 출시 시간이 단축됩니다.
즉시 열 센서 감지 기능 평가 시작
열화상 카메라 지원 인식 테스트에 대한 기준 성능을 제공하고 투자를 줄이는 기준 소프트웨어
Teledyne FLIR 인식 에코시스템을 활용하여 출시 기간 단축
열 적외선 기능이 있는 ADAS 인식 소프트웨어를 위한 개방형 "화이트 박스” 기반을 제공하는 개발 도구 세트
Teledyne FLIR 브랜드 약속을 통해 개발자를 위해 제작
자동차 열 적외선 감지 및 솔루션 분야에서 신뢰할 수 있는 글로벌 리더

즉시 열 센서 감지 기능 평가 시작
열화상 카메라 지원 인식 테스트에 대한 기준 성능을 제공하고 투자를 줄이는 기준 소프트웨어
- 열 및 가시 광선 파장의 물체 분류, 감지, 추적
- 카메라 렌즈 디워핑 및 보정 기능을 제공하는 교정 도구
- 실화상 및 열화상 통합 및 물체 강조 표시
- 고급 이미지 처리에는 초고해상도, 노이즈 제거, 선명도 향상 등이 포함됨

TELEDYNE FLIR 인식 에코시스템을 활용하여 출시 기간 단축
열 적외선 기능이 있는 ADAS 인식 소프트웨어를 위한 개방형 “화이트 박스” 기반을 제공하는 개발 도구 세트
- 모델 성능 평가 도구를 통한 Conservator 데이터 수명주기 관리
- 열 및 가시 스펙트럼 모두에서 주석이 달린 훈련 데이터 세트
- 고품질의 확장 가능한 열화상 및 실화상 주석 서비스
- NVIDIA, Ambarella, Qualcomm 등의 데스크톱 및 임베디드 프로세서에서 저렴한 컴퓨팅 비용

Teledyne FLIR 브랜드 약속을 통해 개발자를 위해 제작
자동차 열 적외선 감지 및 솔루션 분야에서 신뢰할 수 있는 글로벌 리더
- 통합을 지원하는 전문 기술 서비스 팀
- Teledyne FLIR ADK, Boson, Boson+ 및 Tau 2와 호환
- 공유 리포지토리로 신속한 반복 작업 및 협업 추진
- 인증 코드/핸드셰이크 기능
사양
Connections & Communications
- Camera Interface
- USB, GMSL1, GMSL2 및 FPD-Link III
Hardware
- Part Number
- 110-0133-40
Software Features
- Authentication
- 256비트 챌린지/응답을 지원하는 카메라-ECU 키 핸드 셰이크
- Cross Modality Image Registration
- 시차 및 시간 동기화 차이를 보정하기 위한 열 및 EO의 자동 정렬
- Deblurring
- MTF(열화상 비디오) 복원을 위해 지원되는 블라인드 및 세미 블라인드(모션 알려진) 방법
- Dewarping
- 방사 및 접선 렌즈 왜곡 보정
- Haze Penetration
- 대기 분산(열)에 대한 국소 적응적 보정
- Imaging Blending
- 주야간 혼합 계수를 자동으로 조정하는 디스플레이용 다중 스펙트럼 혼합 이미지
- Motion Compensated Temporal Noise Reduction
- 고급, 멀티프레임 노이즈 감소(열화상 비디오)
- Multi-Object Tracker
- 가벼운 신호 처리 기반 트래커는 오탐을 줄이고 감지되지 않는 프레임 사이에 표적 잠금을 유지합니다. 이미지 평면 및 접지 평면 구성을 사용할 수 있습니다.
- Object Detector (CNN)
- 7가지 가시 및 열화상 물체 감지 범주: 사람, 자동차, 대형 차량(버스, 트랙터 트럭, 기차 등), 자전거, 오토바이, 신호등 및 거대 동물(사슴, 소, 말)
- Rectification
- 초정밀 가시 및 열화상 표시를 통한 가시 및 열화상 카메라 보정 프로세스
- Sensor Fusion
- 가시광선(정지등, 신호등, 도로 표지판)의 열 및 색상 정보에서 물체 인식을 위한 경량의 후기 융합 구현
- Supported Hardware
- Qualcomm: Snapdragon 8 gen 1 (RB5/QRB5165) 및 Snapdragon 8 gen 2 (QCS8550); NVIDIA: Jetson Xavier & Jetson Orin; 요청 시 기타 Qualcomm 및 NVIDA HW
- Thermal Image Processing
- 자동 이득 제어(AGC), 초고해상도, 노이즈 제거 및 선명화
- Tone Mapping
- 글로벌 및 로컬 적응형 방법 지원, 매우 동적인 장면에 최적화
- Video Stabilization
- 높은 시간 주파수 지터 제거(열 및 EO)
미디어 갤러리
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
Prism AI - Auto Datasheet
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!