카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

Neutrino LC OGI

모델: 425-0640415-1PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
< 35mK (50% well fill at TBB=25 °C )
15 µm
In Production
NDAA 준수 및 ITAR-free인 Neutrino® LC OGI는 640x512 VGA 해상도의 MWIR 광학 가스 이미징(OGI)을 제공하며 가스 배출량을 감지, 측정, 시각화하는 다양한 솔루션에 쉽게 통합됩니다. Teledyne FLIR의 고온(HOT) FPA 기술 및 선형 마이크로 쿨러는 통합업체에 업계 최고의 2년 보증과 함께 현재 사용 가능한 선도적인 크기, 무게 및 전력(SWaP) 모듈에서 훨씬 더 긴 내구성을 제공합니다. Neutrino LC OGI는 저전력 및 저소음, 저진동 작동과 빠른 냉각 및 이미지 촬영 시간을 결합하여 석유 및 가스 산업을 위한 처리 시설, 정유소, 파이프라인, 탱크 팜 및 유정 패드 내에서 배터리 구동 핸드헬드, UAV(무인 항공기), 소형 짐벌 및 고정 장착 가스 누출 감지 시스템을 위한 선택입니다.

EPA 성능 요건을 충족하도록 설계된 좁은 0.0033mm 적외선(IR) 스펙트럼 밴드는 메탄, 프로판, 부탄 및 기타 온실 가스와 휘발성 유기 화합물(VOC)을 포함한 탄화수소를 정확하게 감지합니다. Neutrino LC OGI는 VGA 모드에서 작동하여 장면 인식을 극대화하거나 Bin 모드로 작동하여 업계 최고의 <20mK로 민감도를 개선할 수 있습니다. 표준 2년 보증 및 통합 지원을 위한 전문 기술 지원 팀이 지원하는 Neutrino LC OGI는 오늘날 메탄 모니터링 및 기타 가스 이미징 솔루션을 개발하는 통합업체를 위한 가장 위험도가 낮고 성능이 뛰어난 OEM 카메라 모듈입니다.

신속하고 정확한 누출 감지

0.015mm HOT MWIR FPA 및 영상 처리는 업계 최고의 감도와 시각화를 제공합니다.

작동 시간 극대화

동급 최고의 크기, 무게, 전력 소비 및 신뢰성.

통합업체를 위한 설계

IR의 글로벌 제조 리더와 함께 개발 및 공급망 위험을 감소합니다.


Neutrino-OGI-PDP-Pillar1-Images-RAPID-AND-ACCURATE-LEAK-DETECION.jpg

신속하고 정확한 누출 감지

0.015mm HOT MWIR FPA 및 영상 처리는 업계 최고의 감도와 시각화를 제공합니다.

  • 메탄, 프로판, 부탄, 기타 탄화수소 검출
  • 640 x 512 VGA 어레이, 1x ~ 8x 디지털 줌 포함
  • <35mK VGA 모드 및 <20mK Bin 모드
  • 23°C에서 <5.5분 냉각 시간


Neutrino-OGI-PDP-Pillar2-Images-MAXIMIZE-OPERATIONAL-TIME.jpg

작동 시간 극대화

동급 최고의 크기, 무게, 전력 소비 및 신뢰성.

  • 23°C에서 <12W 냉각 및 <5.25W 정상 상태
  • <380그램(렌즈 제외) 및 소형 크기
  • 조용한 저진동 선형 마이크로 쿨러
  • 27,000시간 MTTF 및 업계 최고의 2년 보증


Neutrino-OGI-PDP-Pillar3-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

통합업체를 위한 설계

IR의 글로벌 제조 리더와 함께 개발 및 공급망 위험을 감소합니다.

  • 물리적 및 프로토콜 수준의 산업 표준에 대한 지원 기능 포함
  • 하드웨어 액세서리 전체 제품군 및 SDK
  • 판매 후 통합 지원을 위한 전담 기술 팀
  • 미국 상무부 관할 하에 EAR 6A003.b.4.a로 분류되는 ITAR 비적용 품목

사양

Hardware

Part Number
425-0640415-1PAAX

Imaging & Optical

Array format
640 x 512, 0.015mm 피치
Camera Link
있음(액세서리 보드 필요)
Cold Aperture Height
FPA로부터 18.56mm
Color Palettes
예, RGB888 모드
Continuous Zoom
예, 최대 8배
Cooler MTTF
최대 27,000시간
Detector Type
HOT
Digital Zoom
예, 최대 8x(디지털 줌)
Discrete I/O Controls Available
불연속적 1개, 공장에서 맞춤형 구성 가능
f-number
f/1.59
FOV - Horizontal
렌즈리스
Frame Rate
최대 60Hz
Frame Rate Options
최대 60Hz, 공칭 30Hz
Image Correction
2-포인트(오프셋 및 게인) 및 불량 픽셀 교체
Image Optimization
선형, 히스토그램 평활화, DDE
Image Optimization - AGC
선형, 히스토그램 평활화, DDE
Invert/Revert
NTSC/PAL (field switchable)
있음(액세서리 보드 필요)
Optical Continuous Zoom
예, 최대 8배
Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
Pixel Pitch
0.015mm
Resolution
640 x 512
Sensitivity [NEdT]
< 35mK (TBB=25 °C에서 50% 웰 충전)
Sensor Technology
HOT MWIR
Spectral Band
3.2 – 0.0034mm
Symbology
예, RGB888 모드

Connections & Communications

Communication
USB 또는 UART(921.6k 보드)
Communication Protocol
USB 또는 UART(921.6k 보드)
External Sync Input/Output
마스터 또는 슬레이브
Primary Electrical Connector
80핀 Hirose, DF40C-80DS
USB
User Configurability via SDK & GUI

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Programmable Integration Time
예(.01ms~16ms)
ROIC
ISC0403
ROIC Modes
자유 실행, 판독 우선순위 및 통합 우선순위
Well Capacity
7 x 10⁶ 전자

Electrical

Input Power
+3.3 VDC 카메라, +12 VDC 극저온냉각기
Input Voltage
+3.3 VDC 카메라, +12 VDC 극저온냉각기
Power Consumption
<12W 냉각, <5.25W 정상 상태 @ 23°C
Power Dissipation
<12W 냉각, <5.25W 정상 상태 @ 23°C

Mechanical

Size (L x W x H)
78.5mm(길이) x 45.5mm(너비) x 61mm(높이)
Weight
<380그램

Environmental & Approvals

Humidity
5% ~ 95% 사이에서 비응축
Non-Operating Temperature
-57°C~+80°C
Non-Operating Temperature Range
-57°C~+80°C
Operating Temperature
-40°C~+71°C
Operating Temperature Range
-40°C~+71°C
Operational Altitude
약 12km
Shock
40g w/11ms 하프 사인 펄스, 3축
Vibration
5.8그램, 3축, 각 1시간

미디어 갤러리

Simplify MWIR Camera Integration with Neutrino
SPIE DCS 2023 - Neutrino Series

Resources & Support

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

스토리 읽기

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

Neutrino LC OGI Datasheet

Datasheet

다운로드

Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110

Certification

다운로드

Neutrino LC - REACH Declaration of Compliance

Certification

다운로드

Neutrino LC - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0640140-67 Rev 110

Certification

다운로드

Neutrino LC Mechanical IDD's and STEP Files

STEP File

다운로드

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품