카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

USB3가 포함된 RHP 로우 프로파일 Boson VPC3 인터페이스 모듈

모델: RHP-BOS-VPC3-IF-USB3 
product image

In Production
RHP International에서 제조 및 판매하는 로우 프로파일 VPC 인터페이스 모듈은 Teledyne FLIR Boson용으로 특별히 설계되었습니다. 방열 기능이 개선된 이 모듈은 가장 까다로운 환경에서도 최상의 성능을 보장합니다. 비디오 전원 및 통신 지원과 역극성 전압 보호 기능을 갖춘 이 모듈은 5~26VDC 전원과 호환됩니다. USB3을 통해 전원을 공급할 수 있으며, USB3을 통해 비디오 지원도 가능합니다. 이 최첨단 인터페이스 모듈을 사용하여 USB3를 통해 PC로 비디오를 스트리밍하고, 원활한 동기화 입력/출력 기능을 활용해 보십시오.

간단한 통합

로우 프로파일 Boson VPC 인터페이스 모듈을 사용하면 통합이 단순해 집니다. 로우 프로파일 Boson VPC 인터페이스 모듈에 있는 2개의 선택 가능한 비디오 및 전원 연결을 통해 다양한 설치 옵션을 사용할 수 있습니다.

FLIR Boson GUI 친화적

제공된 USB 케이블을 통해 PC에 연결할 때 FLIR Boson GUI를 사용하여 FLIR Boson에서 사용할 수 있는 모든 매개변수를 조정할 수 있습니다.

역극성 보호

지능형 극성 감지 보호 기능을 갖춘 RHP-BOS-VPC-IF는 선택 가능한 6핀 JST 포트-USB 또는 5~26VDC 전원으로 구동됩니다.