Conservator™는 데이터 과학자가 신속하게 이미지 데이터 세트를 구축하고 AI 개발을 가속화할 수 있는 강력한 클라우드 기반 데이터 수명주기 관리(DLM) 애플리케이션입니다. Conservator는 분산된 팀이 원시 데이터를 입력하고, 큐레이트하고, 그라운드트루스 주석을 생성 및 관리하며, 대규모 데이터 세트의 개정을 추적할 수 있도록 지원합니다. 이 플랫폼은 신경망 기반 개체 감지기와 같은 시스템의 인식 데이터를 관리하기 위한 엔터프라이즈급 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다.
AI 개발은 자동차, 방위, 보안을 포함한 광범위한 애플리케이션에서 백만 개 이상의 열 및 가시 주석이 있는 Teledyne FLIR 라이브러리에 액세스하여 더욱 가속화됩니다. 로컬 애플리케이션인 Conservator Insights™는 데이터 과학자가 오탐 및 탐지 누락과 같은 모델 성능 문제를 상호 작용 방식으로 탐색할 수 있는 기능을 제공합니다.
이 완전한 에코시스템은 재현 가능한 프로덕션 준비 워크플로우를 사용하여 데이터를 관리하고 모델 성능을 분석하는 데 필요한 도구를 제공합니다. Conservator는 오늘날의 AI 이미징 솔루션을 개발하는 인지 엔지니어를 위한 사용하기 쉽고 비용효과적인 솔루션입니다.
AI 개발은 자동차, 방위, 보안을 포함한 광범위한 애플리케이션에서 백만 개 이상의 열 및 가시 주석이 있는 Teledyne FLIR 라이브러리에 액세스하여 더욱 가속화됩니다. 로컬 애플리케이션인 Conservator Insights™는 데이터 과학자가 오탐 및 탐지 누락과 같은 모델 성능 문제를 상호 작용 방식으로 탐색할 수 있는 기능을 제공합니다.
이 완전한 에코시스템은 재현 가능한 프로덕션 준비 워크플로우를 사용하여 데이터를 관리하고 모델 성능을 분석하는 데 필요한 도구를 제공합니다. Conservator는 오늘날의 AI 이미징 솔루션을 개발하는 인지 엔지니어를 위한 사용하기 쉽고 비용효과적인 솔루션입니다.

TELEDYNE FLIR 주석 이미지 라이브러리로 개발 가속화
자동차, 방위, 보안을 포함한 다양한 애플리케이션에서 이미지 하위 집합에 액세스
- 백만 개 이상의 열 적외선 및 가시적 주석 제공
- 연구 및 개발에 사용할 수 있는 주석이 달린 이미지 하위 집합
- 프로덕션 모델에 대한 라이선스 데이터

엔터프라이즈급 워크플로우로 데이터 세트 구축
클라우드 기반 데이터 업로드, 주석, 큐레이션, 품질 관리 도구
- 비디오, 이미지, 관련 데이터 업로드 및 구성
- 타사 주석 공급자를 위한 통합 주석 도구 및 지원
- 비디오, 데이터 세트, 이미지 및 주석이 달린 개체를 큐레이트하고 검색
- 소규모 팀부터 대기업까지 확장 가능

AI 성능 도구가 있는 안전한 클라우드 기반 소프트웨어를 사용하여 최적화
페타바이트 규모의 데이터 수집을 지원하도록 구축된 통합 데이터 버전 제어를 사용하여 결과 재현
- 강력한 데이터 세트 버전 관리
- 고객 전용 인스턴스에서 안전하게 관리되는 데이터
- 국방 프로젝트에 사용할 수 있는 정부 클라우드 인스턴스
- Conservator Insights 분석 및 시각화 도구로 모델 성능 문제 정확히 파악
소프트웨어 개요
팀 에디션 |
엔터프라이즈 에디션 |
|
| 팀 규모 | 최대 5명의 사용자 | 사용자 지정 가능 |
| 스타터 데이터세트(총 주석 수) | 532K+ | 130만 이상 |
| 가시 주석(이미지/비디오) | 192K / 86K | 472K / 284K |
| 열 주석(이미지/비디오) | 192K / 62K | 381K / 232K |
| 가시 프레임(이미지/비디오) | 11K / 4K | 28K / 18K |
| 열 프레임(이미지/비디오) | 12K / 4K | 29K / 22K |
| 전용 온보딩 | 포함 | 포함 |
| 전담 기술 지원 | - | 포함 |
| 데이터 구독 제안 | - | 포함 |
| 커스텀 기계 주석 | - | 포함 |
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Conservator 비디오 라이브러리
데이터세트 설정에서 프로젝트 관리에 이르는 주제를 다루는 Teledyne의 광범위한 시리즈로 이미지 데이터세트를 자신 있게 개발할 수 있습니다.
플랫폼 개요
더 나은 데이터로 다음 단계 구축
데이터세트 설정
데이터세트에서 프레임 추가 및 삭제하기
프로젝트 개요
자산 간 연결 찾기
신경망 소개
메타데이터 소개
기본 업로드
Conservator 윈도우
프레임 검색
검색 블록 사용
온라인 도움말 및 지원
사양
- Part Number
- 110-0133-50
리소스 및 지원
아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
Conservator Datasheet