RHP International에서 제조 및 판매하는 이 소형 보드는 5~26VDC 입력(6~26VDC 권장)을 지원하며, LVDS를 통해 전원을 공급하여 효율적으로 통합할 수 있습니다. 비디오를 1080p로 확장하고 LVDS를 통해 출력하여 기존 시스템과의 하위 호환성을 보장합니다. 유연성을 염두에 두고 설계된 이 제품에는 USB 설정, 세 가지 구성 가능한 전원 공급 프로파일, ONVIF 호환 스트리밍을 위한 RHP IP LVDS 인코더 보드와의 완벽한 호환성이 포함됩니다.
- 액세서리
- 제품별
- Boson
- RHP Boson LVDS 인코더 보드
- RHP-BOS-LVDS-EN-BD