Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Prism C-UAS

Modell: 110-0201-90
product image

In Production
Prism™ C‐UAS ist ein Softwareanwendungs-Stack, der den Erkennungs- und Verfolgungsbereich für kleine Drohnen erweitert und die Zeit maximiert, um auf aufkommende Bedrohungen zu reagieren. Durch die Kombination fortschrittlicher Bildverarbeitung mit KI-gesteuerter Wahrnehmung ermöglicht die multimodale Software eine frühere Erkennung, dauerhaftere Spuren und weniger Fehlalarme in komplexen Umgebungen.

Prism C‐UAS ermöglicht eine zuverlässige Erkennung und Verfolgung kleiner Drohnen unter 2 × 2 Pixeln und nutzt patentierte Denoise-, lokale Kontrastverstärkungs- und Upsampling-Algorithmen, um das Zielsignal-Rausch-Verhältnis (SNR) zu verbessern und einen branchenführenden Erfassungsbereich für bewegliche Zielindikatoren (MTI) zu liefern. Erkennungen werden über einen KI-Objektdetektor und einen Multi-Objekt-Tracker verarbeitet, um Fehlalarme zu reduzieren und zuverlässig Gegen-UAS-Maßnahmen anzuzeigen. Die Erkennungs- und Verfolgungsleistung wird für kleine, schnelle und manövrierende Ziele optimiert und anhand von Branchenstandardmetriken wie F1, mAP/mAR und modernen Multi-Object-Tracking-Metriken wie HOTA und MOTA bewertet, wobei die Leistung von der Zielgröße, dem Bereich und dem Szenario abhängt.

Prism C‐UAS wurde für eine schnelle Integration und Konfigurierbarkeit entwickelt und unterstützt nativ die Kamerafamilien Boson®+ und Neutrino®, einschließlich kontinuierlicher Zoomkonfigurationen, sowie ausgewählte IR- und elektrooptische (EO) Kameras von Drittanbietern. Prism C UAS senkt das Integrationsrisiko durch die bewährte Technologie, die robusten Entwicklertools und den technischen Support von Teledyne FLIR OEM und ermöglicht eine skalierbare Bereitstellung in globalen Gegen-UAS-Architekturen.

ZEIT MAXIMIEREN, UM AUF DROHNENBEDROHUNGEN ZU REAGIEREN

Erweitern Sie den Erkennungsbereich, verbessern Sie die Spurpersistenz und reduzieren Sie Fehlalarme für frühere, sicherere Reaktionen

  • Branchenführendes MTI-Erkennungssortiment
  • Erkennung und Verfolgung von Kleindrohnen mit Sub-2 × 2 Pixeln
  • Patentierte Bildverarbeitung verbessert SNR bei kleinen Zielen
  • Multispektral trainierter KI-Detektor/Klassifikator mit hohem Vertrauen

SPEZIELL ENTWICKELTE KI UND HIGH-FIDELITY-TRACKING

Optimierte Leistung für kleine, schnelle und manövrierende Ziele

  • Separate Erfassungs- und Tracking-Pipelines ermöglichen eine frühere Erkennung
  • Multi-Object-Tracking sorgt für stabile Spuren mit geringer Fragmentierung
  • Anpassung der anpassbaren Tracking-Logik an die Missionsanforderungen

FÜR EINE OPTIMIERTE INTEGRATION

Geringeres Integrationsrisiko durch globale Produktionsgröße und bewährte Technologie, Tools und Support

  • Beispiel C++ Referenzanwendung, Bibliotheken und Dokumentation
  • Akzeptiert 14-Bit-Daten von Boson+-, Neutrino- und IR-Kameras von Drittanbietern
  • Kompatibel mit EO-Sensoren für Multisensorlösungen
  • Erfahrenes technisches Serviceteam zur Unterstützung der Integration

Technische Daten

Hardware

Part Number
110-0201-90

Performance Metric

Correlation Tracker
~25 Pixel auf Ziel
Inference Time
~10 ms
Input Wavelength
EO, MWIR und LWIR
Latency to Track Initiation from First Observation
≤100 ms, konfigurierbar auf 1 Frame-Verzögerung oder 15 ms
Metadata Output
• Begrenzungsbox Bereich
• Begrenzungsbox
• Standortkategorie ID
•
Objektklassenbeschriftung •
Konfidenzintervall • Zeitstempel
• Spur-ID
-•Rahmennummer
Moving Target Indication
<2 x 2 Pixel auf dem Ziel
Object Classification >60% Confidence
≥6 × 6 Pixel auf dem Ziel
Object Classification Types
Drohne mit Rotor, festem Flügel, Vögeln, Person und Fahrzeug
Simultaneous Targets Tracked
Maxuimum ist systemabhängig, Standard ist 16, konfigurierbar
Target Detection Confidence Threshold
≥60 % für kleine Ziele (< 32 × 32 Pixel), konfigurierbar

System Requirement

Deliverables

Technische Dokumentation
zum Software Development Kit (SDK) für grafische Benutzerschnittstellen (GUI)
EO Camera
4 MP mit
typischem UVC-Eingang (größeres Format wirkt sich auf die Bildrate aus)
Hardware
NVIDIA® ORIN NX/AGX
IR Cameras
• Boson+ mit UVC
• Neutrino LC mit USB
• Neutrino SX8 mit USB
Latency (Photons to Display Port)
<150 ms
Power
<12 W (Durchschnitt)
<15 W (Maximum)
Video Output
WebRTP, RTSP und HDMI

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Whitepaper

Missionsautonome Pixelsperre für FPV-Drohnen
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
Webinar

How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Jetzt wiedergeben

Whitepaper

Verwendung synthetischer Daten zur Beschleunigung der Entwicklung von KI-Wahrnehmungsmodellen für die Objekterkennung

Weitere Informationen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Prism C-UAS Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Prism SKR Explained: End to End Target Detection, Tracking and Homing

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte

* HINWEIS: Die Erkennungs- und Nachverfolgungsleistung wird anhand von Branchenstandardmetriken wie F1, mAP/mAR und modernen Multi-Object-Tracking-Metriken (HOTA, MOTA) bewertet, wobei die Ergebnisse von der Zielgröße, dem Bereich und dem Szenario abhängen.