Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Neutrino SX8, f/3, with Shutter

Modell: 425-1280130-1PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
1280 × 1024
< 38mK (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
8 µm
In Production
Die VGA-Auflösung Neutrino® LC und SXGA-Auflösung Neutrino SX8 sind NDAA-konform und ITAR-frei und bieten erstklassige MWIR-Bilder und -Daten in einem kleinen, leichten Paket. Die OEM-Kameramodule der SWaP-Serie, die auf der HOT-Technologie (High Operating Temperature) und dem linearen Mikrokühler von Teledyne FLIR basieren, sind für robuste Produkte konzipiert, die eine lange Lebensdauer, einen geringen Stromverbrauch und einen leisen, vibrationsarmen Betrieb erfordern. Beide eignen sich ideal für kleine kardanische und Flugrahmen, Handheld-Geräte, Sicherheitskameras, Zielgeräte und Asset-Monitoring-Anwendungen.

Die Neutrino SWaP-Serie ist einfach die beste technische Lösung auf dem Markt. Mit einer nahezu serienmäßigen Ausstattung, branchenführender zweijähriger Garantie, einem wettbewerbsfähigen Preis und der bekannten Produktunterstützung und -zuverlässigkeit bietet es ebenfalls die Lösung mit dem geringsten Risiko. Das Neutrino SWaP ist ein OEM-Kameramodul zur Integration in ein übergeordnetes System.

Kompakter, konfigurierbarer VGA HOT HD+MWIR Kamerakern

Der HOT-FPA bietet einen sparsamen Leistungsverbrauch, eine robuste Konstruktion und einen großen Betriebstemperaturbereich.

Für Integratoren entwickelt

Klein, leicht und leistungsstark liefert der Neutrino LC überragende Wärmebilder mit einem HOT FPA von 640 × 512 15µm, und wiegt dabei nur 370 Gramm.

Leistung, Zuverlässigkeit und Unterstützung

Die Neutrino SWaP Series bietet erstklassige Bildqualität, eine branchenführende zweijährige Garantie, überlegene SWaP-Leistung, hohe Zuverlässigkeit, Lebensdauer und den bekannten Produktsupport von Teledyne FLIR.

Technische Daten

Hardware

Part Number
425-1280130-1PAAX

Imaging & Optical

Array format
1280 × 1024, 8µm pitch
Camera Link
Yes
Cold Aperture Height
19.4 mm from FPA
Cold Shield Height
19,4 mm von FPA
Color Palettes
Ja, RGB888-Modus
Continuous Zoom
Yes, up to 8x
Continuous Zoom [Digital and Optical]
Ja, bis zu 8x (elektronischer Zoom)
Cooler MTTF
Bis zu 27.000 Stunden
Detector Type
HEISS
Digital Zoom
Ja, bis zu 8 x (digitaler Zoom)
Discrete I/O Controls Available
Yes, Three available
f-number
f/4, f/3 und f/2.5 Optionen
FOV - Horizontal
Ohne Objektiv
FPA - Digital Video Display Format
1280 × 1024
Frame Rate Options
1–60 Hz, konfigurierbar
Image Correction
2-Punkt (Versatz und Verstärkung) und Ersatz fehlerhafter Pixel
Image Optimization
Linear, Histogramm-Entzerrung, DDE
Image Optimization - AGC
Linear, Histogram Equalization, DDE
Invert/Revert
Ja
Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
Local Area Processed Dynamic Contrast Expansion with user adjustable background level and foreground boost
NTSC/PAL (field switchable)
N/A
Optical Continuous Zoom
Ja, bis zu 8 x (digitaler Zoom)
Palettes
Ja, RGB888-Modus
Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
Yes
Pixel Pitch
8 µm
Resolution
1280 × 1024
Sensitivity [NEdT]
< 38 mK (50 % Sättigung bei TBB = 30 °C Flutmodus)
Sensor Technology
HOT MWIR
Spectral Band
3,4 bis 5,1 µm Standard
Symbology
Yes, RGB888 mode
Zoom and Focus Controls
Yes

Connections & Communications

Communication
UART (115,2K Baud)
Communication Protocol
UART (115,2K Baud)
External Sync Input/Output
Master or Slave
Primary Electrical Connector
80-pin SAMTEC, ST4-40-2.50-L-D-P-TR
USB
Yes
User Configurability via SDK & GUI
Yes

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Yes
Programmable Integration Time
Yes (.01ms - 16ms) at 60 Hz
ROIC
ISC1601
ROIC Modes
Free Run, Readout Priority, & Integration Priority
Well Capacity
2.6 × 10⁶ electrons

Electrical

Input Power
+5.0 VDC Camera, +12 VDC Cryocooler
Input Voltage
Kamera +3,3 VDC, Kryokühler +12 VDC
Power Consumption
<12 W Abklingzeit, <8 W Dauerleistung bei 23°C
Power Dissipation
<12 W Abklingzeit, <8 W Dauerleistung bei 23°C
Video Output Channel
Parallel CMOS und CameraLink oder HDMI.

Mechanical

Size (L x W x H)
7,9 cm × 5,3 cm × 6,1 cm
Weight
< 420 grams (<15 oz)

Environmental & Approvals

Humidity
Non-condensing between 5% - 95%
Non-Operating Temperature
-57°C to +80°C (-70.6°F to +176°F)
Non-Operating Temperature Range
-57 °C bis +80 °C
Operating Temperature
-40°C to +71°C (-40°F to +160°F)
Operating Temperature Range
-40 °C bis +71 °C
Operational Altitude
~12km (40,000 ft)
Shock
Lateral 190 g bei 0,55 ms
Vertikal 320 g bei 0,55 ms
Axial 550 g bei 0,8 ms
Vibration
5,8 Gramm, 3 Achsen, je 1 h

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Whitepaper

Zum Verständnis der Zuverlässigkeit tiefkalter Infrarotsysteme

Weitere Informationen

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Weitere Informationen

Artikel

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Weitere Informationen

Whitepaper

IR-Sensoren mit kleinem Pixel: Optimierung von SWaP-C und Leistung für missionskritische Anwendungen
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
12 Überlegungen zur Auswahl der Objektive für eine Infrarot-Wärmebildkamera

Weitere Informationen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Bericht lesen

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Neutrino LC GUI (v1.2.9)

Neutrino LC SDK (v26455)
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
Neutrino Series Brochure

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Neutrino SWAP Datasheet A4

Datasheet

Herunterladen

Neutrino LC Datenblatt

Datasheet

Herunterladen

Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)

Datasheet

Herunterladen

Neutrino SWaP Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130

Datasheet

Herunterladen

Neutrino LC Current Release Note

Software Firmware Release Note

Herunterladen

Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

Meet the Neutrino Series
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte