Die Neutrino SWaP-Serie ist einfach die beste technische Lösung auf dem Markt. Mit einer nahezu serienmäßigen Ausstattung, branchenführender zweijähriger Garantie, einem wettbewerbsfähigen Preis und der bekannten Produktunterstützung und -zuverlässigkeit bietet es ebenfalls die Lösung mit dem geringsten Risiko. Das Neutrino SWaP ist ein OEM-Kameramodul zur Integration in ein übergeordnetes System.
Kompakter, konfigurierbarer VGA HOT HD+MWIR Kamerakern
Der HOT-FPA bietet einen sparsamen Leistungsverbrauch, eine robuste Konstruktion und einen großen Betriebstemperaturbereich.
Für Integratoren entwickelt
Klein, leicht und leistungsstark liefert der Neutrino LC überragende Wärmebilder mit einem HOT FPA von 640 × 512 15µm, und wiegt dabei nur 370 Gramm.
Leistung, Zuverlässigkeit und Unterstützung
Die Neutrino SWaP Series bietet erstklassige Bildqualität, eine branchenführende zweijährige Garantie, überlegene SWaP-Leistung, hohe Zuverlässigkeit, Lebensdauer und den bekannten Produktsupport von Teledyne FLIR.
Technische Daten
Hardware
- Part Number
- 425-0640140-1PAAX
Imaging & Optical
- Camera Link
- Ja (Zusatzbaugruppe erforderlich)
- Cold Aperture Height
- 19.7mm from FPA
- Cold Shield Height
- 19,7 mm von FPA
- Color Palettes
- Ja, RGB888-Modus
- Continuous Zoom
- Ja, bis 8x
- Continuous Zoom [Digital and Optical]
- Ja, bis zu 8x (elektronischer Zoom)
- Detector Type
- HEISS
- Digital Zoom
- Ja, bis zu 8 x (digitaler Zoom)
- Discrete I/O Controls Available
- 1 diskret, kundenspezifisch, ab Werk konfigurierbar
- f-number
- f/5.5 Standard, f/4 und f/2.5 Optionen
- FOV - Horizontal
- Ohne Objektiv
- FPA - Digital Video Display Format
- 640 × 512
- Frame Rate
- Bis zu 60 Hz
- Frame Rate Options
- 1–60 Hz, konfigurierbar
- Image Correction
- 2-Punkt (Versatz und Verstärkung) und Ersatz fehlerhafter Pixel
- Image Optimization
- Linear, Histogramm-Entzerrung, DDE
- Image Optimization - AGC
- Linear, Histogramm-Entzerrung, DDE
- Invert/Revert
- Ja
- NTSC/PAL (field switchable)
- Ja (Zusatzbaugruppe erforderlich)
- Optical Continuous Zoom
- Ja, bis zu 8 x (digitaler Zoom)
- Palettes
- Ja, RGB888-Modus
- Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
- Yes
- Pixel Pitch
- 15 µm
- Resolution
- 640 × 512
- Sensitivity [NEdT]
- <30 mK. Normal 25 mK (50 % Sättigung bei TBB = 30 °C Flutmodus)
- Sensor Size [L x W x H]
- 640 x 512, 15 µm Abstand
- Sensor Technology
- HOT MWIR
- Spectral Band
- 3,4 bis 5,1 µm Standard
- Symbology
- Ja, RGB888-Modus
Connections & Communications
- Communication
- USB oder UART (921,6 kB)
- Communication Protocol
- USB oder UART (921,6 kB)
- External Sync Input/Output
- Master oder Slave
- Primary Electrical Connector
- 80-polig Hirose, DF40C-80DS
- USB
- Ja
- User Configurability via SDK & GUI
- Ja
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- Ja
- Programmable Integration Time
- Ja (0,01 ms bis 16 ms)
- ROIC
- ISC0403
- ROIC Modes
- Freilauf, Auslesungs- und Integrationspriorität
- Well Capacity
- 7 × 10 Elektronen
Electrical
- Input Power
- Kamera +3,3 V DC, Kryokühler +12 V DC
- Input Voltage
- Kamera +3,3 VDC, Kryokühler +12 VDC
- Power Consumption
- < 8 W Abklingzeit, < 4 W Dauerleistung bei 23 °C
- Power Dissipation
- < 8 W Abklingzeit, < 4 W Dauerleistung bei 23 °C
- Video Output Channel
- • USB
• Parallel/CMOS (CameraLink, BT.656 NTSC/PAL)
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 7,4 cm x 4,6 cm x 6,1 cm
- Weight
- < 380 Gramm (<13,4 oz)
Environmental & Approvals
- Humidity
- Nicht kondensierend zwischen 5 % und 95 %
- Non-Operating Temperature
- -57 °C bis +80 °C (-65 °F bis +176 °F)
- Non-Operating Temperature Range
- -57 °C bis +80 °C
- Operating Temperature
- -40 °C bis +71 °C (-40 °F bis +160 °F)
- Operating Temperature Range
- -40 °C bis +71 °C
- Operational Altitude
- 40.000 Fuß (ca. 12 km)
- Shock
- Lateral 190 g bei 0,55 ms
Vertikal 320 g bei 0,55 ms
Axial 550 g bei 0,8 ms
- Vibration
- 5,8 Gramm 3 Achsen, je 1 h
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Ressourcen und Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Whitepaper
IR-Sensoren mit kleinem Pixel: Optimierung von SWaP-C und Leistung für missionskritische Anwendungen
Weitere InformationenWhitepaper
Über eingebettete KI hinaus: Optimierung der thermischen Wahrnehmungspipeline von Sensordaten bis hin zur Edge-Bereitstellung
Weitere InformationenAnwendungshinweis
Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten
Weitere InformationenHerunterladen
12 Überlegungen zur Auswahl der Objektive für eine Infrarot-Wärmebildkamera
Weitere InformationenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Bericht lesenYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Neutrino LC GUI (v1.2.9)
Neutrino LC SDK (v26455)
Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Das technische Datenblatt enthält detaillierte Informationen.
- Funktionsmerkmale
- Technische Daten
- Leistungsdaten
- Elektrische und externe Schaltungen
- Mechanische Empfehlungen
Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino SWAP Datasheet A4
Neutrino LC Datenblatt
Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)
Neutrino SWaP Datasheet
Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130
Neutrino LC Current Release Note
Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)
Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.