Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Neutrino LC – ISR 20-420

Modell: 425-0403155-C643
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
EFL Zoom Range
640 x 512
<30mK. 25mK typical (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
20-420 mm, HFOV 27.50° to 1.30°
In Production
Die NDAA-konforme und ITAR-freie Neutrino® ISR-Serie bietet schlüsselfertige Lösungen für Integratoren, die ISR-Systeme (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) entwickeln. Die Kameras kombinieren die erstklassigen Mittellängen-Infrarot-(MWIR)-Kameramodule von Teledyne FLIR mit stufenlosen Zoomobjektiven (CZ) mit marktführender Bildverarbeitungs- und Steuerungselektronik von InVeo Designs LLC. Jede Kamera bietet eine leistungsstarke Bildgebung, einen zuverlässigen, langlebigen Linearkühler und niedrige Wechselkosten zur Aufrüstung bestehender Systeme. Die werkseitig integrierten und optimierten MWIR-Bildgebungssysteme aus einer Hand bieten marktführende Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung von Entwicklungsrisiko, Kosten und Markteinführungszeit.

Diese umfassen mehrere FPA-Auflösungen (Focal Plane Array) und CZ-Objektivoptionen, die denselben Branchenstandard für Bildverarbeitung und Schnittstellenelektronik aufweisen und unterschiedliche Anforderungen an Erkennung und Identifikation (DRI) sowie Erschwinglichkeit ermöglichen. Die ITAR-freien Kameras bieten heute vier und in Kürze mehrere weitere Konfigurationen und die für kurz-, mittel- und langreichweitige ISR-, Perimeterüberwachungs-, Grenzüberwachungs- und Abwehr-UAS-Anwendungen (CUAS) erforderliche Bildgebungsleistung.

Alle Neutrino ISR-Kameras können die Prism™-KI-Erkennungs-, Tracking- und Klassifizierungsmodelle von Teledyne FLIR sowie Prism-ISP-Bibliotheken für Superauflösung, Verminderung von Turbulenzen, Kontrastverbesserung und mehr ausführen.

Führende MWIR-Kameramodul mit CZ-Optik und HD

Die richtigen Brennweiten, MWIR HD- oder SD-Kameras mit langlebigen linearen Kühlboxen und vollständig integrierter CZ-Optik maximieren die DRI.

Für Integratoren entwickelt

Branchenweit eingesetzte AgileCore™-Bildgebungselektronik mit integrierter MWIR-Kamera und CZ-Linse bietet optimale Leistung und Kompatibilität.

Teledyne FLIR – Wert und Reputation

Mit einer in der Branche führenden zweijährigen Garantie erhalten Sie die Leistung, die Zuverlässigkeit und den Support, den Sie von Teledyne FLIR und dem vielseitigsten HD-MWIR-Kameraportfolio der Branche erwarten.

Technische Daten

Hardware

Part Number
425-0403155-C643

Imaging & Optical

Aperture
f/5.5
Boresight Drift Through Zoom
<0,10 mm radial von Co-Boresight-Position
Color Palettes
Monochrom (3 Paletten)
Falschfarben (11 Paletten)
Echtfarben (3 Paletten) für Startbildschirm
Normale oder umgekehrte Anzeigenpolarität
Continuous Zoom
Ja
Cooler
Teledyne FLIR FL-100 Linearer Stirling
Cooler MTBF
Bis zu 27.000 Stunden
Cooler MTTF
Bis zu 27.000 Stunden
Detection Recognition and Identification (DRI)
Die Erfassungs-, Erkennungs- und Identifizierungswahrscheinlichkeiten (DRI, Detection, Recognition and Identification) werden mit dem branchenüblichen passiven NV-IPM-Sensormodellierungstool modelliert. Die Ergebnisse des NV-IPM-Modells beziehen sich auf die NVFOV-Zoomposition mit einer Zielgröße von 3,1 m und einer Temperatur von 4,0 K. V50 ist der Bereich, in dem die Wahrscheinlichkeit, die Aufgabe zu bewältigen, bei 50 % liegt.

Erfassung – 18,8 km
Erkennung – 8,1 km
Identifizierung – 6,3 km
Detector Type
HEISS
Digital Zoom
1X/2X/4X Kantenschutz
Drifting Pixel Filter
Übergröße in Bezug auf 8 nächste Nachbarn
EFL_Zoom Range [mm]
20-420 mm, HFOV 27,50° bis 1,30°
f-number
f/5.5
Focal Length
20– 420 mm
Focus
Motorisiert, Fokus auf angegebene Entfernung, Fokus auf unendlich, befohlener/stufenloser Autofokus
FOV - Horizontal
1,30° bis 27,50° (athermalisiert)
FPA - Digital Video Display Format
Multiple Formats Available
Frame Rate
30 Hz
Full Frame Rate
30 Hz
HFOV
1.3°
IFOV (mrad)
0.03571428571429
Image Correction
2-Punkt (Versatz und Verstärkung) und Ersatz fehlerhafter Pixel
Invert/Revert
Yes
Lens Type
21-facher kontinuierlicher Zoom
zur Beibehaltung des Fokusabstands durch Zoom
Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
Lokale verarbeitete dynamische Kontrasterweiterung mit vom Benutzer einstellbarer Hintergrundebene und Vordergrundverstärkung
Min to Max Zoom Time
<2 Sekunden
Non-Uniformity Correction (NUC)
Werkseitige Kalibrierung: Zwei-Punkte- (Gain/Offset), Ein-Punkt-Aktualisierung (optimiert den Offset), Fehler-/Rauschpixelerkennung, 8 Op-Modi mit je 2 NUC-Tabellen

Betriebskalibrierungen (Laufzeit): Ein-Punkt-Aktualisierung
Optical Continuous Zoom
Ja
Pixel Pitch
15 µm
Resolution
640 × 512 WARM MWIR
Sensor Material
HOT MWIR
Sensor Technology
HOT MWIR
Spatial Noise Reduction
3x3 Medianfilter, 3x3 Gaußscher Rauschunterdrückungsfilter, 5x5 Gaußscher Rauschunterdrückungsfilter
Spectral Band
3,4–5,1 µm
Thermal Imager
640 x 512 Pixel
Thermal Imaging Detector
640 x 512 Pixel
Time to Zoom
<2 Sekunden
Zoom and Focus Controls
Motorisiert, Zoom und Fokus

Connections & Communications

Communication
RS-422 UART COM, bis zu 921.600 Baud
Communication Protocol
RS-422 UART COM, bis zu 921.600 Baud
Dual Simultaneous Outputs
Kameraverbindungsausgang (Basis) (14 Bit NUC korrigiert bei Vollbildformat):
30 Hz
Optionales Gigabit-Ethernet

Anzeigeanschlussoptionen (10 Bit (14 optional) vollständig verarbeitetes Video) (Eine Option auswählen):
NTSC
PAL

Electrical

Center of Gravity
Siehe Mechanische IDD
Input Power
12,5 VDC bei 0,7 A nominal, 1,1 A Spitze beim Abkühlen
Input Voltage
12,5 VDC bei 0,7 A nominal, 1,1 A Spitze beim Abkühlen
Thermal Extraction Method
Kühlkörper, siehe IDD

Mechanical

Size (L x W x H)
Länge: 20,3 cm (8 Zoll)
Linsendurchmesser: 8,9 cm (3,5 Zoll)
Water Ingress
Frontelement nach IP-66
Kein Gehäuse (offener Rahmen)
Weight
1200 Gramm (2,65 lb)

Environmental & Approvals

Operating Temperature Range
-40 °C bis +71 °C (-40 °F bis 160 °F)
Storage Temperature Range
-57 °C bis +80 °C (-65 °F bis 176 °F)

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Whitepaper

Zum Verständnis der Zuverlässigkeit tiefkalter Infrarotsysteme

Weitere Informationen

Artikel

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Weitere Informationen

Whitepaper

IR-Sensoren mit kleinem Pixel: Optimierung von SWaP-C und Leistung für missionskritische Anwendungen
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
What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte