Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

MWIR-Kameramodul und stufenloses Zoomobjektiv

Neutrino ISR-Serie

Die NDAA-konforme und ITAR-freie Neutrino® ISR-Serie bietet schlüsselfertige Lösungen für Integratoren, die ISR-Systeme (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) entwickeln. Die Kameras kombinieren die erstklassigen Mittellängen-Infrarot-(MWIR)-Kameramodule von Teledyne FLIR mit stufenlosen Zoomobjektiven (CZ) mit marktführender Bildverarbeitungs- und Steuerungselektronik von InVeo Designs LLC. Jede Kamera bietet eine leistungsstarke Bildgebung, einen zuverlässigen, langlebigen Linearkühler und niedrige Wechselkosten zur Aufrüstung bestehender Systeme. Die werkseitig integrierten und optimierten MWIR-Bildgebungssysteme aus einer Hand bieten marktführende Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung von Entwicklungsrisiko, Kosten und Markteinführungszeit.

Diese umfassen mehrere FPA-Auflösungen (Focal Plane Array) und CZ-Objektivoptionen, die denselben Branchenstandard für Bildverarbeitung und Schnittstellenelektronik aufweisen und unterschiedliche Anforderungen an Erkennung und Identifikation (DRI) sowie Erschwinglichkeit ermöglichen. Die ITAR-freien Kameras bieten heute vier und in Kürze mehrere weitere Konfigurationen und die für kurz-, mittel- und langreichweitige ISR-, Perimeterüberwachungs-, Grenzüberwachungs- und Abwehr-UAS-Anwendungen (CUAS) erforderliche Bildgebungsleistung.

Alle Neutrino ISR-Kameras können die Prism™-KI-Erkennungs-, Tracking- und Klassifizierungsmodelle von Teledyne FLIR sowie Prism-ISP-Bibliotheken für Superauflösung, Verminderung von Turbulenzen, Kontrastverbesserung und mehr ausführen.

Watch Video
Neutrino ISR-Serie


Neutrino-GISR-PDP-Pillar1-Images-DRIVES-HIGH-SYSTEM-LEVEL-PERFORMANCE.jpg

STEIGERT DIE LEISTUNG AUF SYSTEMEBENE

Die richtigen Brennweiten, MWIR HD- oder SD-Kameras mit langlebigen linearen Kühlern und vollständig integrierter CZ-Optik maximieren die DRI

  • MWIR VGA (640x512) oder SXGA (1280x1024) Pixelsensoren bieten optimale Wärmeempfindlichkeit
  • Optimierter Fokus durch den Zoom und Bohrschutz ermöglichen überlegenen Autofokus und Fokus auf Reichweite
  • Kompatibel mit Prism KI-Modellen und ISP-Bibliotheken
  • Nahezu beugungsbegrenzte Leistung über den Bereich mit optimierter Bildqualität von -40 °C bis 71 °C


Neutrino-GISR-PDP-Pillar2-Images-Designed-for-Integrators.jpg

FÜR INTEGRATOREN ENTWICKELT

Branchenweit eingesetzte AgileCore™-Bildgebungselektronik mit integrierter MWIR-Kamera und CZ-Linse bietet optimale Leistung und Kompatibilität

  • Industriestandard für Kamera- und Objektivsteuerungsschnittstelle von InVeo Designs LLC
  • Gemeinsame Kameraschnittstellen mit 30Hz Camera Link oder Gigabit Ethernet und 1080P30 HD-SDI,720P60 HD-SDI, NTSC oder PAL Video
  • Umfassende Integrationsdokumentation
  • Engagiertes Team für Anwendungstechnik und technischen Support


Neutrino-GISR-PDP-Pillar3-Images-Teledyne-FLIR-QUALITY,-Wert,-und-Reputation.jpg

QUALITÄT, WERT UND RUF DES TELEDYNE FLIRS

Die Leistung, Zuverlässigkeit und der Support, die von Teledyne FLIR und dem vielseitigsten HD-MWIR-Kameraportfolio der Branche erwartet werden

  • Langlebiger linearer Rührkühler mit einer mittleren Ausfallzeit (MTTF) > 27.000 Stunden
  • Branchenführende zweijährige Garantie aus einer Hand
  • Vollständig vertikal integrierte CZ-Objektive, entwickelt von Teledyne FLIR, ehemals New England Optical Systems
  • NDAA-konform und unter der Gerichtsbarkeit des US-Handelsministeriums als EAR 6A003.b.4.a klassifiziert – ITAR-frei

Fußgänger am Strand – Neutrino SX12 ISR


Verkleinerung des Gebäudes – Neutrino SX8 ISR


Zähler-UAS - Neutrino SX12 ISR


Schlachtfeld – Neutrino SX12 ISR


Flugzeuglandung – Neutrino SX12 ISR


Grenzüberwachung – Neutrino SX12 ISR


Panning Down Coastline – Neutrino SX12 ISR


Perimeterüberwachung – Neutrino SX12 ISR


Plattform-Habitat – Neutrino SX12 ISR


Turm NFOV nach WFOV - Neutrino SX12 ISR


Turm WFOV zu NFOV - Neutrino SX12 ISR


Vergrößern des Turms – Neutrino SX8 ISR


Turmverkleinerung – Neutrino SX8 ISR

Fortschritte bei der MWIR-Kamera- und CZ-Objektivtechnologie

Neu erhältliche Standard-MWIR-Lösungen mit CZ-Objektiven können den Zeitplan um bis zu 85 Prozent verkürzen, wodurch Integratoren möglicherweise zwei Jahre oder mehr an Entwicklungszeit sparen.

So funktioniert es

Modell Finder

Resolution

Alle anzeigen

Pixel Pitch (μm)

Alle anzeigen

Results:

Reset Filters
Anzeige 5 results
Produkt Auflösung Bildrate Pixelabstand (μm) Sichtfeld horizontal Temperaturmessung Status Vergleichen
Neutrino SX8 – ISR 15-300
425-1601140-C802
1280 × 1024 WARM MWIR 30 Hz 8 µm 2,0° bis 39,1° (athermalisiert) Nein In Production Info anfordern Neutrino ISR-Serie
Neutrino LC – ISR 20-420
425-0403155-C643
640 × 512 WARM MWIR 30 Hz 15 µm 1,30° bis 27,50° (athermalisiert) Nein In Production Info anfordern Neutrino ISR-Serie
Neutrino SX8 – ISR 35-700
425-1601140-C804
1280 × 1024 WARM MWIR 30 Hz 8 µm 0,84° bis 16,65° (athermalisiert) Nein In Production Info anfordern Neutrino ISR-Serie
Neutrino SX8 - ISR 50-1000
425-1601140-C805
1280 × 1024 WARM MWIR 30 Hz 8 µm 0,59° bis 11,69° (athermalisiert) Nein In Production Info anfordern Neutrino ISR-Serie
Neutrino SX12 – ISR 1200
425-0056-00
1280 × 1024 30 Hz 12 µm 0,72° bis 7,2° (athermalisiert) Nein In Production Info anfordern Neutrino ISR-Serie

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Whitepaper

Zum Verständnis der Zuverlässigkeit tiefkalter Infrarotsysteme

Weitere Informationen

Artikel

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Weitere Informationen

Whitepaper

IR-Sensoren mit kleinem Pixel: Optimierung von SWaP-C und Leistung für missionskritische Anwendungen

Weitere Informationen

Whitepaper

Über eingebettete KI hinaus: Optimierung der thermischen Wahrnehmungspipeline von Sensordaten bis hin zur Edge-Bereitstellung

Weitere Informationen

Anwendungshinweis

Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten

Weitere Informationen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Bericht lesen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Neutrino Series Brochure

Neutrino ISR Series Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte

Request Info